Med henblik på kontinuerlig overvågning og intelligent management er der konstant kommunikation med QUINT UPS. Via automatisk registrering af batterimodulet og skift under drift uden brug af værktøj er hurtig installation mulig. Batterimodulerne til QUINT UPS med IQ Technology sendes optimalt opladet til vores varelager.
UPS-BAT/LI/24DC/189WH
-
Batterimodul
1460922
Batterimodul (enhed med batteri), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 189 Wh. Som reservebatteri kræves 2x 1532141.. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Produktdetaljer
cULus Listed
Godkendelses-ID: E123528-20230517DNV
Godkendelses-ID: TAA0000265| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
cULus Listed
Godkendelses-ID: E199827-20230523Kompatible produkter
Dine fordele
Hurtig installation takket være automatisk registrering af batterimodulet og udskiftning uden værktøj under drift
Intelligent batteristyring til kontinuerlig overvågning og høj tilgængelighed med QUINT4 UPS
Lang levetid takket være optimerede opladningsegenskaber og cyklusbestandighed
Kompakt løsning på op til 11 Ah på DIN-skinnen takket være høj energitæthed