Med henblik på kontinuerlig overvågning og intelligent management er der konstant kommunikation med QUINT UPS. Via automatisk registrering af batterimodulet og skift under drift uden brug af værktøj er hurtig installation mulig. Batterimodulerne til QUINT UPS med IQ Technology sendes fuldt opladet til vores varelager.
UPS-BAT/PB/24DC/7AH
-
Batterimodul
1274118
Batterimodul (enhed med batteri), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah, automatisk registrering og kommunikation med QUINT UPS-IQ. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Produktdetaljer
EAC
Godkendelses-ID: RU*DE*01.B.78948/21cULus Listed
Godkendelses-ID: FILE E 123528LR
Godkendelses-ID: LR22136091TABV
Godkendelses-ID: 41516/B0 BVDNV
Godkendelses-ID: TAA0000265IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DK-134807-A1-ULIECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DK-134807-A1-ULEAC
Godkendelses-ID: RU*DE*01.B.78948/21ABS
Godkendelses-ID: 22-2244289-PDABV
Godkendelses-ID: 41516/B0 BVLR
Godkendelses-ID: LR22136091TAcULus Listed
Godkendelses-ID: FILE E 123528DNV
Godkendelses-ID: TAA0000265cULus Listed
Godkendelses-ID: FILE E 199827cULus Listed
Godkendelses-ID: FILE E 199827Kompatible produkter
Dine fordele
Maksimale buffertider
Bly-AGM-teknologi (Absorbent Glass Mat)