Afbrydelsesfri strømforsyning 1AC/1AC/750 VA med integreret batteri, bly-AGM, VRLA-teknologi, 24 DC, 4 Ah til 230-V-AC applikationer. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
AC-UPS til bæreskinnen
Vores AC-UPS til bæreskinnen sørger ved spændingsudfald eller -svingninger for en maksimal grad af fejlsikkerhed og tilgængelighed for dit anlæg. AC-UPS'en leverer en ren sinuskurve på udgangen og forsyner AC-forbrugere afbrydelsesfrit med vekselstrøm. Vælg den optimale AC-UPS med passende batterimodul til din applikation.
Afbrydelsesfri strømforsyning med IQ Technology til DIN-skinnemontering. Indgang: 120 V AC / 230 V AC, udgang: 120 V AC / 230 V AC / 1 kVA. Giver til enhver tid oplysninger om opladningstilstand, resterende driftstid og levetid for batterimodulet og øger dermed anlægsoppetiden. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
QUINT AC UPS, IQ Technology, Bæreskinnemontering, indgang: 120 V AC / 230 V AC, udgang: 120 V AC / 230 V AC / 500 VA. udgang: 120 V AC / 500 VA. udgang: 230 V AC / 500 VA.. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
QUINT AC UPS, IQ Technology, Vægmontage, indgang: 120 V AC, udgang: 120 V AC / 2500 VA. Mindst 2x 1133819 er påkrævet for drift.
QUINT AC UPS, IQ Technology, Vægmontage, indgang: 230 V AC, udgang: 230 V AC / 1500 VA.. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
QUINT AC UPS, IQ Technology, Vægmontage, indgang: 230 V AC, udgang: 230 V AC / 2500 VA. Mindst 2x 1133819 er påkrævet for drift.. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Afbrydelsesfri strømforsyning 1AC/1AC/750 VA med integreret batteri, bly-AGM, VRLA-teknologi, 24 DC, 4 Ah til 120-V-AC applikationer. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
QUINT AC UPS, IQ Technology, Vægmontage, indgang: 120 V AC, udgang: 120 V AC / 1500 VA.. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
HP-UPS med batterimodul
High Power AC-UPS til udgange på op til 2,5 kVA
QUINT-HP UPS til vægmontage, med IQ Technology og matchende eksternt batterimodul, sikrer maksimal systemtilgængelighed. Online-topologien med en ren sinusbølge forsyner pålideligt dine vekselstrømsbelastninger med en perfekt spænding ved effekter fra 1,5 til 2,5 kVA.
QUINT-HP-UPS'en har en indbygningsplads til valgfrie kommunikationskort som f.eks. USB og RS232/RS485. UPS'ens opladningsstatus samt buffertiden og batterimodulets levetid kan til enhver tid aflæses via softwaren. I tilfælde af strømudfald sikrer QUINT-HP-UPS en uafbrudt overgang til bufferdrift og tilbage igen. Netindgangs- og udgangsspændinger er synkrone.
Intelligent AC-UPS med IQ Technology
AC-UPS med IQ Technology
AC-UPS'en med IQ Technology sørger for maksimal anlægsoppetid. Den intelligente UPS overvåger og optimerer dit batterimodul.
Takket være IQ Technology kender du opladningstilstanden og restløbetiden på dit batterimodul og advares om udfald i god tid. Desuden kan du maksimere dit battterimoduls levetid og overføre alle relevante informationer til din computer og overordnede styringer.
TRIO AC-UPS med integreret batteri
AC-UPS med integreret batteri
AC-UPS'en med integreret batteri sparer plads i styretavlen og er særlig nem at eftermontere i eksisterende anlæg.
AC-UPS'en kombinerer UPS og batterimodul i ét hus og sikrer særligt lange buffertider med det integrerede VRLA-batterimodul. Takket være koldstartsfunktionen BAT-START er det muligt at starte fra batterimodulet, også uden forsyningsnet (120 V / 230 V). Desuden råder AC-UPS'en over en integreret USB-grænseflade til forbindelse med overordnede styringer. Via denne kan tilsluttede industri-pc'er nemt lukkes ned.
Batterimoduler
Supplér dit modulære UPS-system med det rigtige batterimodul, og opnå på den måde maksimal anlægsoppetid. Uanset om det skal være lang levetid, lange buffertider eller til ekstreme omgivelser – vi kan levere det rigtige batterimodul til din AC-UPS.
Batterimoduler