UPS-moduler med integreret batteri er særligt pladsbesparende: UPS-modul og batteri er samlet i ét hus. TRIO AC-UPS sørger for fejlfri overgang i batteridriften vha. en ren sinuskurve. Via den integrerede USB-grænseflade kan tilsluttede industri-pc'ere lukkes sikkert ned.
TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA
-
Afbrydelsesfri strømforsyning
2905909
Afbrydelsesfri strømforsyning 1AC/1AC/750 VA med integreret batteri, bly-AGM, VRLA-teknologi, 24 DC, 4 Ah til 230 V AC applikationer.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Generelt | |
Bemærk Batteri | Dette produkt indeholder et batteri med begrænset holdbarhed, som skal genoplades i intervaller på et par måneder. Produktets emballage er mærket, så det fremgår, hvornår batteriet skal tages i brug eller genoplades. Den generelle holdbarhed kan findes i afsnittet Energilager under "Seneste idriftsættelse". |
AC-drift | |
Indgangsspænding | 230 V AC |
Indgangsspændingsområde | 184 V AC ... 264 V AC |
Forsyningsspændingens spændingstype | AC |
Frekvensområde (fN) | 45 Hz ... 55 Hz |
55 Hz ... 65 Hz | |
Strømforbrug | 3 A (maks.) |
Effektfaktor (cos phi) | 0,8 |
Indgangssikring | 10 A 400 V gRL |
Tilladelig forsikring | B6 B10 B16 |
Digital Styre (kan konfigureres) | |
Betegnelse | Remote |
Low-signal | Forbindelse iht. SGnd med < 2,7 kΩ |
High-signal | Åben (> 35 kΩ mellem Remote og SGnd) |
Digital Styre Low-Active (kan konfigureres) | |
Start i batterimode 230 V AC low-signal | Forbindelse iht. SGnd med < 2,7 kΩ |
Start i batterimode 230 V AC high-signal | Åben (> 200 kΩ mellem bat.-start og SGnd) |
Klassificering i henhold itl IEC 62040-3 | VFD-SS-311 |
Virkningsgrad | > 95 % (100 % last, ved opladet batteri) |
~ 81 % (100 % belastning) | |
Mærkeudgangsspænding | 230 V AC |
Form for udgangsspænding | Ren sinus |
Udgangsstrøm (IN) | 3 A |
Backup-tid | 60 s |
Parallelkobling UPS | nej |
Seriekobling UPS | Nej |
Skineffekt | 750 VA |
Nominel effekt | 600 W (Virkeeffekt) |
Amplitudeforhold (crest factor) | 2,8 |
Omkoblingstid | < 10 ms |
Parallelkobling | nej |
Seriekobling | nej |
Netdrift | |
Mærkeudgangsspænding | 230 V AC |
Udgangsstrøm (IN) | 3 A (750 VA) |
Batteridrift | |
Mærkeudgangsspænding | 230 V AC |
Udgangsstrøm (IN) | 3 A (750 VA) |
Frekvens (efter automatisk registrering i netværksdrift) | 50 Hz |
60 Hz | |
Signal: Alarm | |
Udgangsspænding | 24 V (SELV) |
Maks. belastningsstrøm, vedvarende | ≤ 20 mA |
Signal: Battery Mode | |
Udgangsspænding | 24 V (SELV) |
Maks. belastningsstrøm, vedvarende | ≤ 20 mA |
Signal: Ready | |
Udgangsspænding | 24 V (SELV) |
Maks. belastningsstrøm, vedvarende | ≤ 20 mA |
Signal: | |
Signaljord SGnd | Referencepotentiale til Bat.-Mode, Ready, Remote og Bat.-Start |
Mærkespænding UN | 24 V DC |
Ladestrøm | 0,7 A ... 1,1 A |
Mærkekapacitet | 4 Ah |
Mærkekapacitetsområde | 4 Ah |
Opladningstid | 7 h |
Buffertid | 20 min (100 W) |
4 min (300 W) | |
1 min (600 W) | |
Seneste idriftsættelse (kun batteri) | 6 Måneder (0 °C ... 20 °C) |
Seneste idriftsættelse (kun batteri) - område | 6 Måneder ... 3 Måneder (20 °C ... 30 °C) |
3 Måneder ... 1 Måneder (30 °C ... 40 °C) | |
Batteriteknologi | Bly-AGM |
Hukommelsesmedium | Bly-AGM |
Type af akkumulator | 2x Panasonic UP-VW1220P1 / BB Battery HR4.2-12FR |
Kan udvides med ekstern batteri | 1x 24 V 4 Ah |
Batterisikring | 40 A, 32 V |
Indgang | |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
Ledertværsnit stiv maks. | 4 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG min. | 24 |
Ledertværsnit AWG maks. | 12 |
Afisoleringslængde | 10 mm |
Udgang | |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
Ledertværsnit stiv maks. | 4 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG min. | 24 |
Ledertværsnit AWG maks. | 12 |
Afisoleringslængde | 10 mm |
Signal | |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
Ledertværsnit stiv maks. | 1,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt maks. | 1,5 mm² |
Ledertværsnit AWG min. | 24 |
Ledertværsnit AWG maks. | 16 |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Signal | |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
Ledertværsnit stiv maks. | 1,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt maks. | 1,5 mm² |
Ledertværsnit AWG min. | 24 |
Ledertværsnit AWG maks. | 16 |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Grænseflade | MINI-USB type B |
Kabellængde maks. | 3 m |
Signaleringsmåder | LED |
Signaludgang: Transsistorudgang, aktiv | |
Benævnelse signalisering | Alarm |
Statusvisning | LED |
Farve | rød |
Signaludgang: Transsistorudgang, aktiv | |
Benævnelse signalisering | Battery Mode |
Statusvisning | LED |
Farve | gul |
Signaludgang: Transsistorudgang, aktiv | |
Benævnelse signalisering | Ready |
Signaludgang | |
Statusvisning | LED |
Farve | grøn |
Signaludgang | |
Benævnelse signalisering | Battery Charge |
Statusvisning | LED |
Farve | gul |
Signaludgang | |
Benævnelse signalisering | Service |
Statusvisning | LED |
Farve | rød |
Antal faser | 1 |
Produkttype | AC-USV |
Produktfamilie | TRIO AC-UPS - UPS med integreret batteri |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 206000 h (40 °C) |
Isoleringsegenskaber | |
Kapslingsklasse | I |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 2 |
Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
Tid | 32000 h |
Bredde | 210 mm |
Højde | 170 mm |
Dybde | 136 mm |
Indbygningsmål | |
Indbygningsafstand højre/venstre | 0 mm / 0 mm |
Indbygningsafstand oppe/nede | 50 mm / 50 mm |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Husprofil | DX51D+AZ (stålplade / galv. alu) |
Udførelse af afdækningskappen | PC + ABS |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 40 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -15 °C ... 40 °C (ved ladet energihukommelse) |
Anvendelseshøjde | ≤ 3000 m (> 2000 m, bemærk derating) |
Klimaklasse | 3K3 (iht. EN 60721) |
Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | ≤ 95 % (25 °C, ikke kondenserende) |
Chok | 20g per retning (EN 60068-2-27) |
30g i alle retninger med UWA 130 | |
Vibration (drift) | 5 Hz ... 100 Hz, 0,7g (EN 60068-2-6) |
Standarder | |
Norm-afbrydelsesfri strømforsyningssystemer | EN 62040-1 |
EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
Lavspændingsdirektiv | Konform med NSR-direktiv 2014/35/EU |
Støjemission | Støjemission iht. EN 62040-2 |
Støjimmunitet | Støjimmunitet iht. EN 62040-2 |
Afladning af statisk elektricitet | |
Standarder | EN 61000-4-2 |
Afladning af statisk elektricitet | |
Kontaktafladning | 6 kV (Testsværhedsgrad 3) |
Luftafladning | 8 kV (Testsværhedsgrad 3) |
Bemærkning | Kriterium A |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Standarder | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz |
Testfelttykkelse | 10 V/m |
Bemærkning | Kriterium A |
Hurtige transienter (burst) | |
Standarder | EN 61000-4-4 |
Hurtige transienter (burst) | |
Indgang | 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) |
2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) | |
Udgang | 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) |
Signal | 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) |
2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) | |
Bemærkning | Kriterium A (B for USB) |
Stødspændingsbelastning (surge) | |
Standarder | EN 61000-4-5 |
Stødspændingsbelastning (surge) | |
Indgang | 1 kV (Testsværhedsgrad 2 - symmetrisk) |
2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) | |
Udgang | 1 kV (Testsværhedsgrad 2 - symmetrisk) |
2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) | |
Signal | 1 kV (Testsværhedsgrad 2 - asymmetrisk) |
Bemærkning | Kriterium A |
Ledningsført påvirkning | |
Standarder | EN 61000-4-6 |
Ledningsført påvirkning | |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Bemærkning | Kriterium A |
Spænding | 10 V |
Magnetfelt med energiteknisk frekvens | |
Standarder | EN 61000-4-8 |
Frekvens | 50 Hz |
Testfelttykkelse | 100 A/m |
Bemærkning | Kriterium A |
Støjemission | |
Radiostøjstråling efter EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B anvendelsesområde industri og boligområde |
Kriterier | |
Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
Varenummer | 2905909 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | CMUO15 |
Produktnøgle | CMUO15 |
GTIN | 4055626007502 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 6.355 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 6.009 g |
Toldtarifnummer | 85371091 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-3
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | f7fc7f0f-4fc5-4c8c-8269-59a3dd1d48c3 |
Kompatible produkter
-
TRIO-BAT/PB/24DC/4AH - Batterimodul 1394730
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Batterimodul 1274117
-
UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - Afbrydelsesfri strømforsyning reservebatteri 1283116
-
MINI-SCREW-USB-DATACABLE - Datakabel 2908217
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Overspændingsbeskyttelseseenhed type 3 2907919
-
UWA 130 - Montageadapter 2901664
-
FUSE 10A/400V GRL - Sikring 2908358
-
FUSE 40A/32V ATOF - Sikring 2908357
Dine fordele
Problemfri overgang pga. ren sinuskurve: Sinus dannet ved batteridrift synkront med tidligere forsynende net
Pladsbesparende: UPS-modul og batteri samlet i ét hus
Lange buffertider med integreret VRLA-batteri, kan udvides med ekstra batterimodul
USB-grænseflade til forbindelse med overordnede styringer som f.eks. industri-pc'er
Start fra energilageret mulig også uden indgangsnet
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre