Med henblik på kontinuerlig overvågning og intelligent management er der konstant kommunikation med QUINT UPS. Via automatisk registrering af batterimodulet og skift under drift uden brug af værktøj er hurtig installation mulig. Batterimodulerne til QUINT UPS med IQ Technology sendes fuldt opladet til vores varelager.
UPS-BAT/PB/24DC/12AH
-
Batterimodul
1274119
Batterimodul (enhed med batteri), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah, automatisk registrering og kommunikation med QUINT UPS-IQ
Produktdetaljer
EAC
Godkendelses-ID: RU*DE*01.B.78948/21cULus Listed
Godkendelses-ID: FILE E 123528LR
Godkendelses-ID: LR22136091TABV
Godkendelses-ID: 41516/B0 BVDNV
Godkendelses-ID: TAA0000265| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DK-134807-A1-ULcULus Listed
Godkendelses-ID: FILE E 199827Kompatible produkter
Dine fordele
Maksimale buffertider
Bly-AGM-teknologi (Absorbent Glass Mat)