Høj grad af tilgængelighed under strømafbrydelser

DC UPS med integreret strømforsyning
Person står i produktionshal og holder UPS ind i kameraet

Afbrydelsesfri strømforsyning bruges til at bygge bro over tiden i tilfælde af strømsvigt og til at lukke systemerne ordentligt ned. Phoenix Contact maksimerer anlægsoppetiden med den nye TRIO DC UPS. Den kombinerede koblingsnetdel med integreret strømforsyning forener de forskellige teknologier og funktioner som signalering, diagnose, tilslutningsteknik, koldstartfunktion og meget mere i ét kompakt hus.

Dine fordele

  • Pladsbesparende takket være kombinationen af UPS og strømforsyning i et kompakt hus
  • Nem håndtering takket være fortrådning uden værktøj med Push-in tilslutningsteknik
  • Robust og pålidelig takket være dynamisk boost og intelligent batteriopladning
  • Direkte diagnose takket være flerfarvede LED'er og signalkontakter til tydelig statusvisning
  • Intelligent parametrering og overvågning via grænsefladetilslutning (USB-C og RS-485)
TRIO UPS med grænseflade

Ingen grund til frygt for nedetid Med den kombinerede DC UPS med integreret strømforsyning

De afbrydelsesfri strømforsyninger giver dig særlig høj pålidelighed og fleksibilitet.
For at opfylde dine individuelle krav fås UPS-modulerne i forskellige versioner, med og uden grænseflade.

De kombinerede enheder er kendetegnet ved den integrerede strømforsyning. Dette sparer plads i styretavlen og minimerer den tid, der kræves til idriftsættelse.

Uanset om du har brug for en løsning med eller uden grænseflade, garanterer vores TRIO DC UPS-enheder en stabil og kontinuerlig strømforsyning til dine kritiske applikationer.
Oplev den perfekte kombination af ydeevne og alsidighed.

Den robuste UPS med integreret strømforsyning Overblik over dine fordele

TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS

TRIO UPS fra Phoenix Contact kombinerer strømforsyning og UPS i ét kompakt hus. Flere enheder kan installeres direkte ved siden af hinanden uden effekttab. På trods af de samme dimensioner tilbyder TRIO UPS mere kraft end sine forgængere.

TRIO UPS

TRIO UPS tilbyder et dynamisk boost med 150 % af mærkestrømmen og et dynamisk batteriboost med op til 400 % af mærkestrømmen i korte perioder. En kraftig oplader sikrer hurtig opladning. Pt 1000-temperatursensoren muliggør intelligent, temperaturafhængig opladning ved at registrere temperaturen direkte på batteriet.

TRIO UPS

Installationsarbejdet med Push-in tilslutningsteknik minimeres også af kombinationsenheden, da strømforsyningen og UPS'en ikke behøver at blive kablet separat. Indstilling af buffertid og valg af batterikapacitet foretages direkte på enheden. DC-udgangsspændingen kan indstilles på potentiometeret.
Derudover er en nulstilling efter et batteriskift eller en koldstart fra batteriet mulig med et tryk på en knap.

TRIO UPS

TRIO UPS fra Phoenix Contact tilbyder direkte diagnose af driftsstatus ved hjælp af flerfarvede LED'er og signalkontakter. Batteristatus vises også tydeligt, inklusive funktioner som "State of Health" (SOH). Parametrerbare signaludgange via konfigurationssoftwaren POWER MANAGEMENT SUITE (PMS) muliggør individuel tilpasning til overvågning.

TRIO UPS

TRIO UPS indeholder intelligent parametrering og overvågning via alsidige grænseflader. Takket være USB-tilslutningen, der kan skrues, er den også velegnet til robuste anvendelser. Konfigurationssoftwaren POWER MANAGEMENT SUITE muliggør tilslutning til industri-pc'er til konfiguration og overvågning. RS-485-grænsefladen muliggør enkel integration i Modbus/RTU-netværk.

Interaktivt Image Map: TRIO UPS med TRIO batterimodul
Sikringsholdere
Sikringsholderen med parkeringsposition muliggør sikker transport og opbevaring.
Lange buffertider
Lange buffertider takket være fleksibelt batterivalg fra 2 Ah til 110 Ah og kompatibilitet med PB- og WTR-batterier.
Temperaturregistrering
Registrering af omgivelsestemperaturen og forbindelsen til ekstern temperaturregistrering muliggør intelligent, temperaturafhængig batteriopladning.
Færdigkonfektionerede kabler
De færdigkonfektionerede kabler gør det nemt at tilslutte direkte til batterimodulet.
Kommunikation
Parametrering og overvågning via valgfri grænseflade med RS-485 og USB-C.
Start af batteri
Direkte koldstart via batteriet ved hjælp af en knap på enheden
Direkte diagnose
For at signalere forskellige tilstande angives produktstatus med tre flerfarvede LED'er, der bruger forskellige farver.