Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

SFB teknologi Til sikring af en maksimal oppetid for dit anlæg er vores kraftfulde QUINT POWER-strømforsyninger med SFB Technology særligt velegnede. Takket være SFB Technology udløser standard-automatsikringer selektivt, og parallelt tilsluttede forbrugere arbejder uafbrudt videre.

QUINT POWER-strømforsyninger med SFB Technology foran et bilværksted

Selektiv sikring af anlæg

For at opnå en maksimal oppetid skal automatsikringer af standardtypen udløses magnetisk for at afkoble fejlbehæftede strømveje. Strømforsyninger og DC/DC-konvertere med SFB Technology (Selective Fuse Breaking) frembringer her kortvarigt en strøm mange gange højere end sin mærkestrøm og stiller således den nødvendige strømreserve til rådighed.

QUINT POWER med SFB Technology

QUINT POWER med SFB Technology

Økonomisk sikring med automatsikringer

Normalt er der parallelt med styringen tilsluttet yderligere forbrugere, som sensorer eller aktuatorer, til en netdel. For at holde nedetider på et minimum skal enhver af disse strømveje sikres enkeltvist. Hvis der så sker en kortslutning, er det kun den fejlbehæftede sti, som adskilles fra strømforsyningen, og de andre forbrugere arbejder videre uden afbrydelse. For tiden er de almindelige automatsikringer den billigste løsning til sikring af en strømkreds. De kan udløse elektromagnetisk eller termisk over et bimetal. Den integrerede elektromagnet kræver dog en væsentligt højere strøm end effektafbryderens mærkestrøm for at udløse inden for få millisekunder.

Karakteristik af automatsikringer

Karakteristik af automatsikringer

Karakteristik af automatsikringer

De kortslutningsstrømme, som kræves til den elektromagnetiske udløsning, angives som regel af producenterne til vekselstrøm (AC). Brugere skal derfor tage højde for, at DC-værdierne er højere med en faktor op til 1,5.

Automatsikringer fås med forskellige udløsekarakteristikker, hvor der i industrielle omgivelser for det meste anvendes automater med B- eller C-karakteristik. For at udløse automaten er følgende strømme nødvendige ved karakteristik B:

  • AC-anvendelser: 3-5 gange mærkestrømmen
  • DC-anvendelser: 3-7,5 gange mærkestrømmen

25 A-automaten med karakteristik B kræver altså 187,5 A, for at den kan udløse inden for få millisekunder ved ugunstige betingelser. For kontakter med karakteristik C er følgende strømme nødvendige:

  • AC-anvendelser: 5-10 gange mærkestrømmen
  • DC-anvendelser: 5-15 gange mærkestrømmen
SFB-impuls

SFB-impuls

SFB-teknologi forhindrer spændingsfald

I tilfælde af fejl begrænser de lange lederveje den nødvendige udløserstrøm. Derved kan udløsningen af automatsikringen blive forsinket eller endda forhindret. Hvis strømforsyningen stiller en ringere effektreserve til rådighed, sørger denne for en termisk udløsning, som varer flere sekunder eller minutter. Fejlsøgningen foretages i dette tilfælde på en enkelt måde, da det er til at se, hvilken effektafbryder der er udløst. I dette tidsrum er strømforsyningens 24 V DC-spænding dog allerede brudt ned og styringen faldet ud.

Under ugunstige betingelser giver strømforsyningen en så lille strøm eller kun en kortvarig strømreserve på nogle få sekunder, således at sikringen slet ikke udløses. Så bliver fejlsøgningen meget tidskrævende og dyr. Med SFB-teknologien leverer komponenterne i QUINT-typerækken derfor op til 6 gange mærkestrømmen. Med denne impuls udløses effektafbryderne magnetisk inden for nogle få millisekunder.

SFB - projekteringsmatrix

SFB - projekteringsmatrix

Ledningslængde og ledertværsnit

Det afhænger blandt andet af længden og tværsnittet på den ledning, som forbrugeren er tilsluttet med, om effektafbryderen udløser hurtigt nok. Her er det ikke udelukkende den høje strøm, som strømforsyningen kan yde, som er udslagsgivende. Kun hvis den fejlbehæftede strømvejs impedans er lav nok, kan den høje strøm også løbe i kortslutningen og magnetisk udløse effektafbryderen.

Hvilken strømforsyning der ved hvilken ledningslængde og hvilket tværsnit passer til din anvendelse, kan du se ud fra vores projekteringsmatrix.

Eksempelscenario SFB Technology

  • En strømforsyning (24 V / 20 A) forsyner en styring og tre andre belastninger.
  • Hver enkelt strømvej sikres vha. en automatsikring (6 A med B-karakteristik).
  • Strømveje består af 25 m lange kobberledninger (tværsnit 2,5 mm2)

Hvis der i dette eksempel sker en kortslutning, leverer 20 A-netdelen kortvarigt 6 gange mærkestrømmen over SFB-teknologien, altså maks. 120 A. Effektafbryderen udløser med 10 gange mærkestrømmen i hvert fald i sin kendelinjes magnetiske område inden for 3 til 5 ms.

De andre forbrugere arbejder videre, styringen forsynes gennemgående med 24 V DC og kører videre på trods af kortslutningen.

Eksempelscenario SFB Technology

Eksempelscenario SFB Technology

Sikkerhedsafbrydere

I familien af termomagnetiske effektafbrydere fra Phoenix Contact anvendes SFB-kendelinjen for første gang.
Denne udløsekarakteristik er udviklet specielt til anvendelse med strømforsyninger, som arbejder på grundlag af SFB-teknologien. Kombinationen af disse to komponenter giver en særligt pålidelig udløsning i tilfælde af fejl, også ved lange ledninger mellem strømforsyning og periferiapparat. SFB-kendelinjen hænger sammen med C-karakteristikken, men er betydeligt smallere i tolerance. Derfor når effektafbryderen hurtigere sin udløserstrøm og frakobler dermed før. Det indgrænser kortslutningsstrømmen og forringer belastningen for ledninger og tilsluttede komponenter.