QUINT4-PS/1AC/24DC/40 - Strømforsyning
2904603

Primærtaktet QUINT POWER-strømforsyning med valgfri udgangskarakteristik, SFB Technology (Selective Fuse Breaking) og NFC-grænseflade, indgang: 1-faset, udgang: 24 V DC / 40 A

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

En særdeles stærk udgangsside: Enkel udvidelse af anlægget, pålidelig start af vanskelige belastninger og udløsning af effektafbrydere
Særdeles robust indgangsside: Høj grad af støjimmunitet gennem integrerede gasafledere (op til 6 kV) og ≥ 20 ms buffertid ved netudfald
Omfattende signalering: Den præventive funktionsovervågning meddeler kritiske driftstilstande, før fejl indtræder
Kan bestilles konfigureret: Styktal fra 1

Ofte stillede spørgsmål


Kan jeg udløse en standardmæssig automatsikring med strømforsyningen?

Ja, standard automatsikringer kan udløses sikkert med QUINT-strømforsyningen. Se kapitlet om SFB teknologi i databladet.


Hvilke effektreserver er der til rådighed?

Det permanente statiske boost understøtter lastforsyningen med 45 A i forbindelse med anlægsudvidelser. Det statiske boost er til rådighed op til en omgivelsestemperatur på 40 °C.
QUINT POWER-strømforsyningen stiller et dynamisk boost til rådighed... Se mere

Det permanente statiske boost understøtter lastforsyningen med 45 A i forbindelse med anlægsudvidelser. Det statiske boost er til rådighed op til en omgivelsestemperatur på 40 °C.
QUINT POWER-strømforsyningen stiller et dynamisk boost til rådighed på op til 60 A til pålidelig start af vanskelig last. Den tidsbegrænsede forsyning af lasten er på maks. 5 s ved en omgivelsestemperatur på op til 60 °C

Se mindre

Kan strømforsyningen også bruges med en DC indgangsspænding?

Ja, QUINT POWER-strømforsyningen er også godkendt til indgangsspændingsområdet på 110 V DC ... 250 V DC (-18% ... +40%).


Hvilken fordel har gasaflederen i strømforsyningen?

Det integrerede gasafleder sikrer, at QUINT POWER-strømforsyningen har en meget høj elektrisk støjimmunitet (op til 6 kV).


Kan strømforsyningens indgangsspænding overvåges?

Ja, med signalindstillingen "Indgangsspænding OK" er signalering af udfald af indgangsspændingen mulig på et tidligt tidspunkt. I tilfælde af netudfald fortsætter strømforsyningen med at forsyne lasten i mindst 29 ms. Signalering af udfald i indgangs... Se mere

Ja, med signalindstillingen "Indgangsspænding OK" er signalering af udfald af indgangsspændingen mulig på et tidligt tidspunkt. I tilfælde af netudfald fortsætter strømforsyningen med at forsyne lasten i mindst 29 ms. Signalering af udfald i indgangsspændingen finder sted 10 ms før udgangsspændingen falder, så denne information er tilgængelig for den overordnede styring på et tidligt tidspunkt.

Se mindre

Findes der en måde, hvorpå man løbende kan overvåge strømforsyningens udgangsparametre?

Ja, den analoge signaludgang på QUINT POWER-strømforsyningen kan bruges til kontinuerlig overvågning af strøm, spænding og effekt.


Kan strømforsyningens temperatur overvåges?

Ja, med signalindstillingen "Temperatur OK" kan der signaleres en forhøjet temperatur, selv før QUINT POWER-strømforsyningen beskyttes af effektnedtrapningen.


Hvordan kan signalkontakterne tilpasses?

Signalkontakterne kan forudindstilles direkte, når du bestiller QUINT POWER-strømforsyningen via konfiguratoren. Som alternativ kan strømforsyningen også konfigureres på et senere tidspunkt ved hjælp af QUINT POWER-softwaren eller QUINT POWER-appen.


Hvordan kan strømforsyningens udgangsspænding justeres?

QUINT POWER-strømforsyningen kan bestilles direkte med en forudindstillet udgangsspænding.


Kan knapperne til spændingsindstilling også spærres?

Ja, knapperne på forsiden kan spærres ved hjælp af QUINT POWER-softwaren eller QUINT POWER-appen.



Se FAQ