PLT-SEC-T3-24-FM-PT
-
Overspændingsbeskyttelseseenhed type 3
2907925
Overspændingsbeskyttelse type 3, i form af beskyttelsesstik og basiselement, med integreret statusvisning og fjernmelding til 1-fasede strømforsyningsnet. Mærkespænding: 24 V AC/DC
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Universelt anvendelig produktfamilie inden for overspændingsbeskyttelse med optimal energimæssig koordinering, helt fra lynstrømsafleder til apparatbeskyttelse
Nem vedligeholdelse takket være de universelt stikbare beskyttelsesmoduler
Godt informeret med mekanisk optisk statusvisning og fjernmeldekontakt
Foretrukken tilslutningsteknik kan vælges takket være tilgængelighed af skruetilslutning og Push-in tilslutning
Længere levetid og oppetid for anlægget gennem optimalt supplerende beskyttelse af den industrielle strømforsyning.