CBMC E4 24DC/1-10A NO
-
Elektronisk sikkerhedsafbryder
2906032
Elektronisk sikkerhedsafbryder med flere kanaler til beskyttelse af fire forbrugere ved 24 V DC ved overbelastning og kortslutning. Med elektronisk fastlåsning af indstillede mærkestrømme. Til installation på DIN-bæreskinner.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Ofte stillede spørgsmål
Findes der en hardwarevejledning, der forklarer CBMC's funktioner?
Hvordan er mærkestrømmen indstillet på CBMC?
1. Start programmeringstilstanden ved at trykke på LED-knappen i > 2 sekunder. LED'en angiver den indstillede mærkestrøm via en gul blinkerytme, f.eks. 4 x blink for 4 A.
2. Indstil den ønskede mærkestrøm ved at trykke på knappen flere gange, f...
Se mere
1. Start programmeringstilstanden ved at trykke på LED-knappen i > 2 sekunder. LED'en angiver den indstillede mærkestrøm via en gul blinkerytme, f.eks. 4 x blink for 4 A.
2. Indstil den ønskede mærkestrøm ved at trykke på knappen flere gange, f.eks. 3 x for 3 A, dette angives derefter med 3 x blink.
3. For at bekræfte den nye aktuelle værdi skal du trykke på kanalknappen i > 2 sekunder.
Hvis der ikke modtages nogen bekræftelse, går kanalen ud af programmeringstilstand efter 60 sekunder.
Hvordan tilslutter jeg CBMC, og hvad er forsyningens særlige egenskaber?
CBMC har push-in tilslutningsklemmer. Tryk ganske enkelt lederen med terminalrøret ind i tilslutningsklemmen. For at frigøre lederen skal du trykke en passende skruetrækker ind i betjeningsskakten og fjerne lederen.
Tilslutningerne IN+ og IN- brug...
Se mere
CBMC har push-in tilslutningsklemmer. Tryk ganske enkelt lederen med terminalrøret ind i tilslutningsklemmen. For at frigøre lederen skal du trykke en passende skruetrækker ind i betjeningsskakten og fjerne lederen.
Tilslutningerne IN+ og IN- bruges til at forsyne CBMC, rækkeklemmen IN- er mindre, da den kun bruges til at forsyne CBMC, og belastningsstrømmene må ikke løbe tilbage via CBMC. Dette minimerer et eventuelt spændingsfald på ledningen. Tilslutningen IN+ skal på den anden side føre totalstrømmen for alle efterfølgende belastningsstrømme.
Hvilke signaler har CBMC?
Der findes forskellige versioner af CBMC, med 13-14 potentialfri kontakter eller med reset-indgang og statusudgang.
NO - potentialfri remote-kontakt 13-14
Dette viser systemets status. Hvis der er mindst én fejlafbrydelse, udsendes en medd...
Se mere
Der findes forskellige versioner af CBMC, med 13-14 potentialfri kontakter eller med reset-indgang og statusudgang.
NO - potentialfri remote-kontakt 13-14
Dette viser systemets status. Hvis der er mindst én fejlafbrydelse, udsendes en meddelelse.
sluttet = der er ingen fejl
brudt = der er mindst én fejlafbrydelse
S - statusudgang
Potentialbundet samlesignal, dette angiver status for CBMC. Hvis der er mindst én fejlafbrydelse, udsendes en meddelelse.
High (24 V) = der er ingen fejl
Low (0 V) = der er mindst én fejlafbrydelse
Maksimal strøm 20 mA
RST - reset-indgang
Kanaler, der blev slukket på grund af en fejl, tændes igen via en falling edge.
Opfylder CBMC's udgange kravene i NEC klasse 2?
CBMC-sikringerne, der kan indstilles til en maksimal strøm på 4 A, har fire udgange i henhold til NEC klasse 2. Det betyder, at de leverer en maksimal effekt på 100 VA ved udgangen og dermed opfylder kravene i NEC klasse 2; kabler og udstyr kan derfor anvendes uden UL-godkendelse.
Har CBMC galvanisk adskillelse?
CBMC fås også i en udgave med galvanisk adskillelse. I dette tilfælde afbrydes strømkredsen af en MOSFET og derudover af et relæ; udgangen er derefter jordpotentialfri.
Betegnelsen på denne variant begynder som følger:
CBMC EG4...