TRIO POWER-strømforsyninger med standardfunktionalitet
Strømforsyningsserien TRIO POWER med Push-in tilslutning er perfektioneret til anvendelse i maskinkonstruktionen. Alle funktionaliteter og den pladsbesparende konstruktion af de en- og trefasede moduler er optimalt tilpasset de høje krav. Under krævende omgivelser sikrer de elektriske og mekanisk ekstremt robuste netdele en pålidelig forsyning af alle forbrugere.
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40
-
Strømforsyning
2903156
Primær taktet TRIO strømforsyning til bæreskinnemontering, indgang: 3-faset, udgang: 24 V DC / 40 A, dynamisk boost, værktøjsfri lyntilslutningsteknik til stive og fleksible ledere med terminalrør
Produktdetaljer
| AC-drift | |
| Netform | Stjernenet |
| Indgangsspændingsområde | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| Indgangsspændingsområde | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +15 % |
| Typisk national netspænding | 3x 400 V AC |
| 3x 480 V AC | |
| Forsyningsspændingens spændingstype | AC |
| Integral for indkoblingsstrømstød (I2t) | ≤ 1,1 A2s |
| Stødbegrænsning ved indkoblingsstrøm | 35 A (efter 1 ms) |
| Frekvensområde AC | 50 Hz ... 60 Hz |
| Frekvensområde (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±5 Hz |
| Buffertid ved netudfald | > 10 ms (400 V AC) |
| > 20 ms (480 V AC) | |
| Strømforbrug | 3x 1,9 A (400 V AC) |
| 3x 1,7 A (500 V AC) | |
| Effektoptagelse | 1335,1 VA |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Varistor |
| Effektfaktor (cos phi) | 0,77 |
| Indkoblingstid typisk | < 1 s |
| Indgangssikring | 6,3 A (Intern (apparatbeskyttelse)) |
| Valg af egnet sikring til indgangsbeskyttelsen | 10 A ... 16 A (Karakteristik B, C, D, K) |
| Afledestrøm mod PE | < 3,5 mA |
| < 2,5 mA (550 V AC, 60 Hz) | |
| POWER-faktor | > 0,7 (400 V AC) |
| > 0,7 (480 V AC) | |
| Virkningsgrad | typ. 93 % (400 V AC) |
| typ. 93,3 % (480 V AC) | |
| Udgangskarakteristik | U/I with dynamic load reserve |
| Mærkeudgangsspænding | 24 V DC ±1 % |
| Indstillingsområde for udgangsspænding (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, effektkonstant begrænset) |
| Udgangsstrøm (IN) | 40 A |
| Dynamisk Boost (IDyn.Boost) | 60 A (5 s) |
| Derating | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| POWER-faktor | > 0,7 (400 V AC) |
| > 0,7 (480 V AC) | |
| Returforsyningsstyrke | < 35 V |
| Beskyttelse mod overspænding ved udgang (OVP) | ≤ 30 V DC |
| Reguleringsafvigelse | < 1 % (Belastningsændring statisk 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Belastningsændring dynamisk 10 - 90 % 10 Hz) | |
| < 0,1 % (Indgangsspændingsændring ±10 %) | |
| Restbølgeform | ≤ 50 mVSS |
| Kortslutningssikker | ja |
| Tomgangsbestandig | ja |
| Udgangseffekt | 960 W |
| 1440 W (5 s) | |
| Maksimal tabseffekt tomgang | typ. 14 W (400 V AC) |
| typ. 17 W (480 V AC) | |
| Maksimal tabseffekt mærkebelastning | < 70 W (480 V AC) |
| typ. 72 W (480 V AC) | |
| Kortslutningsstrøm | < 48 A DC (vedvarende) |
| Stigetid | ≤ 1 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Parallelkobling | ja, til redundans og effektforøgelse |
| Seriekobling | Ja |
| Signal: DC OK | |
| Maks. belastningsstrøm, vedvarende | 100 mA |
| Signal relæ 13/14 | |
| Standard | lukket |
| Digital | 30 V AC 30 V DC 100 mA |
| Indgang | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
| En-leder/klemmested fleksibel med terminalrør min. | 0,2 mm² |
| En-leder/klemmested fleksibel med terminalrør maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 24 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 12 |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Udgang | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,75 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 16 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,75 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 10 mm² |
| En-leder/klemmested fleksibel med terminalrør min. | 0,75 mm² |
| En-leder/klemmested fleksibel med terminalrør maks. | 10 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 20 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 4 |
| Afisoleringslængde | 18 mm |
| Signal | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 1,5 mm² |
| En-leder/klemmested fleksibel med terminalrør min. | 0,2 mm² |
| En-leder/klemmested fleksibel med terminalrør maks. | 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 24 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Signaleringsmåder | LED |
| Jordpotentialfri signalkontakt | |
| Signaludgang: LED statusvisning | |
| Benævnelse signalisering | DC OK |
| Statusvisning | LED |
| Farve | grøn |
| DC OK | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
| 13/14 | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
| Antal faser | 3 |
| Isolationsspænding indgang/udgang | 3 kV AC (Typeafprøvning) |
| 1,5 kV AC (Stykafprøvning) |
| Produkttype | Strømforsyning |
| Produktfamilie | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1730000 h (25 °C) |
| > 1051000 h (40 °C) | |
| > 510000 h (60 °C) | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | I (I lukket styretavle) |
| Forureningsgrad | 2 |
| Bredde | 110 mm |
| Højde | 130 mm |
| Dybde | 160 mm |
| Indbygningsmål | |
| Indbygningsafstand højre/venstre | 0 mm / 0 mm |
| Indbygningsafstand oppe/nede | 50 mm / 50 mm |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | Kan monteres: horisontalt 0 mm (≤ 40 °C) 10 mm (≤ 70 °C), vertikalt 50 mm |
| Monteringsposition | vandret bæreskinne NS 35, EN 60715 |
| Beskyttende finish | nej |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (hus / klemmer) | V0 |
| Husmateriale | Metal |
| Husprofil | Aluminium (AlMg3) |
| Udførelse af afdækningskappen | Polycarbonat |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (startup type tested) | -40 °C |
| Anvendelseshøjde | ≤ 4000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Klimaklasse | 3K3 (iht. EN 60721) |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | ≤ 95 % (ved 25 °C, ikke kondenserende) |
| Chok | 11 ms, 15 g, pr. retning (iht. IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | DNV GL CG-0339 / klasse B Resonanssøgning 2 Hz - 100 Hz, 90 min. i resonans, 2 Hz - 13,2 Hz, amplitude ±1 mm, 13,2 Hz - 100 Hz, acceleration 0,7g |
| Baneapplikationer | EN 50121-4 |
| Norm - Begrænsning af net- og harmoniske oversvingningsstrømme | EN 61000-3-2 |
| Norm - Elektrisk sikkerhed | IEC 62368-1 (SELV) |
| Norm - Ekstra lav spænding | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
| Norm - Sikker adskillelse | DIN VDE 0100-410 |
| Norm - sikkerhed for netkomponenter op til 1100 V (isoleringsafstande) | DIN EN 61558-2-16 |
| UL-godkendelser | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| Konformitet/godkendelser | |
| SIL iht. IEC 61508 | 0 |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Lavspændingsdirektiv | Konform med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| EMC-krav støjemission | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMC-krav støjimmunitet | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Ledningsført støjemission | |
| Standarder | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55011 (EN 55022) |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| Oversvingningstrøm | |
| Frekvensområde | Klasse A, B |
| Flimren | |
| Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | 6 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Luftafladning | 8 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 6 GHz |
| Testfelttykkelse | 10 V/m (Testsværhedsgrad 3) |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 6 GHz |
| Testfelttykkelse | 10 V/m (Testsværhedsgrad 3) |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 6 GHz |
| Testfelttykkelse | 10 V/m (Testsværhedsgrad 3) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | 4 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) |
| Udgang | 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) |
| Signal | 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Indgang | 3 kV (Testsværhedsgrad 4 - symmetrisk) |
| 4 kV (Testsværhedsgrad 4 - asymmetrisk) | |
| Udgang | 1 kV (Testsværhedsgrad 3- symmetrisk) |
| 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) | |
| Signal | 1 kV (Testsværhedsgrad 2 - asymmetrisk) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Indgang/udgang | asymmetrisk |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V (Testsværhedsgrad 3) |
| Spændingsfald | |
| Standarder | EN 61000-4-11 |
| Spænding | 230 V AC |
| Frekvens | 50 Hz |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-3 |
| Radiostøjspænding efter EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B anvendelsesområde industri og boligområde |
| Radiostøjstråling efter EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B anvendelsesområde industri og boligområde |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
| Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
| Kriterium C | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen, eller som kan genoprettes ved at aktivere betjeningselementerne. |
| Varenummer | 2903156 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CMPO33 |
| Produktnøgle | CMPO33 |
| GTIN | 4046356960977 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 2.980 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 2.601,54 g |
| Toldtarifnummer | 85044095 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
Godkendelses-ID: E211944EAC
Godkendelses-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Godkendelses-ID: E123528cUL Listed
Godkendelses-ID: E123528EAC
Godkendelses-ID: RU S-DE.BL08.W.00764IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DE/PTZ/0037/A1cUL Listed
Godkendelses-ID: E199827UL Listed
Godkendelses-ID: FILE E 199827| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Diboron trioxide (CAS-No.: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-No.: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
| SCIP | dff88d85-31f0-4e0e-b20d-f7a3440c0b7b |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 60,28 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2905744
-
VIP-2/SC/PDM-2/24 - Potentialstik 2315269
-
VIP-3/PT/PDM-2/24 - Potentialstik 2903798
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronisk sikkerhedsafbryder 2906032
-
PLT-SEC-T3-3S-230-FM - Overspændingsbeskyttelseseenhed type 3 2905230
-
PLT-SEC-T3-24-FM-PT - Overspændingsbeskyttelseseenhed type 3 2907925
Dine fordele
Spar tid og omkostninger med Push-in tilslutning og smal konstruktion
Øg anlæggets levetid gennem dynamisk boost med 150 % af mærkestrømmen i 5 sekunder
Maks. fleksibilitet pga. stort temperaturområde på -25 °C til +70 °C og start ved -40 °C
Elektrisk robust takket være stor gennemslagsstyrke
Mekanisk robust takket være sin høje vibrations- og stødstyrke
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre