EML (10X7)R - Etiket
0816663

Etiket, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 10000, tekstfeltets højde: 7 mm, tekstfeltets bredde: 10 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

De selvklæbende apparatmærkeskilte EML ... er særdeles velegnede til mærkning af diverse materiel inden for styrings-, anlægs- og styreskabsbygning
I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger
Materialerne EML ... er UL-listede
Til individuel udformning findes der mærkeskilte i mange forskellige størrelser og farver
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EM ...-mærkeskilte individuelt efter ønske