TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 - Strømforsyning
2903151

Primærtaktet strømforsyning TRIO POWER med Push-in tilslutning til bæreskinnemontering, indgang: 1-faset, udgang: 24 V DC / 20 A

Produktdetaljer









Dine fordele

Spar tid og omkostninger med Push-in tilslutning og smal konstruktion
Øg anlæggets levetid gennem dynamisk boost med 150 % af mærkestrømmen i 5 sekunder
Maks. fleksibilitet pga. stort temperaturområde på -25 °C til +70 °C og start ved -40 °C
Robust design