Et sikkert redundant system som følge af parallelkobling mellem to netdele, der er indbyrdes afkoblede. For at øge anlæggets oppetid yderligere, kan TRIO DIODE tilbyde løsningen: Afkobling med diode.
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X10/1X20
-
Redundansmodul
2907380
Redundansmodul, 12 V - 24 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkendelses-ID: E211944EAC
Godkendelses-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Godkendelses-ID: E123528cUL Listed
Godkendelses-ID: E123528DNV
Godkendelses-ID: TAA000011FNK
Godkendelses-ID: TA25015MMærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 63 A | - 10 |
Dine fordele
Hurtig og enkel installation takket være Push-in tilslutningsteknik
Spar energi
Redundant fortrådning op til belastningen
Permanent overvågning af redundans
Gennemgående redundans helt hen til forbrugeren