Bæreskinnediodemodul 12 - 24 V DC/2 x 20 A eller 1 x 40 A. Gennemgående redundans helt hen til forbrugeren.
Diodemoduler
Et diodemodul afkobler pålideligt strømforsyninger, der drives parallelt, og sikrer høj tilgængelighed for din applikation. På den måde har en kortslutning ikke længere nogen indflydelse på belastningen. Ved blot at afkoble dem med dioder sikrer diodemoduler absolut forsyningssikkerhed, både ved udgangen af en af netdelene og i forsyningsledningen fra netdelen til dioden.
Redundansmodul, 5 V-24 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A.
Redundansmodul, 12 V - 24 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A
Redundansmodul, 12 V - 24 V DC, 2x 20 A, 1x 40 A
Bæreskinnediodemodul 48 V DC/2 x 20 A eller 1 x 40 A. Gennemgående redundans helt hen til forbrugeren.
Redundansmodul STEP DIODE, Bæreskinnemontering, 5 V DC ... 24 V DC, 1x 10 A, 2x 5 A
Til krævende omgivelser: QUINT DIODE
Diodemodulerne i QUINT-familien sørger med deres robuste design også i eksplosionsfarlige områder eller ved krævende omgivelser for et maksimum af anlægsoppetid. Udnyt modulet til redundans eller til øgning af effekt.
Nemt at installere: TRIO DIODE
TRIO DIODE installeres lynhurtigt og nemt takket være Push-in tilslutningsteknik. Kombiner dioden med TRIO-strømforsyningen, og øg på den måde dit anlægs tilgængelighed.
Ekstra pladsbesparende: STEP DIODE og UNO DIODE
Diodemodulerne i familien STEP og UNO sørger for afkobling af små belastninger. De pladsbesparende dioder skaber gennemgående redundans helt hen til forbrugeren. STEP DIODE er særligt velegnet til brug i installationsfordelere.