Et sikkert redundant system som følge af parallelkobling mellem to netdele, der er indbyrdes afkoblede. For at øge anlæggets oppetid yderligere, kan STEP DIODE tilbyde løsningen: Afkobling med diode.
STEP3-DIODE/5-24DC/2X5/1X10/PT
-
Redundansmodul
1283937
Redundansmodul STEP DIODE, Bæreskinnemontering, 5 V DC ... 24 V DC, 1x 10 A, 2x 5 A
Produktdetaljer
| Indgangsspændingsområde | 5 V DC ... 24 V DC |
| Indgangsspændingsområde | 4,5 V DC ... 30 V DC |
| Forsyningsspændingens spændingstype | DC |
| Mærkeindgangsstrøm (IN) | 1x 10 A |
| 2x 5 A | |
| Fejltilslutningsbeskyttelse | ja, < 60 V DC |
| Spændingsfald indgang/udgang | typ. 0,5 V (IOUT = 5 A) |
| Transientoverspændingsbeskyttelse | Diode |
| Mærkeudgangsspænding | UIn - 0,5 V |
| Udgangsstrøm (IN) | 2x 5 A |
| 1x 10 A | |
| Derating | 50 °C ... 70 °C (2 % / K) |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| massiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| fleksibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 1 mm² (anbefales) | |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 1 mm² (anbefales) | |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| Afisoleringslængde | 10 mm (stift/fleksibelt/terminalrør uden kunststofkrave) |
| 13 mm (Terminalrør med kunststofkrave) | |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| massiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| fleksibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 1 mm² (anbefales) | |
| Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 1 mm² (anbefales) | |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| Afisoleringslængde | 10 mm (stift/fleksibelt/terminalrør uden kunststofkrave) |
| 13 mm (Terminalrør med kunststofkrave) | |
| Isolationsspænding indgang/udgang | 550 V AC |
| Isolationsspænding indgang, udgang/hus | 550 V AC |
| Produkttype | Redundansmodul |
| Produktfamilie | STEP DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 29675000 h (25 °C) |
| > 18693000 h (40 °C) | |
| > 13996000 h (50 °C) | |
| LED | Ja |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Mål på vare | |
| Bredde | 18 mm |
| Højde | 90 mm |
| Dybde | 61 mm |
| Dybde (Moduldybde (bæreskinnemontering)) | 55 mm (Moduldybde (bæreskinnemontering)) |
| Målskitse |
|
| Delingsenhed | 1 ME (DIN 43880) |
| Indbygningsmål | |
| Indbygningsafstand højre/venstre | 0 mm / 0 mm |
| Indbygningsafstand oppe/nede | 30 mm / 30 mm |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres: horisontalt 0 mm, vertikalt 30 mm |
| Monteringsposition | vandret bæreskinne NS 35, EN 60715 |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (hus / klemmer) | V0 |
| Husmateriale | Metal |
| Materiale hus | PC |
| Materiale snaplåsfod | Polyamid |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| IP20 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 70 °C (Derating: > 50 °C; 2 %/K) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Anvendelseshøjde | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | ≤ 95 % (ved 25 °C, ikke kondenserende) |
| Tør varme (IEC 60068-2-2) | 70 °C (16 h) |
| Fugtig varme cyklisk (IEC 60068-2-30) | 55 °C (95 %, 2 x 23 h) |
| Kulde (IEC 60068-2-1) | -25 °C (16 h) |
| Chok (drift) | 18 ms, 30g, pr. retning (IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Elektrisk sikkerhed | |
| Normbetegnelse | Elektrisk sikkerhed |
| Standarder | IEC 61010-1 (SELV) |
| Ekstra lav spænding | |
| Normbetegnelse | Ekstra lav spænding |
| Standarder | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Skibsbygning | |
| Mærkning | DNV |
| UL | |
| Mærkning | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Mærkning | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Mærkning | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| Bemærk | T4 (-10 °C ... +70 °C, > 50 °C, derating: 2 %/K) |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Lavspændingsdirektiv | Konform med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2:2019 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | 4 kV (Testsværhedsgrad 4 - asymmetrisk) |
| Udgang | 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Indgang | 1 kV (Testsværhedsgrad 3- symmetrisk) |
| 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) | |
| Udgang | 1 kV (Testsværhedsgrad 3- symmetrisk) |
| 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) | |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Indgang/udgang/signal | asymmetrisk |
| Frekvensområde | 150 kHz ... 80 MHz |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V (Testsværhedsgrad 3) |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
| Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
| Varenummer | 1283937 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CMRH43 |
| Produktnøgle | CMRH43 |
| GTIN | 4063151488949 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 78 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 54 g |
| Toldtarifnummer | 85363010 |
| Oprindelsesland | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371010 |
| ECLASS-15.0 | 27371010 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000683 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 8f786d5d-f2f8-461e-ac91-4f048febfbd2 |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 2,263 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordele
Fleksibel montering ved enkel montering på bæreskinne
Robust design
Gennemgående redundans helt hen til forbrugeren
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre