Et sikkert redundant system som følge af parallelkobling mellem to netdele, der er indbyrdes afkoblede. For at øge anlæggets oppetid yderligere, kan UNO DIODE tilbyde løsningen: Afkobling med diode.
UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20
-
Redundansmodul
2905489
Redundansmodul, 5 V-24 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A.
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkendelses-ID: FILE E 214596IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DK-36263-ULEAC
Godkendelses-ID: RU C-DE.A*30.B.01082UL Listed
Godkendelses-ID: E123528cUL Listed
Godkendelses-ID: E123528IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: NL2-021198Kompatible produkter
Dine fordele
Fleksibel montering ved enkel montering på bæreskinne
Spar energi
Robust design
Permanent overvågning af redundans
Gennemgående redundans helt hen til forbrugeren