QUINT4-DIODE/48DC/2X20/1X40 - Redundansmodul
2907720

Bæreskinnediodemodul 48 V DC/2 x 20 A eller 1 x 40 A. Gennemgående redundans helt hen til forbrugeren.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Fleksibel
Robust design
Gennemgående redundans helt hen til forbrugeren

Ofte stillede spørgsmål


Er dette modul også egnet til serieforbindelse af strømforsyninger?

Nej, varen kan også bruges i en seriekobling af strømforsyninger. Korrekt tilslutning kan beskytte strømforsyningerne mod kritiske spændinger i til- og frakoblingsøjeblikket, især med kapacitive belastninger.
BEMÆRK:
Da "-" ikke er tilsluttet t... Se mere

Nej, varen kan også bruges i en seriekobling af strømforsyninger. Korrekt tilslutning kan beskytte strømforsyningerne mod kritiske spændinger i til- og frakoblingsøjeblikket, især med kapacitive belastninger.
BEMÆRK:
Da "-" ikke er tilsluttet til beskyttelse af et seriekredsløb, fungerer denne enhed ikke i overensstemmelse med specifikationen.

Se mindre

Kan varen også bruges til at afbryde 110 V-strømforsyninger?

Den integrerede beskyttelse mod transient overspænding forhindrer brug med 110 V-spændinger. Dioderne er dog dimensioneret op til 150 V. Hvis "-" ikke er tilsluttet og føres forbi modulet, kan 110 V-strømforsyninger således også afbrydes fra hinanden... Se mere

Den integrerede beskyttelse mod transient overspænding forhindrer brug med 110 V-spændinger. Dioderne er dog dimensioneret op til 150 V. Hvis "-" ikke er tilsluttet og føres forbi modulet, kan 110 V-strømforsyninger således også afbrydes fra hinanden.
BEMÆRK:
Da "-" ikke må tilsluttes ved brug af 110 V-spænding, anvendes denne enhed ikke i overensstemmelse med specifikationerne i denne forbindelse.

Se mindre


Se FAQ