TRIO POWER-strømforsyninger med standardfunktionalitet
Strømforsyningsserien TRIO POWER med Push-in tilslutning er perfektioneret til anvendelse i maskinkonstruktionen. Alle funktionaliteter og den pladsbesparende konstruktion af de en- og trefasede moduler er optimalt tilpasset de høje krav. Under krævende omgivelser sikrer de elektriske og mekanisk ekstremt robuste netdele en pålidelig forsyning af alle forbrugere.
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20
-
Strømforsyning
2903155
Primærtaktet strømforsyning TRIO POWER med Push-in tilslutning til bæreskinnemontering, indgang: 3-faset, udgang: 24 V DC / 20 A
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkendelses-ID: E211944IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DK-44808-A1-ULEAC
Godkendelses-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Godkendelses-ID: E123528cUL Listed
Godkendelses-ID: E123528EAC
Godkendelses-ID: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
Godkendelses-ID: TAA00000BMIECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DK-44808-A1-ULUL Recognized
Godkendelses-ID: E211944cUL Recognized
Godkendelses-ID: E211944cUL Listed
Godkendelses-ID: E123528UL Listed
Godkendelses-ID: E123528EAC
Godkendelses-ID: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Godkendelses-ID: KZ7500651 0101 12535DNV
Godkendelses-ID: TAA00000BMIECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DE/PTZ/0037/A1IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DE/PTZ/0037/A1EAC
Godkendelses-ID: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Godkendelses-ID: KZ7500651 0101 12535cUL Listed
Godkendelses-ID: E199827UL Listed
Godkendelses-ID: E199827UL Listed
Godkendelses-ID: E199827cUL Listed
Godkendelses-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordele
Spar tid og omkostninger med Push-in tilslutning og smal konstruktion
Øg anlæggets levetid gennem dynamisk boost med 150 % af mærkestrømmen i 5 sekunder
Maks. fleksibilitet pga. stort temperaturområde på -25 °C til +70 °C og start ved -40 °C
Robust design