PLT-SEC-T3-3S-230-FM - Overspændingsbeskyttelseseenhed type 3
2905230

Stikbar apparatbeskyttelse, iht. type 3 / Class III, til 3-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (5-ledersystem: L1, L2, L3, N, PE), med integreret støjstrømssikker sikring og fjernmeldekontakt.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Universelt anvendelig produktfamilie inden for overspændingsbeskyttelse med optimal energimæssig koordinering, helt fra lynstrømsafleder til apparatbeskyttelse
Nem vedligeholdelse takket være de universelt stikbare beskyttelsesmoduler
Godt informeret med mekanisk optisk statusvisning og fjernmeldekontakt
Længere levetid og oppetid for anlægget gennem optimalt supplerende beskyttelse af den industrielle strømforsyning.