CHARX control modular – AC-ladestyringer til ladestationer og vægbokse

AC-ladestyringer til ladestationer og vægbokse

De skalerbare mode-3-ladecontrollere CHARX control modular udgør kernen i en smart ladeinfrastruktur. Den åbne Linux-platform muliggør sektorkobling, kundespecifikke IoT-applikationer og smarte tjenester. Regelmæssige, gratis opdateringer sikrer cybersikkerhed og giver nye funktioner som tovejsopladning og plug-and-charge. Enkel implementering af lovgivning om kalibrering og professionelle supporttjenester afrunder tilbuddet.

Go to Product Detail Page for item 2902802
EM-CP-PP-ETH - AC-Ladestyring
EM-CP-PP-ETH - AC-Ladestyring
2902802

EV Charge Control benyttes til opladning af el-køretøjer på det 3-fasede vekselstrømsnet efter IEC 61851-1 Mode 3. Alle nødvendige styringsfunktioner er integrerede. Flere funktioner til forskellige former for ladeanvendelse er tilgængelige.

Fordele:

  • Retssikkerhed og maksimal beskyttelse mod cyberrisici
  • Fremtidssikret Connectivity til fakturering, belastningsstyring og smart grid
  • Omkostningseffektiv skalerbarhed uden komplekse konverteringer
  • Langsigtet kompatibilitet og investeringsbeskyttelse takket være mulighed for opdatering
  • Maksimal fleksibilitet for brandtilstedeværelse og kundeoplevelse

Grænseflader, funktioner og skalerbarhed

Mobile App til AC-ladestyringerne CHARX control modular

Hurtig idriftsættelse via smartphone Direkte på stedet og uden forudgående viden

Med konfigurationsappen til CHARX control modular har idriftsættelse og indledende konfiguration af vægbokse, ladestationer eller hele ladeparker aldrig været nemmere: Elektrikere bliver guidet trin for trin gennem de særligt vigtige indstillinger af EVSE-controlleren på deres smartphone, uden nogen forudgående viden.

  • Fejlfri idriftsættelse: trin for trin, uden specialviden, uden oplæring
  • Opsætning af flere ladepunkter: centraliseret og tidsbesparende via servercontrolleren
  • Praktisk hjælp: automatisk navngivning af ladepunkter og indstilling af belastningsstyring
  • Særligt høj sikkerhed: login med adgangskode beskytter følsomme data og indstillinger
  • Din merværdi: enkel, hurtig opsætning på stedet og højere produktivitet
CHARX control modular er klar til plug-and-charge og kalibreringskompatibel fakturering

Plug-and-charge og lovgivning om kalibrering Nyeste funktioner takket være regelmæssige, gratis softwareopdateringer

Plug-and-charge med Hubject-certificering

  • Tidsbesparelser og mere komfort ved opladning – uden apps og opladningskort
  • Hubject-certifikat garanterer interoperabilitet – intet behov for selvcertificering
  • AFIR-overensstemmelse gennem ISO 15118-2-support letter udrulning i hele EU
  • Kryptering i overensstemmelse med ISO 15118-2 beskytter mod manipulation og misbrug
  • Inkluderet i softwareversion 1.9

Forenklet koncept for kalibreringsloven

  • Forkort certificeringsprocessen for din opladningsløsning betydeligt
  • Flere energimålere at vælge imellem til fleksibelt design af din løsning mht. lovgivning om kalibrering
  • Intet tab af certifikat ved fremtidige opdateringer - ingen kostbar recertificering nødvendig
  • Inkluderet i softwareversion 1.8
CHARX control modular-ladestyring muliggør sektorkobling

Ladestyringen sikrer en smart og bæredygtig ladeinfrastruktur Klar til IoT-applikationer, Smart Services og sektorkobling

Koblingen mellem de forskellige sektorer og aktører med hinanden såsom energinet, bygninger, lokale producenter, ladestationer og elektriske køretøjer bliver stadig vigtigere for elektromobilitetens fremtid.

Kommunikation er derfor nøglefaktoren for bæredygtig og integreret elektromobilitet, der er afhængig af vedvarende energi. Disse inkluderer f.eks. integrering af e-køretøjer i smart grid eller smart home, effektive og brugervenlige forretningsprocesser samt enheds- og patch management til operatører af ladeparker.

Alle disse tjenester kræver en sikret kommunikation på grundlag af forskellige protokoller. Med den nye CHARX control modular controller-generation, dens åbne Linux-platform og applikationsekspertisen fra Phoenix Contact er du ideelt forberedt på denne udfordring.

Styringsklasserne til sammenligning Et overblik over alle egenskaber og funktioner

Den kompakte 1000-klasse
Den smarte 3000-klasse
Den kompakte 1000-klasse

Den smarte 3000-klasse

Bredde 18,8 mm 37,6 mm
Mulige driftstyper Standalone, Client Standalone, Client, Server (til styring af op til 48 ladepunkter)
Grænseflader til ladestikdåse/ladekabel, kontaktor, RFID-læser, energimåler, overvågning af fejlstrøm, oplåsning i tilfælde af netudfald, konfigurerbare I/O'er
Opladning i overensstemmelse med kalibreringsloven med OCMF-støtte ¹⁾
Linux-platform, webbaseret management, dynamisk belastningsstyring, Ethernet, USB-C, OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, REST, OpenVPN
ISO 15118 til plug-and-charge og i fremtiden Vehicle-to-Grid (valgfri som artikelvarianter)
4G/2G-mobiltelefoni (valgfri som artikelvarianter)
WLAN (kan eventuelt eftermonteres via USB-adapter)
Se produktdetaljer Se produktliste

¹⁾ Understøttes kun med 1000-klasse i kombination med 3000-klasse.

3D-visning

Oplev i 3D nu

Se AC-ladestyringen CHARX control modular 3150 i særligt mange detaljer. Med fri zoom og rotation kan produktet betragtes fra alle sider.

Matchende tilbehør Tilføj yderligere funktioner afhængigt af dine behov

Energimålere
RFID-læser
Fejlstrømsovervågning
Strømforsyning
Energimålere

RFID-læser

Fejlstrømsovervågning

Strømforsyning

Se produktliste Se produktliste Se produktliste Se produktliste

Skalerbar til enhver applikation Fra den enkelte vægboks til parkeringshuset med 48 ladepunkter

Eksempel på integration af en CHARX control modular 1000-ladestyring i en individuel vægboks uden kommunikationsforbindelse
Eksempel 1: Carport med en enkelt vægboks uden kommunikationsforbindelse. 1000-styringen har allerede alle de nødvendige funktioner til enkle ladepunkter, såsom fejlstrømsdetektering eller oplåsning af ladestikket i tilfælde af strømsvigt. Brugere kan oprettes på en RFID-udgivelsesliste i forbindelse med tildeling af adgangstilladelse.
Eksempel på integration af CHARX control modular 3150 ladestyring i et enkelt ladepunkt med trådløs backend-tilslutning i Smart City
Eksempel 2: Enkelt ladepunkt med trådløs backend-tilslutning i Smart City. 3150-styringen muliggør trådløs forbindelse af ladepunktet til afregningssystemer via det integrerede 4G-modem og OCPP-protokollen. Takket være det kompakte design kan ladestationer f.eks. integreres i gadebelysning.
Eksempel på integration af CHARX control modular 3100- og 1000-ladestyringer i tre dobbelte ladepunkter med backend-tilslutning og terminal på en firmaparkeringsplads
Eksempel 3: Firmaparkeringsplads med tre dobbelte ladepunker og terminal med backend-tilslutning. En dobbelt ladestation bestående af en 3100- og 1000-styring styrer to underordnede dobbelte ladepunkter, der hver består af en 3000- og 1000-styring. Via 3100-styringen er også touch-terminalen og back-end-systemet forbundet.
Eksempel på integration af CHARX control modular 3000- og 1000-ladestyringer i et parkeringshus med 48 ladepunkter og central styretavle med backend-tilslutning
Eksempel 4: Parkeringshus med 48 ladepunkter og central styretavle med backend-tilslutning. En 3000-styring og elleve 1000-styringer er forbundet via DIN-skinne busforbinder til at danne en klynge på tolv ladepunkter. Med 3000-styringen styres tre yderligere klynger med en identisk struktur og dermed også op til 48 ladepunkter.

Din personlige kontakt

Til alle spørgsmål om vores produkter og løsninger

Anders Tvede
Anders Tvede
Product Manager Device Connectors & E-Mobility
+45 29 69 75 98
Jeg vil med glæde rådgive dig om dit ladeinfrastrukturprojekt.

Nye produkter

Idriftsættelse af AC-ladecontrolleren CHARX control modular via smartphone-app
Softwareopdatering til AC-ladestyringerne CHARX control modular

Mobilapp til AC-ladestyringer

Nem konfigurering af CHARX control modular

Den nye app til AC-ladecontrolleren CHARX control modular gør idriftsættelse og indledende konfiguration af ladepunkter nemmere end nogensinde: Elinstallatørerne guides trin for trin gennem indstillingerne på deres smartphone, selv hvis de ikke har dybtgående knowhow.

Særlige egenskaber

  • Fås til Android og Apple iOS
  • Indstillinger for godkendelse og belastningsstyring
  • Passwordbeskyttet login
  • Forbindelse til ladecontrolleren via ad hoc-WLAN eller eksisterende netværk
  • Kompatibel USB-adapter til ad hoc-WLAN: SparkLAN WUBT-239ACN(BT)

Dine fordele

  • Intuitiv betjening takket være moderne og responderende design til hurtig opsætning på stedet
  • Trin for trin gennem alle indstillinger for fejlfri idriftsættelse – selv uden specialviden
  • Særligt høj sikkerhed for følsomme data og indstillinger takket være passwordbeskyttet login
  • Forenklet idriftsættelse og øget produktivitet som merværdi for installatører og producenter

AC-ladestyringer nu med plug-and-charge

Opdatering gør opladning endnu nemmere

AC-ladestyringer fra produktfamilien CHARX control modular udgør kernen i en intelligent ladeinfrastruktur. Med softwareversion 1.9 understøtter CHARX SEC-3050 og SEC-3150 nu Plug and Charge (PnC) til automatisk godkendelse og betaling af ladeprocessen.

Særlige egenskaber

  • Softwareversion: 1.9
  • Hubject-certificering
  • ISO-15118-2-understøttelse
  • OCPP-version: 1.6J
  • Forskellige sikkerhedsopdateringer
  • Download opdateringsfilen på artikelsiden

Dine fordele

  • Spar tid og øg bekvemmeligheden ved automatisk at starte ladeprocessen – uden apps og opladningskort
  • Hubject-certifikat garanterer interoperabilitet med køretøjer og backend-systemer – intet behov for selvcertificering
  • AFIR-overensstemmelse gennem understøttelse af ISO 15118-2 letter udrulning af din ladeinfrastruktur i hele EU
  • Kryptering i overensstemmelse med ISO 15118-2 beskytter mod manipulation, misbrug og uautoriseret adgang

Teknisk FAQ Ofte stillede tekniske spørgsmål og svar om CHARX control modular

Hvilke grænseflader og protokoller understøttes?
CHARX control modular tilbyder en række forskellige grænseflader som Ethernet, WLAN (via USB-adapter), Modbus/TCP, OCPP 1.6J, MQTT og REST-API. Det gør det muligt at integrere styringen fleksibelt i en lang række backend-, energistyrings- og IoT-systemer.

Hvor let er installation og ibrugtagning?
Takket være Plug-and-Play-moduler, Push-in tilslutningsteknik og webbaseret konfiguration er installationen særlig hurtig og ukompliceret. WLAN-funktionen muliggør også trådløs idriftsættelse og vedligeholdelse - uden behov for kompleks kabling.

Hvordan sikres kompatibilitet med perifere enheder?
Styringen understøtter adskillige energimålere (MID, i overensstemmelse med kalibreringsloven) og andre perifere enheder, såsom RFID/NFC-moduler og DC-fejlstrømsovervågning. Takket være den modulære systemarkitektur kan forskellige komponenter nemt integreres og udskiftes.

Hvilke skaleringsmuligheder er tilgængelige?
Med CHARX control modular kan op til 48 ladepunkter styres og administreres på en intelligent måde. Systemets arkitektur er designet på en sådan måde, at det fleksibelt kan udvides fra en enkelt vægboks til en stor ladepark.

Hvordan vil internationale standarder blive overholdt (også i fremtiden)?
Styringen opfylder gældende standarder som IEC 61851, ISO 15118 og radioudstyrsdirektivet (RED). Den er også forberedt til Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) og Cyber Resilience Act (CRA). Regelmæssige, signerede softwareopdateringer sikrer, at nye lovmæssige og tekniske krav implementeres hurtigt.

Er der funktioner til Smart Services og IoT-applikationer?
Ja, den åbne Linux-platform gør det muligt at udvikle og integrere skræddersyede IoT-applikationer, Smart Services og sektorkobling. Det betyder, at ladeinfrastrukturen kan fremtidssikres og tilpasses.

Hvordan garanteres sikkerheden under opdateringer og drift?
Opdateringer er sikret med RSA-PSS-signaturer og SHA-512-hash. Styringen har rollebaseret adgangskontrol, en obligatorisk ændring af adgangskoden ved første login og beskyttelsesmekanismer mod brute force-angreb.

Hvordan fungerer administrationen af ladepunkterne?
Et webbaseret dashboard gør det nemt at konfigurere, overvåge og vedligeholde alle ladepunkter - lokalt eller på afstand. Statusvisninger og fejldiagnoser er altid tilgængelige.

Hvordan sikres interoperabilitet?
Ved at understøtte åbne standarder og protokoller (OCPP, Modbus, MQTT, REST) er styringen kompatibel med et stort antal (producentuafhængige) backend-systemer, energimålere og perifere enheder.

Hvilke særlige funktioner tilbyder CHARX control modular?
Sammenlignet med andre løsninger skiller kombinationen af en åben Linux-platform, modulær hardware, omfattende protokolunderstøttelse, regelmæssige sikkerhedsopdateringer og enkel skalerbarhed sig ud og gør CHARX control modular til en særlig fleksibel og fremtidssikret løsning til alle AC-opladningsapplikationer.

Hvordan integrerer jeg ladepunkter sikkert i IT- og energistyringssystemer?
Vores AC-ladestyring understøtter adskillige grænseflader og protokoller som OCPP, MQTT, Modbus/TCP og REST. Dette muliggør problemfri integration i backend- og smart home-systemer eller bygningsstyringssystemer - inklusive sikker kommunikation og valgfri VPN-forbindelse.

Hvordan er ladeinfrastrukturen beskyttet mod cyberangreb?
Styringen er udviklet efter Secure-by-Design-princippet: kun nødvendige grænseflader er aktive som standard, adgangskoder skal vælges sikkert, og alle forbindelser kan krypteres (f.eks. via TLS eller VPN). Sikkerhedsopdateringer og logning af sikkerhedsrelevante hændelser er en selvfølge.

Kan jeg sikkert overvåge og vedligeholde ladepunkter på afstand?
Ja, takket være den integrerede, krypterede OpenVPN-løsning er sikker fjernadgang mulig. Den aktiveres kun, når det er nødvendigt (on demand), og beskytter din ladeinfrastruktur mod uautoriseret adgang. Det giver dig mulighed for at udføre vedligeholdelse, diagnose og opdateringer sikkert og effektivt på afstand.

Hvordan fungerer belastningsstyring, og hvor fleksibel er den?
Systemet fordeler den tilgængelige tilsluttede belastning intelligent og præcist i fase til op til 48 ladepunkter. Den genkender nye køretøjer, tager højde for dynamiske forbrugere (f.eks. Solcelleanlæg eller andre belastninger) og flytter automatisk uudnyttet kapacitet. Det betyder, at hver ladeproces styres optimalt, og at nettilslutningspunktet er pålideligt beskyttet.

Hvordan holder ladepunkterne sig teknisk og lovgivningsmæssigt opdaterede?
Regelmæssige softwareopdateringer sikrer, at nye funktioner, sikkerhedsstandarder og lovkrav (f.eks. ISO 15118, AFIR, lovgivning om kalibrering) implementeres hurtigt - uden tab af certificering.

Hvilke tilpasningsmuligheder er der?
Styringen tilbyder fleksible funktionsblokke (f.eks. Event actions), som gør det muligt at tilpasse driftslogikken og designet.