EM-CP-PP-ETH
-
AC-Ladestyring
2902802
EV Charge Control benyttes til opladning af el-køretøjer på det 3-fasede vekselstrømsnet efter IEC 61851-1 Mode 3. Alle nødvendige styringsfunktioner er integrerede. Flere funktioner til forskellige former for ladeanvendelse er tilgængelige.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Produkttype | AC-ladestyring |
| Produktfamilie | CHARX control advanced |
| Ladestandard | Type 2 |
| Lademodus | Mode 3, Case B + C |
| Driftstype | Stand-Alone |
| Client | |
| Modem til kommunikation findes | nej |
| Antal opladningspunkter | 1 |
| Type af ladestrøm | AC 3-faset |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding | 230 V |
| Forsyningsspændingsområde | 110 V AC ... 240 V AC (Mærkespændingsområde) |
| 95 V AC ... 264 V AC | |
| Strømforbrug | maks. 40 mA |
| Effektoptagelse | < 1 W (Tomgang) |
| Frekvensområde | 45 Hz ... 65 Hz |
| Digital | |
| Antal digitale indgange | 4 |
| Frekvensområde | 50 Hz ... 60 Hz |
| Mærkestrøm IN | ≤ 8 mA |
| Indgangsspænding UN | 24 V |
| Indgangsspændingsområde U1 | -3 V ... 5 V (Slukket) |
| Indgangsspændingsområde U2 | 15 V ... 30 V (Til) |
| Digital | |
| Betegnelse udgang | 4 digitale udgange |
| Tilslutningsteknik | Skruetilslutning |
| Maksimal udgangsspænding | 30 V |
| Maksimal udgangsstrøm | 0,2 A (Sumstrøm for alle udgange; internt forsynet) |
| Maks. udgangsstrøm pr. kanal | 0,6 A (Pr. udgang; eksternt forsynet) |
| Digital | |
| Betegnelse udgang | Relæudgang V1,2 |
| Koblingsspænding maks. | 250 V AC |
| Brydestrøm maks. | 2 A |
| Koble | |
| Betegnelse udgang | Relæudgang C1,2 |
| Minimal koblingseffekt | 1500 VA |
| Koblingsspænding maks. | 250 V AC (Ekstern forsyning) |
| Brydestrøm maks. | 2 A |
| Koble | |
| Betegnelse udgang | Relæudgang R1,3 og R2,4 |
| Minimal koblingseffekt | 180 VA |
| Koblingsspænding maks. | 30 V AC/DC (Ekstern forsyning) |
| Brydestrøm maks. | 2 A |
| Skruetilslutning | |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Grænseflade | Ethernet (1x) |
| RS-485 | |
| Grænseflade | RS-485-2-leder |
| Bussystem | RS-485 |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Antal grænseflader | 1 |
| Antal understøttede deltagere | 1 |
| Overførselsrate område | 2,4 kbit/s ... 19,2 kbit/s (kan indstilles) |
| Ethernet | |
| Grænseflade | Ethernet |
| Bussystem | RJ45 |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning |
| Antal grænseflader | 1 |
| Seriel overførselsrate | 10/100 Mbit/s |
| Transmissionslængde | maks. 100 m (Med skærmet, parvist snoet dataledning) |
| Understøttede protokoller | Modbus/TCP |
| Frigørelseshåndtag til netudfald | Kan vælges med frigørelseshåndtag EM-EV-CLR-12V (varenr. 2903246) |
| Ladestyring | |
| Bredde | 71,6 mm |
| Højde | 90 mm |
| Dybde | 61 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse (Modul) | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 30 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2004/108/EF |
| Lavspændingsdirektiv | Konform med NSR-direktiv 2006/95/EF |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Hus | DIN 43880 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-3 |
| Standarder | |
| Standarder | IEC 61851-1 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2902802 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | XWBRBA |
| Produktnøgle | XWBRBA |
| GTIN | 4046356681032 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 322,8 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 260 g |
| Toldtarifnummer | 85371098 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre