EV-RCM-C2-AC30-DC6
-
Fejlstrøms-overvågning
1622451
Difference-fejlstrømsmodulet bruges til AC- og DC-fejlstrømsregistrering i velselstrøms-ladepunkter. Det overordnede sikkerhedsudstyr (f.eks. fejlstrømsafbryder) beskyttes mod mulige DC-fejlstrømme. Produktvarianter med 1 eller 2 kanaler kan fås.
Produktdetaljer
| Produktfamilie | CHARX control basic |
| Anvendelse | Residualstrømmodulet (RCM eller residual current monitoring) til AC-ladestyringer til private applikationer (EU/CN) |
| Betjeningselementer | Test-/nulstillingstast; 2 status-LED'er |
| Antal opladningspunkter | 1 |
| Ladestandard | Type 2 |
| Lademodus | Mode 3 |
| Ladestyringer | |
| Antal opladningspunkter | 1 |
| Type af ladestrøm | AC 3-faset |
| Egetforbrug | < 1 W |
| Effektoptagelse | < 5 VA |
| Reload-funktion | 3 indkoblingsforsøg med 15 minutters tidsinterval |
| Målestrømkonvertere | |
| Tilslutningstype | Tilslutningsstik |
| Forsyning | over RCM modul |
| Diameter på målespole | 15 mm |
| Måleområde: Fejlstrøm | |
| Mærkefrekvens fn | ≤ 2000 Hz |
| Mærkedifferensstrøm | ± 300 mA (Spids) |
| Måleområde | 50 A (45 Hz ... 50 Hz) |
| Fejlstrøm IΔn | 30 mA |
| 6 mA | |
| Målestrøm In | 32 A |
| Udkoblingstid ved IΔn | < 180 ms |
| Reaktionstid ved 2 x lΔn | < 70 ms |
| Udkoblingstid ved 5xIΔn | < 20 ms |
| Udkoblingstid ved IN | < 500 ms |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 100 V AC ... 240 V AC (Mærkespændingsområde) |
| Strømforbrug maksimal | 22 mA |
| Effektoptagelse | < 0,5 W (Tomgang) |
| Frekvensområde | 45 Hz ... 60 Hz |
| Digital | |
| Beskivelse af indgangen | Stikbar, frontside |
| Koble | |
| Betegnelse udgang | Alarmrelæ 1 IΔn : AC- og DC-fejlstrømme |
| Alarmrelæ 2 IΔn : AC- og DC-fejlstrømme | |
| Koblingsspænding maks. | 250 V |
| Brydestrøm maks. | 5 A (En sluttekontakt hver) |
| Antal kontakter som lukkekontaktaker | 1 |
| Reference til afbryderstiftkontakt | Hvilestrøm |
| Omkoblingscyklusser | 10000 |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
| Andet | |
| Antal grænseflader | 2 (Måleværdikonverter) |
| Transmissionslængde | maks. 100 m (Med skærmet, parvist snoet dataledning) |
| Antal grænseflader | 2 (Error/Reset) |
| Bredde | 36 mm |
| Højde | 90 mm |
| Dybde | 70,50 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 (Klemmer) |
| IP30 (Indre dele) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C |
| Klimaklasse | iht. IEC 60271/ -1 / -2/ -3 |
| Konformitet/godkendelser | |
| Konformitet | CE-konform |
| Standarder | |
| Standarder | IEC 61851-1 |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 1622451 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | XWBRYA |
| Produktnøgle | XWBRYA |
| GTIN | 4055626040608 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 476,7 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 443 g |
| Toldtarifnummer | 85362010 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - AC-Ladestyring 1622452
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - AC-Ladestyring 1622453
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - AC-Ladestyring 1627743
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB - AC-Ladestyring 1627353
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - AC-Ladestyring 1622459
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - AC-Ladestyring 1622460
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - AC-Ladestyring 1627742
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB - AC-Ladestyring 1627367
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre