EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB
-
AC-Ladestyring
1627367
Ladestyringen EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB som printkort bruges til opladning af elektriske køretøjer efter IEC 61851-1, Mode 3, o ptimeret til ladestationer med fast monteret køretøjsladestik. Tilslutning via printkortstik på grunddel.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Produktfamilie | CHARX control basic |
| Anvendelse | AC-ladestyring til private og erhvervsmæssige applikationer (EU/CN) |
| Driftstype | Stand-Alone |
| Client | |
| Antal opladningspunkter | 1 |
| Lademodus | Mode 3, Case C |
| Ladestyringer | |
| Antal opladningspunkter | 1 |
| Type af ladestrøm | AC |
| Egetforbrug | < 1 W |
| Bemærkning om tilslutningstype | med MSTB-tilslutning |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding | 230 V |
| Forsyningsspændingsområde | 100 V AC ... 240 V AC (Mærkespændingsområde) |
| Strømforbrug maksimal | 40 mA |
| Effektoptagelse | < 1 W (Tomgang) |
| Frekvensområde | 50 Hz ... 60 Hz |
| Digital | |
| Antal digitale indgange | 5 |
| Frekvensområde | 50 Hz ... 60 Hz |
| Effektoptagelse | < 0,5 W (Tomgang) |
| Mærkestrøm IN | ≤ 1 mA |
| Indgangsspænding UN | 12 V |
| Indgangsspændingsområde U1 | 0 V ... 3 V (Slukket) |
| Indgangsspændingsområde U2 | 9 V ... 15 V (Til) |
| Digital | |
| Betegnelse udgang | 4 digitale udgange |
| Tilslutningsteknik | Fjederkrafttilslutning |
| Maksimal udgangsspænding | 30 V |
| Maksimal udgangsstrøm | 0,5 A (Sumstrøm for alle udgange; internt forsynet) |
| 0,6 A (Pr. udgang; eksternt forsynet) | |
| Koble | |
| Betegnelse udgang | Relæudgang C1,2 |
| Minimal koblingseffekt | 1500 VA |
| Koblingsspænding maks. | 250 V AC (Ekstern forsyning) |
| Brydestrøm maks. | 6 A |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | stikbar push-in fjedertilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Grænseflade | RS-485 |
| RS-485 | |
| Grænseflade | RS-485-2-leder |
| Bussystem | RS-485 |
| Tilslutningstype | Stikbar fjederklemmer |
| Antal grænseflader | 1 |
| Overførselsrate | 9,6 kbit/s (Standard) |
| Overførselsrate område | 9,6 kbit/s ... 19,2 kbit/s (kan indstilles) |
| Datastrømkontrol/protokoller | Modbus/RTU (Slave) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP00 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -35 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 30 % ... 95 % |
| Konformitet/godkendelser | |
| Konformitet | CE-konform |
| Standarder | |
| Standarder | IEC 61851-1 |
| Monteringstype | Printkortmontering |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 1627367 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | XWBRAA |
| Produktnøgle | XWBRAA |
| GTIN | 4055626342979 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 218 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 218 g |
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-No.: 79-94-7) | |
Kompatible produkter
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre