EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB
-
AC-Ladestyring
1627353
Ladestyringen EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB som printkort bruges til opladning af elektriske køretøjer efter IEC 61851-1, Mode 3, Case B (socket outlet) eller C (køretøjsladestik). Tilslutning via printkortstik på grunddel.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Produkttype | AC-ladestyring |
Produktfamilie | CHARX control basic |
Anvendelse | AC-ladestyring til private og erhvervsmæssige applikationer (EU/CN) |
Driftstype | Stand-Alone |
Client | |
Lademodus | Mode 3, Case B + C |
Ladestyringer | |
Antal opladningspunkter | 1 |
Type af ladestrøm | AC |
Egetforbrug | < 1 W |
Bemærkning om tilslutningstype | med MSTB-tilslutning |
Frigørelseshåndtag til netudfald | Integreret frigørelsesfunktion for aflåsningsaktuatoren til adskillelse af infrastruktur-ladestikket og infrastruktur-ladedåsen |
Forsyning | |
Forsyningsspænding | 230 V |
Forsyningsspændingsområde | 100 V AC ... 240 V AC (Mærkespændingsområde) |
Strømforbrug maksimal | 40 mA |
Effektoptagelse | < 1 W (Tomgang) |
Frekvensområde | 50 Hz ... 60 Hz |
Digital | |
Antal digitale indgange | 5 |
Frekvensområde | 50 Hz ... 60 Hz |
Effektoptagelse | < 0,5 W (Tomgang) |
Mærkestrøm IN | ≤ 1 mA |
Indgangsspænding UN | 12 V |
Indgangsspændingsområde U1 | 0 V ... 3 V (Slukket) |
Indgangsspændingsområde U2 | 9 V ... 15 V (Til) |
Digital | |
Betegnelse udgang | 4 digitale udgange |
Tilslutningsteknik | Push-in-tilslutning |
Maksimal udgangsspænding | 30 V |
Maksimal udgangsstrøm | 0,5 A (Sumstrøm for alle udgange; internt forsynet) |
0,6 A (Pr. udgang; eksternt forsynet) | |
Koble | |
Betegnelse udgang | Relæudgang C1,2 |
Minimal koblingseffekt | 1500 VA |
Koblingsspænding maks. | 250 V AC (Ekstern forsyning) |
Brydestrøm maks. | 6 A |
Koble | |
Betegnelse udgang | Relæudgang LO+/- |
Minimal koblingseffekt | 24 VA |
Koblingsspænding maks. | 12 V (Intern forsyning) |
Brydestrøm maks. | 2 A |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Stikbar fjederklemmer |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
Grænseflade | RS-485 |
RS-485 | |
Grænseflade | RS-485-2-leder |
Bussystem | RS-485 |
Tilslutningstype | Stikbar fjederklemmer |
Antal grænseflader | 1 |
Overførselsrate | 9,6 kbit/s (Standard) |
Overførselsrate område | 9,6 kbit/s ... 19,2 kbit/s (kan indstilles) |
Datastrømkontrol/protokoller | Modbus/RTU (Slave) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP00 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -35 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Relativ luftfugtighed (drift) | 30 % ... 95 % |
Konformitet/godkendelser | |
Konformitet | CE-konform |
Standarder | |
Standarder | IEC 61851-1 |
Monteringstype | Printkortmontering |
Monteringsposition | vilkårlig |
Varenummer | 1627353 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | XWBBAB |
Produktnøgle | XWBBAB |
GTIN | 4055626342986 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 239,6 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 229,8 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre