Overspændingsbeskyttelse efter Class EA (CAT6A), til Gigabit-Ethernet (op til 10 Gbit/s), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Egnet til Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) "Mode A" og "Mode B". RJ45 beskyttelsesadapter med separat jordledning og jordtilslutningsfod til bæreskinner NS 35.
Overspændingsbeskyttelse til ladestationer og vægbokse
Med CHARX protect beskytter du ladestationer og elbiler mod skader som følge af overspændinger, der kan opstå efter lynnedslag eller koblingshandlinger i nettet. Vi tilbyder dig et omfattende beskyttelseskoncept af forskellige typer af afledere, så din ladeinfrastruktur forbliver maksimalt tilgængelig – når som helst og uanset vind og vejr.
Patchpanel, RJ45-bøsning på skrueklemmer, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, bæreskinneadapter, IP20, skærmkontaktering med trækaflastning, skærmstrømsovervågning, overspændingsbeskyttelse
Kompakt, ikke-stikbar og lækstrømsfri lynstrøms- / overspændingsbeskyttelsesenhed på basis af slidfri Carbon-gnistgabsteknologi til 3-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (5-ledersystem: L1, L2, L3, N, PE), egnet til anvendelse i området foran elmålere, afledningsevne på op til 50 kA for lynbeskyttelsesklasserne III og IV.
Overspændingsbeskyttelse type 3, i form af beskyttelsesstik og basiselement, med integreret statusvisning og fjernmelding til 1-fasede strømforsyningsnet. Mærkespænding: 24 V AC/DC
Beskyttelsesadapter med overspændingsbeskyttelse af to SHDSL-telekommunikationsgrænseflader (porte). Tilslutning: RJ45 (RJ12/RJ11) og stikbar skrueklemme (COMBICON). Kan alternativt klipses på bæreskinnen.
Kompakt, ikke-stikbar og lækstrømsfri lynstrøms- / overspændingsbeskyttelsesenhed på basis af slidfri Carbon-gnistgabsteknologi til 3-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (5-ledersystem: L1, L2, L3, N, PE), egnet til anvendelse i området foran elmålere, afledningsevne på op til 50 kA for lynbeskyttelsesklasserne III og IV, med fjernmelding.
Overspændingsbeskyttelse type 3, i form af beskyttelsesstik og basiselement, med integreret statusvisning og fjernmelding til 1-fasede strømforsyningsnet. Mærkespænding: 24 V AC/DC
Patchpanel, RJ45-bøsning på Push-in klemmer, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, bæreskinneadapter, IP20, skærmkontaktering med trækaflastning, skærmstrømsovervågning, overspændingsbeskyttelse
Patchpanel, to RJ45-bøsninger, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, bæreskinneadapter, IP20, skærmstrømsovervågning, overspændingsbeskyttelse
Patchpanel, RJ45-bøsning på IDC-klemmer, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, bæreskinneadapter, IP20, skærmkontaktering med trækaflastning, skærmstrømsovervågning, overspændingsbeskyttelse
Dine fordele
- Komplet beskyttelse af din ladeinfrastruktur takket være et stort produktprogram
- Afbrydelsesfri fortsættelse af ladeprocessen med beskyttet strømforsyning
- Beskyttelse af det tilsluttede elkøretøj med sikkert koncept til overspændingsbeskyttelse
Risikofri opladning Med vores omfattende beskyttelseskoncept
En ladestation til elbiler er lige så kompleks som selve køretøjet: Fra strømforsyningen over ladestyringen til kablerne til Ethernet-kommunikation indeholder den mange følsomme komponenter. Disse skal beskyttes for at sikre en lang levetid og en sikker ladeproces uden afbrydelser. Et omfattende beskyttelseskoncept består derfor af tre dele:
Beskyttelse af forsyningen: Type 2-beskyttelsesenheder og type 1/2-kombiafledere beskytter forsyningen mod farlige overspændinger, der kan forårsages af lynnedslag og koblinger i nettet.
Beskyttelse af 12V- og 24V-enheder: Med type 3-overspændingsafledere sikres kontinuerlig funktion af mange følsomme komponenter med en 12V- eller 24V-forsyningsspænding.
Kommunikationsbeskyttelse: Kommunikationskomponenter er normalt forbundet via Ethernet og bør også beskyttes.
Eftermonteringsløsningen til vægbokse CHARX protect retrofit
Selv om der er overspændingsbeskyttelse i hovedfordelingsboksen, er den beskyttende effekt ofte utilstrækkelig ved lange ledninger til vægboksen. CHARX protect retrofit kan nemt installeres i carporten under eller ved siden af vægboksen takket være den vejrbestandige og slagfaste IP65-kasse.
Den integrerede type 2-beskyttelsesenhed beskytter pålideligt vægbokse med opladningskapaciteter på 11 til 22 kW og tilsluttede elbiler mod dyre skader forårsaget af spændingsspidser, der kan opstå som følge af lynnedslag eller koblinger i forsyningsnettet.
Den forsynende AC-ledning kan føres ind i huset enten øverst eller nederst, så den passer til den eksisterende kabelføring. Takket være Push-in tilslutning foregår den interne fortrådning særligt hurtigt.
Hvad sker der med en vægboks, når lynet slår ned?
Overspændingsbeskyttelse for AC-siden
Beskyt ladeinfrastrukturen og dine køretøjer mod skader forårsaget af lyn og overspænding.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FLASHTRAB-MB | VALVETRAB-SPP | PLUGTRAB-PLT | |
| Anvendelse | Beskyttelse af AC-forsyningen inkl. lynbeskyttelse og beskyttelse af brugerenhederne (type 1+2+3) | Beskyttelse af AC-forsyningen (type 2) | Beskyttelse af brugerenheder på 24 V (type 3) |
| Til produktet | Til produktet | Til produktet |
Overspændingsbeskyttelse til DC-siden
Beskyt opladningselektronikken og batteriet mod kortvarige overspændinger ved opladning fra jævnstrømsnettet.
|
|
|
|
|---|---|---|
| VALVETRAB-MB type 1/2 | VALVETRAB-MB type 2 | |
| Anvendelse | Beskyttelse af DC-forsyningen inkl. lynbeskyttelse (type 1/2) | Beskyttelse af DC-forsyningen (type 2) |
| Til produktet | Til produktet |
Overspændingsbeskyttelse til kommunikation
Undgå skader og fejl på grund af overspænding på dine kommunikationsgrænseflader.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| PP-RJ | DATATRAB-LAN | DATATRAB-TELE | TERMITRAB complete | |
| Anvendelse | Beskyttelse af Ethernet-kommunikation som patchpanel | Beskyttelse af Ethernet-kommunikation som mellemstik | Beskyttelse af SHDSL-kommunikation som mellemstik | Beskyttelse af telekommunikation (f.eks. CAN) |
| Til produktet | Til produktet | Til produktet | Til produktet |