Oplev i 3D nu
Se type 2-beskyttelsesenheden CHARX protect basic i detaljer. Med fri zoom og rotation kan produktet betragtes fra alle sider.
Med CHARX protect beskytter du ladestationer og elbiler mod skader som følge af overspændinger, der kan opstå efter lynnedslag eller koblingshandlinger i nettet. Vi tilbyder dig et omfattende beskyttelseskoncept af forskellige typer af afledere, så din ladeinfrastruktur forbliver maksimalt tilgængelig – når som helst og uanset vind og vejr.
CHARX protect basic, reservestik til overspændingsafleder i produktserien VALVETRAB EV-T2 til strækningen L-N.
CHARX protect advanced, reservestik til overspændingsafleder i produktserien VALVETRAB EV-T1/T2 til strækningen N-PE.
Overspændingsbeskyttelsesenhed, iht. type 2 / Class II, til jordforbundne, unipolare DC-forsyningssystemer op til 1100 V DC, til bæreskinnemontering, med fjernmeldekontakt.
Overspændingsbeskyttelse til tre signalledere med fælles referencepotentiale. Til HF-anvendelser og telekommunikationsgrænseflader uden forsyningsspænding (op til 90 Mbit/s). Kan bruges i sikkerhedsrelaterede kredsløb op til SIL 3.
Kompakt, ikke-stikbar og lækstrømsfri lynstrøms- / overspændingsbeskyttelsesenhed på basis af slidfri Carbon-gnistgabsteknologi til 3-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (5-ledersystem: L1, L2, L3, N, PE), egnet til anvendelse i området foran elmålere, afledningsevne på op til 50 kA for lynbeskyttelsesklasserne III og IV, med fjernmelding.
CHARX protect retrofit, overspændingsbeskyttelsessæt til beskyttelse af ladestationer med en effekt fra 11 kW ... 22 kW, f. eks. vægbokse. Overspændingsbeskyttelsesenhed, bestående af grunddel med Push-in tilslutningsteknik, fjernmeldekontakt og beskyttelsesstik, mærkespænding: 230 V AC, 3+1-kobling
Overspændingsbeskyttelsesenhed, iht. type 2 / Class II, til jordforbundne, unipolare DC-forsyningssystemer op til 800 V DC, til bæreskinnemontering, med fjernmeldekontakt.
CHARX protect advanced, reservestik til overspændingsafleder i produktserien VALVETRAB EV-T1/T2 til strækningen L-N.
Overspændingsbeskyttelse efter Class EA (CAT6A), til Gigabit-Ethernet (op til 10 Gbit/s), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Egnet til Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) "Mode A" og "Mode B". RJ45 beskyttelsesadapter med separat jordledning og jordtilslutningsfod til bæreskinner NS 35.
CHARX protect advanced, stikbar lynstrøms- / overspændingsafleder, iht. type 1/2 / Class I/II, til 3-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (5-leder-system: L1, L2, L3, N, PE), med fjernmeldekontakt. Særligt velegnet til anvendelse inden for elektromobilitet.
En ladestation til elbiler er lige så kompleks som selve køretøjet: Fra strømforsyningen over ladestyringen til kablerne til Ethernet-kommunikation indeholder den mange følsomme komponenter. Disse skal beskyttes for at sikre en lang levetid og en sikker ladeproces uden afbrydelser. Et omfattende beskyttelseskoncept består derfor af tre dele:
Beskyttelse af forsyningen: Type 2-beskyttelsesenheder og type 1/2-kombiafledere beskytter forsyningen mod farlige overspændinger, der kan forårsages af lynnedslag og koblinger i nettet.
Beskyttelse af 12V- og 24V-enheder: Med type 3-overspændingsafledere sikres kontinuerlig funktion af mange følsomme komponenter med en 12V- eller 24V-forsyningsspænding.
Kommunikationsbeskyttelse: Kommunikationskomponenter er normalt forbundet via Ethernet og bør også beskyttes.
Se type 2-beskyttelsesenheden CHARX protect basic i detaljer. Med fri zoom og rotation kan produktet betragtes fra alle sider.
Selv om der er overspændingsbeskyttelse i hovedfordelingsboksen, er den beskyttende effekt ofte utilstrækkelig ved lange ledninger til vægboksen. CHARX protect retrofit kan nemt installeres i carporten under eller ved siden af vægboksen takket være den vejrbestandige og slagfaste IP65-kasse.
Den integrerede type 2-beskyttelsesenhed beskytter pålideligt vægbokse med opladningskapaciteter på 11 til 22 kW og tilsluttede elbiler mod dyre skader forårsaget af spændingsspidser, der kan opstå som følge af lynnedslag eller koblinger i forsyningsnettet.
Den forsynende AC-ledning kan føres ind i huset enten øverst eller nederst, så den passer til den eksisterende kabelføring. Takket være Push-in tilslutning foregår den interne fortrådning særligt hurtigt.
|
|
|
|
---|---|---|---|
CHARX protect basic | CHARX protect advanced | CHARX protect retrofit | |
Anvendelse | Beskyttelse af AC-forsyningen (type 2) | Beskyttelse af AC-forsyningen inkl. lynbeskyttelse (type 1/2) | Beskyttelse af AC-forsyningen (type 2) Til ekstern eftermontering |
Til produktet | Til produktet | Til produktet |