Konfigurationsapp til CHARX control modular Den gratis konfigurationsapp til vores AC-ladecontrollere gør idriftsættelse og indledende konfiguration af vægbokse, ladestationer eller hele ladeparker nemmere end nogensinde: Elinstallatørerne guides trin for trin gennem EVSE-controllerens vigtigste indstillinger på deres smartphone, selv hvis de ikke har noget forkendskab.

Smartphone med app til AC-ladestyringer CHARX control modular

Fordele:

  • Fejlfri idriftsættelse: Trin for trin, uden specialviden, uden oplæring

  • Opsætning af flere ladepunkter: Centralt og tidsbesparende via servercontrolleren

  • Praktisk hjælp: Automatisk navngivning af ladepunkter og indstilling af belastningsstyring

  • Maksimal sikkerhed: Login med adgangskode beskytter følsomme data og indstillinger

  • Din merværdi: Enkel og hurtig opsætning på stedet og højere produktivitet

FAQ om appen

Ofte stillede spørgsmål og svar om konfigurationsappen CHARX control modular
Ofte stillede spørgsmål og svar om konfigurationsappen CHARX control modular
Ofte stillede spørgsmål og svar om konfigurationsappen CHARX control modular
Ofte stillede spørgsmål og svar om konfigurationsappen CHARX control modular
Ofte stillede spørgsmål og svar om konfigurationsappen CHARX control modular

Appen understøtter alle EVSE-controllere i familien CHARX control modular:

  • CHARX SEC-3000 (vare 1139022)
  • CHARX SEC-3050 (vare 1139018)
  • CHARX SEC-3100 (vare 1139012)
  • CHARX SEC-3150 (vare 1138965)
  • CHARX SEC-1000 (vare 1139034) i kombination med en af ovenstående controllere

Ofte stillede spørgsmål og svar om konfigurationsappen CHARX control modular

Du kan bruge appen til at konfigurere alle grundlæggende indstillinger for godkendelse, frigivelsestilstande og belastningsstyring på ladecontrolleren, som normalt er nødvendige for idriftsættelse af ladepunkter. Navngivning af ladepunkterne og tildeling af parametrene for belastningsstyring kan ske automatisk, hvis det ønskes.

En udvidet konfiguration med professionelle indstillinger kan foretages i webbrowseren via det integrerede webbaserede management af ladecontrollere.

Ofte stillede spørgsmål og svar om konfigurationsappen CHARX control modular

Du har to muligheder for at forbinde din smartphone med controlleren:

  • Du opretter en ad hoc-WLAN-forbindelse. Til dette kræves WLAN USB-adapteren SparkLAN WUBT-239ACN(BT), som du sætter i USB-C-bøsningen på ladecontrolleren. Adapteren eller donglen kan nemt fås i handlen.
  • Du forbinder din smartphone via WLAN til et eksisterende netværk, som ladecontrolleren allerede er forbundet til via LAN eller WLAN.

Ofte stillede spørgsmål og svar om konfigurationsappen CHARX control modular

Ja, brugen af appen og de følsomme data og indstillinger på ladecontrolleren er sikre mod hackere og cyberangreb, da login til ladecontrolleren er adgangskodebeskyttet.

Vores ladecontroller sikrer automatisk, at retningslinjerne fra BSI (det tyske forbundskontor for IT-sikkerhed) for sikre adgangskoder overholdes, og tillader derfor ikke usikre adgangskoder.

Din personlige kontakt

Til alle spørgsmål om vores produkter og løsninger

Anders Tvede
Anders Tvede
Product Manager Device Connectors & E-Mobility
+45 29 69 75 98
Jeg vil med glæde rådgive dig om dit ladeinfrastrukturprojekt.
Domicilet for Phoenix Contact E-Mobility i Schieder-Schwalenberg, Nordrhein-Westfalen

Phoenix Contact E-Mobility Din stærke og pålidelige partner

Siden 2013, hvor vi blev grundlagt, har vi været specialister i ladeteknik til elektromobilitet inden for Phoenix Contact-koncernen. Med i dag omkring 800 medarbejdere på verdensplan og 33.200 m² produktionsareal omfatter vores produktportefølje over 700 CHARX-produkter til udbygning af ladeinfrastrukturen samt til elektrificering af erhvervskøretøjer og mobile maskiner.

Som pioner og medopfinder af CCS-lynopladning, markedsleder inden for væskekølede HPC-ladekabler og ekspert inden for international standardisering er vi med til at fremme den globale omstilling til bæredygtig mobilitet. Vores mål: At udvikle ladeteknik, der er effektiv, pålidelig, netværksbaseret og klar til morgendagens krav.