Verdensnyhed: CCS-ladedåse med integreret styring

Reducer udviklingsomkostninger og installationsplads - test vores prøve i din køretøjsarkitektur nu.
Køretøjsinlet med integreret styring i lastbilen

Hvad er CHARX connect advanced?

CHARX connect advanced er verdens første CCS-køretøjsinlet med integreret ladestyring. Det sparer plads, erstatter eksterne styreenheder og reducerer kabling og fejlkilder - for enkel systemintegration og et højt serviceniveau. Den aftagelige ladestikdåse muliggør hurtig udskiftning. Med op til 800 A ladeeffekt, fleksible kabeludtag og CCS type 1 og 2 er den ideel til elbusser, elbiler, tunge erhvervskøretøjer og terrængående køretøjer. Prøver kan allerede bestilles nu, og serien vil være tilgængelig fra Q3 2026.

CHARX connect advanced med Phoenix Contact-logo

Et overblik over dine fordele

  • Integreret intelligens: Verdens første CCS-køretøjsinlet med integreret DC-ladestyring sparer installationsplads, tid og omkostninger under design-in, konfiguration og installation. Fås også uden styring.

  • Høj ladeeffekt: Med op til 800 A i Boost Mode er CHARX connect advanced HPC-kompatibel og perfekt til krævende anvendelser.

  • Maksimal servicevenlighed: Plug-in-tilslutningskablerne gør det nemt at udskifte indgangs- eller HV-kablerne under vedligeholdelse.

  • Modulært og fleksibelt: Tre udgangsretninger for AC- og DC-kabler samt valgbare tværsnit og kabellængder giver maksimal fleksibilitet.

  • Yderligere funktioner: beskyttelseslåg, opladningsannulleringsknap, belysning af tilslutningsområdet og LED-statusvisning sikrer en høj grad af brugervenlighed.

Ladestikdåse plus controller - verdens første i detaljen

CHARX connect advanced køretøjsinlet med integreret ladestyring

Integreret intelligens - unik i verden Ladestikdåse og styring kombineret i én komponent

CHARX connect advanced er den første CCS-ladedåse med direkte integreret ladestyring. Styreenheden er mekanisk og elektrisk forbundet direkte med indløbet. Dette eliminerer behovet for eksterne styreenheder og ekstra grænseflader. Systemarkitekturen er forenklet, og installationspladsen er reduceret. Al opladningskommunikation foregår via PLC direkte via ladestikdåsen. Da alt allerede er harmoniseret og sat op, behøver bilproducenten ikke længere at bekymre sig om at implementere kommunikationsprotokoller. Kombinationen af styring og ladestikdåse i én komponent letter integrationen i eksisterende køretøjsarkitekturer og reducerer udviklingsindsatsen for systemintegratorer, da systemet er perfekt harmoniseret.

Tekniske egenskaber:

  • Opladningsstandarder: CCS type 1, CCS type 2
  • DC-ladestrøm i Boost Mode: op til 800 A
  • Kontinuerlig DC-ladestrøm: 200 A, 250 A, 400 A
  • DC-ledertværsnit: 70 mm², 95 mm², 120 mm²
  • DC-isolationsmærkespænding: 1.000 V
  • Kabeludgang: 90° venstre, 90° højre, lige
  • Kabellængde: 2 m, 5 m, andre på forespørgsel
  • Kabellængde prøve: 5 m
  • Aktuator: 12 V, 4-polet
  • Indbygningsdybde: 128,5 mm
  • DC-opladningskommunikation fra PLC til CAN i overensstemmelse med DIN 70121 og ISO 15118
  • AC-opladningskommunikation i forbindelse med VCU-kontrolleret OBC
  • Aktivering af CP, PP, PE, låseaktuator, temperatursensorer, LED-statusvisning, knap til annullering af opladning, belysning
  • E1-godkendelse til gadekøretøjer
  • Forkonditionering af busser i henhold til VDV 261
  • Forberedt til cybersikkerhed i overensstemmelse med UNECE R155 og R156
  • Behandling af sikkerhedsfunktioner op til ISO 26262 ASIL B
  • Realtidsapplikation med starttider på 100 til 200 ms
Elektrisk lastbil med CHARX connect advanced

Hvorfor integrere styringen i ladestikdåsen? Hvilke fordele giver det?

Kombinationen af køretøjsinlet og ladestyring i et enkelt produkt giver afgørende fordele for producenter og operatører. I stedet for at installere separate komponenter er hele kontrollogikken integreret direkte i ladestikdåsen. Den integrerede controller håndterer al PLC-kommunikation med ladestationen direkte via ladestikdåsen. Bilproducenter behøver ikke at implementere deres egne kommunikationsgrænseflader, da alle protokoller allerede er integreret i systemet. Den kompakte konstruktion reducerer materiale- og monteringsomkostningerne og minimerer samtidig følsomheden over for fejl i det samlede system.

Da ladestikdåse og styring kommer fra en enkelt kilde, reduceres kompleksiteten i indkøb og koordinering. Færre leverandører betyder færre grænseflader, mindre risiko og hurtigere certificering. Resultatet: en robust, pladsbesparende og omkostningseffektiv løsning med maksimal ladeeffekt og pålidelighed.

Stikbare AC- og DC-kabler med tre udgangsretninger - CHARX connect advanced

Modulært tilslutningssystem uden brug af værktøj For nem vedligeholdelse og maksimal fleksibilitet

CHARX connect advanced tilbyder et modulært tilslutningssystem til AC- og DC-kabler med et udvalg af forskellige tværsnit og forskellige kabeludløbsretninger. Takket være den nemme frakobling af kabelstikkene fra indgangen kan ladestikdåsen udskiftes uden brug af ekstra værktøj, når der er behov for service. Det gør det nemt at vedligeholde.

Byggeklodssystemet i CHARX connect advanced Skræddersyet i bare fire trin

Modulært princip CHARX connect advanced - Trin 1
Modulært princip CHARX connect advanced - Trin 2
Modulært princip CHARX connect advanced - Trin 3
Modulært princip CHARX connect advanced - trin 4
Modulært princip CHARX connect advanced - Trin 1

Der kan vælges mellem CCS Type 1- og CCS Type 2-opladningsstandarder, som begge er i overensstemmelse med internationale standarder for lynopladning af elkøretøjer.

Modulært princip CHARX connect advanced - Trin 2

Ladestikdåsen fås valgfrit med en integreret controller eller uden controller - for maksimal fleksibilitet i systemarkitekturen. Bemærk venligst: Prøven er kun tilgængelig med en integreret controller.

Modulært princip CHARX connect advanced - Trin 3

Definer den optimale kabelføring: lige bagud, 90° til venstre eller 90° til højre. Kablerne fås i standardlængder på 2 m og 5 m. Tilpassede længder er også tilgængelige, så de passer præcist til installationssituationen. Prøverne fås med en kabellængde på 5 meter.

Modulært princip CHARX connect advanced - trin 4

Den kontinuerlige strømføringsevne afhænger af ledertværsnittet. Vælg ...

  • 200 A ved 70 mm²
  • 250 A ved 95 mm²
  • 400 A ved 120 mm²

I Boost Mode er strømme på op til 800 A mulige i korte perioder.

Funktioner i CHARX connect advanced

Indbyggede funktioner Betjeningskomfort og IP-beskyttelse på højeste niveau

  • Knap til afbrydelse af opladning: Gør det muligt at afbryde ladeprocessen hurtigt og sikkert direkte på køretøjsinletten.
  • LED-indikator for opladningsstatus: Giver klar visuel feedback om den aktuelle opladningsstatus. Farverne kan justeres individuelt i det tilhørende serviceværktøj.
  • Belysning af tilslutningsområdet: Sikrer sikker og bekvem tilslutning selv under dårlige lysforhold.
  • Højeste beskyttelsesgrad i tilslutningsområdet: Garanterer maksimal modstandsdygtighed over for støv samt højtryks- og dampstrålerengøring med IP6K6K og IP6K9K.
  • Komplet forsegling: Hele ladestikdåsen opfylder kapslingsklasse IP67 og giver fuldstændig beskyttelse mod støv og midlertidig nedsænkning.
  • Beskyttelseslåg med IPX5: Giver ekstra beskyttelse mod vandstråler og sikrer langvarig pålidelighed.
3D-visning

Oplev alle detaljer i 3D

Se nærmere på vores verdens første CHARX connect advanced. Ved at zoome og dreje kan CCS-køretøjsinlet type 2 med integreret styring ses fra alle vinkler.

Din personlige kontakt

For alle spørgsmål vedrørende køretøjsinlet med integreret styring og prøvebestillinger

"Som salgsingeniør vil jeg gerne rådgive dig om vores verdens første CHARX connect advanced, vores køretøjsinlet med integreret styring. Jeg vil med glæde hjælpe dig med din prøvebestilling. Jeg ser frem til at høre fra dig!

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

CHARX connect advanced i en elektrisk lastbil
Modulære tilslutningsstik til AC- og DC-kabler
CHARX connect advanced - ladeeffekt på op til 800 A
Sikkerhedsrelevante normer og standarder for cybersikkerhed
CHARX connect advanced i en elektrisk lastbil

Serien er planlagt til at være tilgængelig i tredje kvartal af 2026. Man kan allerede anmode om prøver for at teste integrationen på et tidligt tidspunkt. Du kan bestille ved at bruge formularen på denne side. Vores team vender tilbage til dig inden for to arbejdsdage.

Bestil prøver nu, eller kontakt os
Modulære tilslutningsstik til AC- og DC-kabler

For første gang kombinerer CHARX connect advanced CCS-køretøjsinlet med integreret ladestyring i en enkelt komponent. Eksterne styreenheder, kompleks kabling og ekstra grænseflader er ikke længere nødvendige. Det reducerer antallet af dele og fejlkilder og forenkler systemintegrationen. For bilproducenterne betyder det mindre udviklingsarbejde, færre leverandører, kortere time-to-market og en mere kompakt arkitektur.

CHARX connect advanced - ladeeffekt på op til 800 A

CHARX connect advanced understøtter op til 800 A i boost-tilstand og er ideel til applikationer med korte opladningstider som f.eks. elektriske busser, erhvervskøretøjer og off-road maskiner. Den fås som CCS type 1 og type 2 og opfylder alle standarder for DC-hurtigopladning. Vedvarende strøm: 200 A ved 70 mm², 250 A ved 95 mm², 400 A ved 120 mm². Den integrerede styring optimerer kommunikationen med ladeinfrastrukturen for at opnå maksimal effekt og pålidelighed.

Sikkerhedsrelevante normer og standarder for cybersikkerhed

CHARX connect advanced opfylder kommunikationsstandarderne DIN 70121 og ISO 15118 for DC-opladning. Styringen er designet til funktionel sikkerhed i overensstemmelse med ISO 26262 ASIL B og er forberedt til cybersikkerhed i overensstemmelse med UNECE R155/R156. Det giver bilproducenterne en stærk og fremtidssikret løsning, som opfylder de stigende krav til sikkerhed og databeskyttelse.

Forskellige elkøretøjer fra gravemaskiner til både
CHARX connect advanced - adskillelige kabler
Logo Phoenix Contact Elektromobilitet
CharIN-logo
Forskellige elkøretøjer fra gravemaskiner til både

Løsningen er ideel til elektriske busser, tunge erhvervskøretøjer og terrængående maskiner, der kræver høj ladeeffekt. Den opfylder kravene til robuste, servicevenlige systemer til kommerciel brug. Takket være fleksible kabeludgange kan produktet integreres i forskellige køretøjsarkitekturer.

CHARX connect advanced - adskillelige kabler

Ladestikdåsen kan adskilles og forbindes til køretøjets arkitektur via tilslutningsstik. Hvis der er behov for service, kan den udskiftes hurtigt og uden at afmontere de permanent installerede ledninger.

Logo Phoenix Contact Elektromobilitet

Vi tilbyder holistiske løsninger til elektromobilitet - fra køretøjskomponenter til ladeinfrastruktur. CHARX connect advanced skaber et komplet system i køretøjet: ladestikdåse med styring, kabler, beskyttelseslåg og funktioner som belysning og LED-opladningsstatusvisning. Dette suppleres af vores brede CHARX-portefølje til ladeinfrastruktur og energistyring. Over 500 produkter og IATF-certificerede processer garanterer den højeste kvalitet og sikkerhed.

CharIN-logo

Som stiftende medlem af CharIN e. V. fremmer vi aktivt globale standarder som CCS og megawatt-opladning. Med vores CHARX-portefølje tilbyder vi et end-to-end-system - fra køretøjskomponenter til ladeinfrastruktur. Vi støtter OEM'er og integratorer som en pålidelig partner i realiseringen af deres projekter.

Domicilet for Phoenix Contact E-Mobility i Schieder-Schwalenberg, Nordrhein-Westfalen

Phoenix Contact E-Mobility Din stærke og pålidelige partner

Siden 2013, hvor vi blev grundlagt, har vi været specialister i ladeteknik til elektromobilitet inden for Phoenix Contact-koncernen. Med i dag omkring 800 medarbejdere på verdensplan og 33.200 m² produktionsareal omfatter vores produktportefølje over 700 CHARX-produkter til udbygning af ladeinfrastrukturen samt til elektrificering af erhvervskøretøjer og mobile maskiner.

Som pioner og medopfinder af CCS-lynopladning, markedsleder inden for væskekølede HPC-ladekabler og ekspert inden for international standardisering er vi med til at fremme den globale omstilling til bæredygtig mobilitet. Vores mål: At udvikle ladeteknik, der er effektiv, pålidelig, netværksbaseret og klar til morgendagens krav.