CHARX power - DC-effektelektronik til lynladestationer

DC-effektelektronik og -fordeling til lynladestationer

Vores højeffektive effektmoduler CHARX power basic og fordelermodulet CHARX power distribute muliggør økonomisk drift af din DC-ladeinfrastruktur. Det modulære 19"-system giver mulighed for skalerbare ladeeffekter op til High Power Charging (HPC) og forenkler installation og vedligeholdelse af dine lynladestationer betydeligt.

Dine fordele

  • 19"-system med lyntilslutning forenkler installation og vedligeholdelse
  • Effektiv drift med høj virkningsgrad og høj effekttæthed
  • Skalerbar ladeeffekt takket være fleksibel kobling af moduler
  • Fordelermodulet forsyner alle effektmoduler effektivt med netspænding
  • Sikker drift takket være de mange integrerede beskyttelsesfunktioner

Produktvideo 19"-system

Det modulære 19"-system i detaljer Hurtig rackmontering af dine DC-ladestationer

CHARX-systemet i det standardiserede 19"-format består af flere indbyrdes afstemte moduler til fordeling, konvertering og styring af ladestrømmen: Det nye fordelermodul CHARX power distribute, det nye styringsmodul CHARX control integrated og effektmodulerne CHARX power basic kan kombineres, så de passer til enhver opladningssituation.

Sammenlignet med den klassiske bestykning med bæreskinnekomponenter reducerer den modulære opbygning kompleksiteten af en DC-ladestation betydeligt og muliggør en hurtig indbygning og udskiftning af modulerne.

Interaktivt Image Map: Det modulære CHARX-system til 19"-rackmontering
Effektstyringsmodul
CHARX control integrated kombinerer alle funktioner til styring og overvågning af din 19"-ladestation. Kontrolmodulet styrer op til fem 30 kW-effektmoduler til hurtig DC-opladning op til 150 kW. Den forenkler projekteringen, installationen og vedligeholdelsen af din ladestation, da den kombinerer alle de nødvendige komponenter som f.eks. ladestyring, isolationsovervågning, effektkontaktorer, sikring, 24 V-hjælpestrømforsyning og mange andre komponenter. Disse gør det f.eks. muligt at styre ventilatoren i styretavlen, at måle temperaturen og at måle udgangsspændingen. Den giver også omfattende kommunikationsgrænseflader for nem systemintegrering og fjernadgang.
Direkte til styringsmodulet
Fordelermodul
CHARX power distribute forsyner op til fem effektmoduler i din 19"-lynladestation med AC-netspænding. Styringsmodulet er også forsynet med strøm. Integreret overspændingsbeskyttelse, automatsikringer og overophedningsbeskyttelse sikrer maksimal sikkerhed for alle efterfølgende moduler og kabler. Det muliggør sikret tilslutning af effektmoduler i overspændingskategori II.
Direkte til fordelermodulet
Effektmoduler
De højeffektive lynopladningsmoduler CHARX power basic muliggør økonomisk drift af din DC-ladeinfrastruktur. De konverterer vekselstrømmen fra nettet til jævnstrøm, som er nødvendig for hurtig opladning af elkøretøjer. De kompakte 19"-rackmoduler kan installeres direkte i ladestationen og sammenkobles vilkårligt afhængigt af strømbehovet.
Direkte til AC/DC-effektmodulet
Sammenkobling af op til fem effektmoduler
Med det modulære design af en ladestation i 19"-format kan der opnås en ladeeffekt på op til 150 kW ved at sammenkoble op til fem 30 kW-moduler.
Lyntilslutningsteknikker
Push-in lyntilslutningen og T-LOX-tilslutningen med udveksling gør det muligt at bruge afisolerede kabelender eller kabelender med terminalrør. Dette giver mulighed for hurtig installation og vedligeholdelse.
Pladsbesparende, effektiv opbygning
Især når det drejer sig om en ladestation i byområder, er pladsbehovet en afgørende faktor. Lignende systemer med samme ladeeffekt har et betydeligt større pladsbehov og kræver mere fortrådningsarbejde.
Omfattende grænseflader
Ved hjælp af kommunikationsgrænsefladerne CCS, CAN-bus, OCPP, TCP/IP, RS-485 og I/O'er kan du nemt tilslutte dine perifere enheder som f.eks. ladekabler, touchpanels, RFID-læsere, status-LED'er og effektelektronik.
Kan frit programmeres iht. IEC 61131
Styringsmodulet CHARX control integrated kan anvendes meget fleksibelt takket være den frie programmering i henhold til IEC 61131. Du kan således designe softwaren og brugergrænsefladen på din ladestation helt individuelt.

Sammenligning af vores DC-effektmoduler Vælg det modul, der passer til din applikation

DC/DC-modul 30 kW
AC/DC-modul 30 kW
AC/DC-modul 87,5 kW
DC/DC-modul 30 kW

AC/DC-modul 30 kW

AC/DC-modul 87,5 kW

Monteringstype 19"-rack-montering 19"-rack-montering Montering i den separat tilgængelige systemtavle
Udgangsstrøm 100 A 100 A 125 A
Virkningsgrad >95 % >95 % >97 %
Standarder DIN EN 61851-21-2, Class B IEC 61851-1:2017 IEC 61851-23:2014 UL 2202 DIN EN 61851-21-2, Class B IEC 61851-1:2017 IEC 61851-23:2014 UL 2202 DIN EN 61851-21-2, Class A IEC 61851-23:2014
Galvanisk isolering
Mål (B x H x D) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 højdeenheder i 19“-standard) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 højdeenheder i 19“-standard) 536 mm x 222 mm x 600 mm
Til produktet Til produktet Til produktet
3D-visning

Oplev i 3D nu

30 kW-lynlademodulerne CHARX power basic fås som AC/DC-konvertere og DC/DC-konvertere. De kan bygges direkte ind i ladestationen og sikrer en stabil effektforsyning til opladning af elbiler. Effektmodulerne opfylder alle europæiske sikkerheds- og EMC-standarder.

Takket være deres 19"-standardmål samt Push-Lock- og T-LOX-lyntilslutningsteknik muliggør de en hurtig installation og istandsættelse.

Et overblik over vores AC-fordelermodul Få mere at vide om teknologi og funktioner

AC-fordelermodul
AC-fordelermodul

Monteringstype 19"-rack-montering
Integrerede beskyttelsesfunktioner Overspændingsbeskyttelse, automatsikringer og beskyttelse mod overophedning
AC-indgang 3 x 232 A, 400 V til 480 V
AC-udgange 5 udgange med hver 3 x 63 A, 1 udgang med 3 x 6 A
Standarder IEC 61851-1:2017
Mål (B x H x D) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 højdeenheder i 19" standard)
Til produktet
3D-visning

Oplev i 3D nu

Fordelermodulet CHARX power distribute forsyner alle komponenter i din 19"-ladestation. Den indgående AC-netspænding kan fordeles på op til fem effektmoduler. Styringsmodulet er også forsynet med strøm.

En integreret overspændingsbeskyttelse, integrerede automatsikringer og beskyttelse mod overophedning garanterer maksimal sikkerhed for de efterfølgende moduler og kabler.

Fleksibel, alsidig og enkel Oplev de andre fordele ved vores 19"-system

Modulær ladestation
Forsyning af ladestationer
Fordelingsmodul til 19"-ladestationer
Modulær ladestation

Med det modulære CHARX-system til 19" rackmontering kan ladeeffekten skaleres efter behov fra 30 til 150 kW ved at tilslutte op til fem 30 kW-moduler - både i den forudgående konfiguration og i eftermonteringen.

Modulerne integrerer den komplette fordeling, konvertering og styring af ladestrømmen.

Forsyning af ladestationer

Anvendelsesområderne for CHARX power-moduler er mange. Deres primære formål er at blive integreret i ladestationer.

Men der er også andre anvendelsesmuligheder, f.eks. opladning af bufferbatterier til brug i jævnstrømsindustrien eller opladning af mobile battericontainere til brug på byggepladser.

Alle moduler overholder emissionsklasse B, hvilket betyder, at de uden problemer kan bruges i bymiljøer. AC/DC-modulerne kan også bruges på konventionelle 3-fasede forbindelser (32 A).

Fordelingsmodul til 19"-ladestationer

Desuden muliggør lyntilslutningsteknikken fra Phoenix Contact og det etablerede 19" standardmål en hurtig indbygning og udskiftning af modulerne:

Både Push-in lyntilslutningen og den moderne T-LOX-tilslutning med udveksling, som Phoenix Contact har udviklet, gør det muligt at forbinde ledere nemt og direkte med afisolerede ledningsenheder eller med terminalrør.

Begge teknikker giver dig mulighed for at oprette forbindelse uden yderligere værktøjer. De er konstrueret til en sikker overførsel af data, signaler og effekt.

Hurtig installation af en DC-ladestation med 19"-systemet

Din personlige kontakt

Til alle spørgsmål om vores produkter og løsninger

Anders Tvede
Anders Tvede
Product Manager Device Connectors & E-Mobility
+45 29 69 75 98
Jeg vil med glæde rådgive dig om dit ladeinfrastrukturprojekt.