Den højeffektive effektelektronik til rack-montering fra Phoenix Contact giver dig en høj grad af investeringssikkerhed. Den muliggør økonomisk drift af din DC-ladeinfrastruktur til lynopladning af elkøretøjer. Det modulære og skalerbare system er optimeret til DC-opladning med høje spændinger og strømme.
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW
-
DC-effektmodul
1162690
CHARX power basic, Lynopladningsmodul til konstruktion af DC-ladestationer, indgang: 3-faset, udgang: 200 V DC...920 V DC / 125 A. Drift af DC-effektmodulet kræver den tilhørende systemstyretavle CHARX PS-CAB/4x87.5KW (varenummer 1165442). Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Lave installationsomkostninger takket være Plug-and-Play og effektiv drift takket være høj virkningsgrad
Pladsbesparende takket være innovativt design og høj effekttæthed
Hurtig istandsættelse takket være effektmoduler med Hot-Swap-evne
Skalerbar effekt pr. ladepunkt takket være fleksibel bestykning af systemskabe og kobling af effektmoduler
Drift af store ladeparker i megawattområdet mulig ved sammenkobling af flere systemkabinetter
Tovejs-opladning til V2G-applikationer og Peak-Shaving