EEM-PM157-SLP
-
Måleapparat
1269236
Jævnstrømsenergimåler med direkte måling op til 1000 V/650 A, med RS-485-grænseflader til programmeringssoftware og til jævnstrømsladestyring, korrektion af tab i ladekabel, driftstemperatur op til +80 °C, certificeret til afregningsformål
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Produktfamilie | EMpro |
| Antal (Ladeprocesser) | > 225000 (Start- og stop-laderegistreringer) |
| Antal (Kapacitet Eichlog) | > 2500 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Display | |
| Displaytype | Dot Matrix LCD |
| Nøjagtighedsklasse | B (EN 50470-3) |
| 1 (IEC 62053-41) | |
| Kompensationsparameter | 0 Ω ... 0,1 Ω |
| Mærkespænding | 3521 V (IEC 61851-23, EN 62052-31) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 36 V DC |
| Måling | |
| Indgangsspændingsområde | 150 V DC ... 1000 V DC |
| Indgangsstrømområde | 6,5 A ... 650 A (Direkte måling) |
| Effektoptagelse | < 5 W |
| < 0,5 W (UN) | |
| < 0,12 W (Imaks.) | |
| Startstrøm Ist | 0,52 A |
| Minimumsstrøm Imin | 6,5 A |
| Grænsestrøm Imax | 650 A |
| Overgangsstrøm Itr | 13 A |
| Referencestrøm Iref | 130 A |
| Impuls-LED | 1000 imp/kWh (Metrologisk LED) |
| Spænding / forsyning | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,75 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,75 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 20 ... 16 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Strøm | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Skruestørrelse | M8 |
| M10 | |
| Tilspændingsmoment | 17,5 Nm ... 20 Nm |
| Kommunikation: | |
| Kommunikationsprotokol | Serial Line Internet Protocol (SLIP) |
| Kommunikationsstandard | RS-485 |
| Antal | 3 |
| Tilslutningstype | RJ12 |
| Overførselsrate (Grænseflade 1 og 2) | 19200 Bit/s (8N1 (kan indstilles)) |
| Overførselsrate (Grænseflade 3) | 115200 Bit/s (8N1 (kan indstilles)) |
| Overførselsrate område | 9600 Bit/s ... 115200 Bit/s (kan indstilles) |
| Mål på vare | |
| Bredde | 107,2 mm |
| Højde | 115,6 mm |
| Dybde | 66,75 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 97,5 % (ikke kondenserende) |
| Mekanisk miljø | M1 |
| EMC-miljø | E2 |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| Lovgivning om kalibrering | |
| Certifikat | I overensstemmelse med lovgivning om kalibrering |
| UL-data | |
| Driftstype | Anvendelse inden døre |
| Standarder | EN 50470-1 |
| EN 50470-3 | |
| Standarder | IEC 62052-41 |
| Standarder | DIN EN 62052-11 |
| Standarder | VDE-AR-E 2418-3-100 |
| Standarder | EN 62053-41 |
| Standarder | OCMF 1.0 |
| Standarder | PTB-A 20.1 |
| Standarder | PTB-A 50.7 |
| Monteringstype | NS 35 ... |
| Monteringsposition | Vandret bæreskinne |
| Varenummer | 1269236 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CMMC31 |
| Produktnøgle | CMMC31 |
| GTIN | 4063151421748 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 505,5 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 500 g |
| Toldtarifnummer | 90303100 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
| ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002301 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 1957fd60-0c59-4233-a22e-74f113e41f68 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre