EMpro-AC- og DC-energimålere til afregningsformål

Energimålere til afregningsformål

Energimålere til afregningsformål giver dig mulighed for nøjagtigt at beregne omkostningerne ved energidata. EMpro-AC-energimålere med MID-godkendelse registrerer vigtige elektriske parametre som strøm, spændinger, effektfaktorer og effekter samt energiværdier i alle fire kvadranter. EMpro-DC-energimålere muliggør en direkte måling af strømme og spændinger med op til 650 A/1.000 V DC. Måledataene leveres via gængse kommunikationsgrænseflader.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1269236
EEM-PM157-SLP - Måleapparat
EEM-PM157-SLP - Måleapparat
1269236

Jævnstrømsenergimåler med direkte måling op til 1000 V/650 A, med RS-485-grænseflader til programmeringssoftware og til jævnstrømsladestyring, korrektion af tab i ladekabel, driftstemperatur op til +80 °C, certificeret til afregningsformål

Go to Product Detail Page for item 2908578
EEM-EM355 - Måleapparat
EEM-EM355 - Måleapparat
2908578

3-faset energimåler til måling af virkeeffekt med strømtransformermåling 1 A/5 A i net op til 500 V, med S0-udgang, med digital indgang og RS-485-grænseflade, certificeret i henhold til MID-direktivet

Go to Product Detail Page for item 1219095
EEM-DM357-70 - Måleapparat
EEM-DM357-70 - Måleapparat
1219095

3-faset energimåler til måling af virkeeffekt med direkte måling i net op til 500 V/63 A, med S0-udgang, med digital indgang, driftstemperatur op til +70 °C og RS-485-grænseflade, certificeret i henhold til MID-direktivet

Go to Product Detail Page for item 1311985
EEM-EM357-EE - Måleapparat
EEM-EM357-EE - Måleapparat
1311985

Denne enhed er en digital trefaset energimåler, der er egnet til måling af virkeeffekt med direkte måling i strømnet med maks. 480 V/100 A, med 2 impulsudgange, RS-485-grænseflade og driftstemperaturområde op til +70 °C, certificeret i henhold til MID-direktivet.

Nye produkter

DC-energimåler med kalibreringsgodkendelse på DIN-skinne

DC-energimåler med kalibreringsgodkendelse

Udviklet til ladeinfrastrukturen

Den ekstremt kompakte EMpro-DC-energimåler muliggør pladsbesparende direkte måling af strømme og spændinger på op til 650 A/1.000 V DC. Den gennemprøvede RS-485-grænseflade og kalibreringsgodkendelsen er ideel til faktureringsformål i ladeinfrastrukturer.

Særlige egenskaber

  • Måling af op til 650 A/1.000 V DC
  • Nøjagtighedsklasse B (EN 50470-3)
  • Mål: 107,2 mm x 116 mm x 67 mm
  • Driftstemperatur: -40 °C … +80 °C
  • SLIP-grænseflade med OCMF-dataformat
  • Kompensation af kabeltab
  • Iht. VDE-AR-E-2418-3-100

Dine fordele

  • Direkte DC-måling uden konverter i pladsbesparende design
  • Høj grad af pålidelighed på grund af den maksimalt tilladte driftstemperatur på +80 °C
  • Forenklet punkt-til-punkt-protokol med standardiseret dataformat til elektromobilitet
  • Kalibreringsgodkendelse til faktureringsformål
  • Ideel i kombination med CHARX DC-ladestyring

EMpro-energimålere til afregningsformål

Sammenligning af EMpro-energimålere til afregningsformål

EMpro-DC-energimålere
EMpro-AC-energimålere
EMpro-DC-energimålere

EMpro-AC-energimålere

Indgangsstrøm maksimal Direkte måling op til 650 A DC Direkte måling: 45 A AC (1-faset); 100 A AC (3-faset)
. Strømtransformer: 1 A / 5 A AC (3-faset)
Indgangsspændingsområde 1.000 V DC 1-faset: 1 x 184 V ... 276 V
. 3-faset: 3 x 173 V ... 480 V (Ph/Ph) / 100 V ... 276 V (Ph/N)
Kommunikationsprotokol SLIP (Serial Line Internet Protocol) Modbus/TCP
. Modbus/RTU

EMpro-DC-energimålere til afregningsformål


EMpro-DC-energimåler med kalibreringsgodkendelse

De pladsbesparende EMpro-DC-energimålere muliggør direkte måling af strømme og spændinger på op til 650 A/1.000 V DC til afregningsformål. Det manipulationssikre design med data i OCMF-format er sammen med kalibreringsloggen ideelt til brug i ladeinfrastrukturen.

Dine fordele

  • Pladsbesparende, nøjagtig direkte DC-måling op til 650 kW
  • Ideel til faktureringsformål takket være manipulationssikker elektromekanik og Firmware
  • Høj grad af pålidelighed takket være udvidet temperaturområde fra -40 til +80 °C
  • Problemfri integrering takket være punkt-til-punkt-protokol med standardiseret datakommunikation
  • Ideel til elektromobilitet takket være OCMF-dataformat, kalibreringslog og interaktion med CHARX DC-ladestyring

EMpro-DC-energimålere – dine fordele i detaljer

EMpro-DC-energimåler med ikoner til DC-måling op til 650 kW og nøjagtighedsklasser
EMpro-DC-energimåler med ikoner for afregning og kryptering
EMpro-DC-energimåler med ikon for temperaturanvendelsesområde
EMpro-DC-energimålere med ikoner for RJ12- og SLIP-protokollen
Topologi for en ladeproces med jævnstrøm
EMpro-DC-energimåler med ikoner til DC-måling op til 650 kW og nøjagtighedsklasser

EMpro-DC-energimålere måler effekt op til 200 kW i henhold til nøjagtighedsklasse C (EN 50470-4) og op til 650 kW i henhold til nøjagtighedsklasse B (EN 50470-3).
Målingen foregår direkte via en shunt, afhængigt af varianten også tovejs. Takket være de kompakte dimensioner sparer du værdifuld plads i din applikation.

EMpro-DC-energimåler med ikoner for afregning og kryptering

EMpro-DC-energimålerne har de relevante godkendelser til brug i kWh-nøjagtige afregningssystemer.
Det manipulationssikre design af hardware og firmware giver beskyttelse mod uautoriseret adgang.
Desuden registreres alle hændelser i kalibreringsloggen, som har indflydelse på faktureringen.

EMpro-DC-energimåler med ikon for temperaturanvendelsesområde

EMpro-DC-energimålere sikrer en høj grad af pålidelighed ved et udvidet temperaturområde:
På trods af deres kompakte design sikrer produkterne effektiv nedkøling og er velegnede til effekt op til 650 kW DC ved temperaturer på op til +80 °C.
De kan også uden problemer bruges ved ekstremt lave temperaturer, helt ned til -40 °C.

EMpro-DC-energimålere med ikoner for RJ12- og SLIP-protokollen

Den integrerede RS-485-grænseflade med den forenklede SLIP-protokol (Serial Line Internet Protocol) gør det muligt at overføre måledata til styringssystemer på højere niveauer.
Spar kabelføring takket være RJ12-stikkene, som gør det muligt at serietilslutte flere DC-energimålere takket være deres udvidede design.

Topologi for en ladeproces med jævnstrøm

Takket være lagring af energidata garanteres permanent sporbarhed af ladeprocesser. Desuden registreres alle faktureringsrelevante hændelser, såsom justering af kabelmodstanden, i kalibreringsloggen.
Send faktureringsrelevante data i OCMF-format til sikkert identificerede brugerenheder.
Få fordel af integrerede netværksløsninger, der består af en CHARX DC-ladestyring, en EMpro-DC-måler og andre produkter fra Phoenix Contact.

EMpro-AC-energimålere til afregningsformål


EMpro-AC-energimålere

EMpro-energimålere med MID-certificering iht. EN 50470 giver dig mulighed for submetering, dvs. nøjagtigt at beregne omkostningerne ved energidata.
Måleapparaterne registrerer vigtige elektriske parametre som strøm, spændinger, effektfaktorer og effekter samt energiværdier i alle fire kvadranter. Det giver dig oplysninger om levering og køb af aktiv og reaktiv energi.
Dataene ledes videre til et overordnet styringssystem, som f.eks. et energistyringssystem, via gængse kommunikationsgrænseflader.

Dine fordele

  • Enkel bus- og netværkstilslutning over M-Bus-, Modbus/RTU- eller Modbus/TCP-grænseflade
  • Optager begrænset plads på bæreskinnen med modulbredder på kun 17,5 mm eller 72 mm
  • Spar tid og penge med varianter til jævnstrømsmåling op til 40 A AC eller 80 A AC
  • Fjernadgang til data samt lagring og eksport af data i Ethernet-baserede enheder

EMpro-AC-energimålere – dine fordele i detaljer

EMpro-AC-energimåler: marketingmotiv med ikoner for strømtransformatorindgang, direkte måling og temperaturområde
Udsigt til sidetryk på en EMpro-AC-energimåler med forstørrelsesglasvisning
Energimåler med netværkskabel og ikoner for Modbus/RTU, Modbus/TCP og S0-grænseflade
EMpro-AC-energimåleren og den multifunktionelle EMpro-energimåler med ikon for samme Modbus-register
EMpro-AC-energimåler med oplyst display
EMpro-AC-energimåler: marketingmotiv med ikoner for strømtransformatorindgang, direkte måling og temperaturområde

EMpro-AC-energimålere understøtter 1-faset 2-leder-, 3-faset 3-leder- og 3-faset 4-leder anvendelse og fås i versioner med direkte måling eller som strømtransformer.
Strømme op til 100 A AC kan måles direkte over hele temperaturområdet fra -40 °C til +70 °C. Måleindgangen via strømtransformeren kan konfigureres til 1 A- eller 5 A-strømtransformere, hvorved transformerforholdet kan parametreres.

Udsigt til sidetryk på en EMpro-AC-energimåler med forstørrelsesglasvisning

En nøjagtig enhed, der er MID-certificeret af et eksternt bemyndiget organ, giver dig en høj grad af sikkerhed.
Det europæiske måleinstrumentdirektiv 2014/32/EU (MID) skelner mellem nøjagtighedsklasserne A, B og C, som svarer til klasserne 2, 1 og 0,5 i IEC 62053-21.
EMpro-AC-energimålere opfylder nøjagtighedsklasse C eller 0,5 og er velegnede til øgede krav i den kommercielle og industrielle sektor.

Energimåler med netværkskabel og ikoner for Modbus/RTU, Modbus/TCP og S0-grænseflade

Når energimålere er installeret, kan de forbindes med hinanden via almindelige kommunikationsprotokoller som Modbus/RTU eller Modbus/TCP og kommunikere direkte med energidatastyringssystemet. Det eliminerer den tidskrævende proces med direkte måleraflæsning på stedet.
Energiværdierne i alle fire kvadranter er primært observeret.
Valget af den rigtige protokol afhænger af de specifikke krav til din applikation.

EMpro-AC-energimåleren og den multifunktionelle EMpro-energimåler med ikon for samme Modbus-register

I mange applikationer benyttes der forskellige typer måleudstyr. Multifunktionelle energimålere bruges til at måle forsyningen, og energimålere med MID-godkendelse bruges til afregning.
Kort sagt taler produkterne fra Phoenix Contact et fælles sprog, når det drejer sig om energimåling, fordi energimålernes Modbus-registre er baseret på de multifunktionelle EMpro-energimålere. Det sparer programmeringsarbejde og i sidste ende ekstra omkostninger.

EMpro-AC-energimåler med oplyst display

Det skal være muligt at ind- og udlæse dataene uden problemer under de tilsigtede anvendelsesforhold i overensstemmelse med EN 50470-1.
Det baggrundsbelyste LCD-display på vores EMpro-AC-energimåler viser alle elektriske parametre og de konfigurationsparametre, der er tilgængelige via displaysiderne.
Yderligere konfigurationsparametre kan konfigureres via kommunikationsgrænsefladen.
De fire mekaniske knapper på forsiden bruges til datakontrol og programmering.

Eksempler på anvendelse af EMpro-energimålere til afregningsformål


Interaktivt Image Map: Eksempler på anvendelse af AC- og DC-energimålere
Opbevar energi og hent den frem efter behov
Overskydende elektricitet, f.eks. fra solenergi, vindkraft osv., lagres midlertidigt som buffer i batterilagre og kan bruges efter behov. En lagerbeholder giver meget strøm på lidt plads og kan oplades og aflades hurtigt takket være intelligent batteristyring. Energimålere overvåger op- og afladningsprocesserne og skelner mellem forsyning og forbrug.
Ladeinfrastruktur og belastningsstyring i parkeringshuse
Typisk installeres der AC-ladeeffekter på 11 til 22 kW og DC-ladeeffekter fra 50 kW. I halvoffentlige områder oplades elkøretøjer med op til 22 kW AC, når de er parkeret i længere tid. Ladepunkter med over 50 kW DC tilbydes til kortere opladningstider. Energiovervågningen måler belastningen på nettet. Laderegulatoren bruger dataene til belastningsstyring for at udnytte den tilsluttede belastning optimalt og undgå overbelastning.
Skræddersyet fakturering på jernbanestationer
Mellem stationsoperatøren og andre ejere, der f.eks. tilbyder indkøbsmuligheder og driver restauranter, skal alt energiforbrug faktureres i henhold til MID: efter almindeligt forbrug (belysning, rulletrapper, HVAC-applikationer), efter individuelt forbrug (bageriet, restauranten, snackbaren) og efter transportmidler (f.eks. elektriske punktvarmesystemer). Måleapparaterne er typisk forbundet med energidatastyringen via en fieldbus-grænseflade, hvilket eliminerer behovet for direkte aflæsninger på stedet.
Overvågning af forbrug i lejeboliger
Det aktuelle energiforbrug i et hus eller en lejlighed bør altid kunne aflæses til hver en tid. Hvor meget elektrisk energi har min ladestation brug for? Hvor meget anden energi er der brug for? Energimålere i serieinstallationsformat, også kendt som mellemliggende målere, er permanent installeret i fordelingsboksen og registrerer energiforbruget i de enkelte områder.
Energistyring af offentlige bygninger
Stigende energiomkostninger, stramme budgetter og klimabeskyttelse kræver effektiv brug af energi i offentlige faciliteter. Bygningernes mangfoldighed og deres energisituation gør energistyring kompleks. Digitaliseret energiovervågning med energimålere til faktureringsformål i overensstemmelse med MID-direktiv 2014/32/EU, måleapparater og software giver en optimal løsning.
Skræddersyet fakturering i hoteller, butikker og restauranter
Bygninger bliver i stigende grad komplekse, og mellem hoteloperatører, deres gæster og ekstern catering i huset skal der faktureres individuelt. Forbruget af ladestationer i parkeringskælderen skal bestemmes, og elektricitet fra egne solceller skal afgrænses. Forbrug fra ekstern catering skal faktureres. Energimålere i overensstemmelse med MID 2014/32/EU bruges til skattepligtig afregning.
Administration af ladeprocesser i elektromobilitetsinfrastrukturen
Når man udvider ladeinfrastrukturen, installeres der AC-ladeeffekter på 11 til 22 kW og DC-ladeeffekter fra 50 kW. Offentlige ladestationer kræver korte opladningstider med høj ladeeffekt, så biler kan køre hurtigt videre. Lynopladning starter fra 50 kW og inkluderer High Power Charging (HPC) fra 150 kW DC. Energiovervågningen måler netbelastningen, og laderegulatoren bruger disse data til belastningsstyring for at udnytte den tilsluttede belastning optimalt og undgå overbelastning.
Produktionsmaskiner i industrielle virksomheder
I produktionen findes små forbrugere, f.eks. belysning og motorer, og store forbrugere som sprøjtestøbemaskiner. Tilstandsovervågning øger energieffektiviteten og forbedrer CO2-fodaftrykket. Energiværdierne i alle fire kvadranter er primært observeret. I fremtiden vil man forsøge at bruge jævnstrømsnet, da de giver mulighed for større energieffektivitet.
Gennemsigtighed i datacentre
Datacentre forsyner IT-komponenter uden afbrydelser og sikrer produktivitet gennem redundans. Komplekse strømforsyningssystemer, komponenter, UPS-anlæg og nødstrømsanlæg bruges til dette formål. Stigende datamængder kræver høj tilgængelighed helt ud til styring af omkostningscentre. Energimålere i overensstemmelse med MID-direktiv 2014/32/EU skaber gennemsigtighed og bruges til faktureringsrelaterede opgaver.
Skræddersyet fakturering i lufthavne
Alt energiforbrug skal afregnes mellem lufthavnsoperatøren og forskellige ejendomme som butikker, restauranter, kontorer og hoteller i henhold til MID: fra almindeligt forbrug (belysning, rulletrapper, HVAC-applikationer, bagagehåndtering, belysning af start- og landingsbanen) til individuelt forbrug (restauranter, kontorer). Faktureringsrelevante data skal behandles hurtigt og gøres tilgængelige via Ethernet-grænsefladen.
Intelligent energiovervågning
Produkter og tjenesteydelser til din energistyring

Nem styring af energi: Vores innovativt, indbyrdes afstemte produktprogram inden for sensorer og måleteknik sparer dig for en stor del af arbejdet ved energidataregistrering. Fremtidsorienterede kommunikationsløsninger og digitale services hjælper dig med integrering, yderligere bearbejdning og forberedelse af data.

Brochure
Brochure Energiovervågning