Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

IoT-baseret energistyring

Proficloud.io-brugerflade synlig på en notebook

En IoT-baseret energistyring kombinerer fordelene ved Industrial Internet of Things, sofistikeret måleteknologi og løbende videreudvikling af Smart Services. De ansvarlige for energistyring drager bl.a. fordel af den lette adgang til måledata, automatiseret datalagring og adgang til energi- og ydelsesdata uafhængigt af tid og sted.

Udfordringer


Energistyring og klimabeskyttelse

I en tid med knappe ressourcer, stigende energipriser og klimabeskyttelsens betydning er omfattende energistyring et af de centrale emner for nutidens virksomheder.
Kravet om at reducere CO₂-emissioner, at skabe gennemsigtighed om produktionsprocessen og endda at evaluere et specifikt CO₂-fodaftryk for et fremstillet produkt, udgør nye udfordringer for de ansvarlige for energistyring.
For at udlede de rigtige foranstaltninger til energieffektivitet af dette skal energidata registreres, overvåges, analyseres og evalueres. Præcis energiovervågning, der er let at integrere, danner grundlaget for at opfylde kravene i energistyringsstandarden ISO 50001.

De fire skridt på vej til klimaneutralitet
Energistyringsstandard ISO 50001

Henvisning til ISO 50001 og mulige spørgsmål fra kunder

Den internationale standard ISO 50001:2018 (DIN EN ISO 50001:2018) er en retningslinje for virksomheder og understøtter dem i implementeringen af ​​et energistyringssystem. Standarden beskriver energistyringssystemet som en systematisk tilgang til forbedring af energirelateret ydeevne og kan betyde yderligere omkostningsfordele for certificerede virksomheder.
For at evaluere succesen med de implementerede foranstaltninger for energieffektivitet og for den løbende overvågning af processer skal de energistyringsansvarlige definere de korrekte nøgletal, såkaldte Key Performance Indicators (KPI) eller Energy Performance Indicators (EnPI).
I forbindelse med management-reviews eller interne og eksterne audits giver disse nøgletal oplysninger om, hvor godt energistyringen fungerer, og om statslige og/eller standardmæssige krav overholdes.

Ansvarlig medarbejder for energistyring ved skrivebord

Udfordringen med dataregistrering og analyse Hvordan arbejder de ansvarlige for energistyring i dag?

De ansvarlige for energistyring skal altid have overblik over processer og ressourceforbrug inden for deres virksomhed. De relevante målingsdata registreres delvist manuelt fra distribuerede datakilder (energimålere) og importeres til energidata-registreringssystemer, f.eks. som CSV-filer.
Analysen og evalueringen udføres ofte ved hjælp af MS Excel-ark, som brugeren selv har oprettet, hvorefter de nødvendige diagrammer oprettes. Yderligere softwareværktøjer, der behandler dataene grafisk, benyttes også.
Typiske topologier i dag indeholder et stort antal målepunkter, der skal være forbundet med hinanden. Standardsystemer kan ofte kun installeres eller opdateres med besvær og med omfattende knowhow om komplekse netværk. Dette kræver uddannet personale og kan resultere i høje omkostninger til systemvedligeholdelse.
Så hvilket system af software og hardware er det rigtige til at registrere og behandle de nødvendige målte værdier? Og hvilken it-infrastruktur skal der bruges til det?

IoT-baseret energistyring


Cloud-baseret dataindsamling

IoT-egnede måleapparater (Smart Devices) tilsluttes direkte til en cloud-platform vha. en Ethernet-grænseflade og til MQTT-protokollen vha. Plug-and-Play. I cloud-miljøet kan måleapparaterne hurtigt og let integreres i et nyt eller et eksisterende system ved hjælp af Device Management Service. De valgte måleværdier overføres og gemmes automatisk. De ansvarlige for energistyringen har øjeblikkelig adgang til disse data via Smart Service og kan umiddelbart gøre brug af dem. Arbejdskrævende konfigurationer, som man kender det fra de klassiske industrielle netværk (f.eks. Modbus eller PROFINET), hører dermed fortiden til.

Topologi for en IoT-baseret energistyring

Topologi for en IoT-baseret energistyring med EMpro applikation Ethernet f. Cloud

Fordele ved IoT-baseret energistyring

  • Hurtig adgang til måledataene uden særlig viden om komplekse netværk vha. enkel Plug-and-Play-integrering af IoT-kompatible måleapparater i cloud-systemet
  • Ingen grund til at vedligeholde dine egne it-ressourcer eller omfattende it-knowhow takket være den automatiserede datalagring direkte i Proficloud.io
  • Hurtigere oprettelse af rapporter, der dækker flere lokationer, takket være tid- og steduafhængig adgang til energi- og ydelsesdata
  • Sikkerheden for ​​dataene er altid på aktuelt niveau takket være regelmæssige, automatiserede sikkerhedsopdateringer
  • Altid opdateret og hurtig adgang til nye funktioner takket være dynamiske udgivelsescyklusser for IoT-platformen (cloud-miljø) og Smart Services

Smart Services


EMpro-energimåler og Energy Management Service – Powered by Proficloud.io

Energy Management Service – Powered by Proficloud.io

Energiovervågning, -styring og -analyse: Den smarte Energy Management Service – Powered by Proficloud.io – sætter energistyringsansvarlige i centrum for brugeroplevelsen og er skræddersyet præcist til deres behov. Med et enkelt, intuitivt design tilbyder tjenesten et fleksibelt udvalg af funktioner inden for elektrisk energi- og effektdatavisualisering til overvågning, analyse og evaluering af disse data.
Dermed understøtter Energy Management Service – Powered by Proficloud.io energistyringsansvarlige forholdsmæssigt i check-skridtet i den såkaldte PDCA-cyklus (Plan, Do, Check, Act) efter den internationale standard ISO 50001:2018 (Energiledelsessystemer – Krav med vejledning til brug).

Dine fordele

  • Meget brugervenligt takket være et systemisk overordnet koncept med intuitiv menuguide og automatisk dataoverførsel til Proficloud.io
  • Energi- og ydelsesdata, der uafhængigt af tid og sted målrettet giver overblik vha. formålsorienterede visualiseringer
  • Konstant voksende udbud af værdier til din energistyring gennem kontinuerlig, brugerorienteret videreudvikling
  • Sikret kommunikation mellem apparat og cloud vha. TLS-kryptering
  • Enhedsstyring sørger for et klart overblik over applikationerne