Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

IoT-baseret energistyring i produktionen

Mennesker i møde foran glasvæg med notessedler

Forbedring af enegieffektiviteten er en sag for teamet. For at kunne integrere og inspirere alle involverede områder på en fornuftig måde skal energiforbruget præsenteres på en klar og forståelig måde. De IoT-egnede energimålere EMpro og de intuitive, fleksible funktioner i den IoT-baserede Energy Management Service – powered by Proficloud.io hjælper med enkel, cloud-baseret dataindsamling og målrettet, meningsfuld visualisering.

Udfordring


Produktionshal i produktionsområde

Gennemsigtighed i energidata for at kunne udlede foranstaltninger

Energiforbrug pr. montagegruppe skal være mere synlig, på den ene side i aktive produktionstider og på den anden side i standby-tider, efter produktionsafslutning eller i weekenden.

Energiforbrug i aktive og passive tider

  • Sammenligning af energiforbrug i aktive og passive tider
  • Bestemmelse af det forholdsmæssige energiforbrug i den passive tid

Energiforbrug ved forskellige montagetider

  • Sammenligning af energiforbruget for en montagegruppe på forskellige montagetider sammenholdt med de respektive produktionstal

Energiforbrug pr. færdigproduceret stk.

  • Sammenligning af antallet af producerede enheder med den forbrugte energi (kWh)
  • Energiforbrug pr. produceret stk. (CO2-udledning pr. stk.)

Optimering af tilkoblingsstyring

  • Registrering af spidsbelastninger
  • Udled foranstaltninger til at optimere tilkoblingsstyring

Vores løsning


IoT-egnede energimålere EMpro i styretavlen

De IoT-egnede energimålere leverer på en automatiseret måde dataene direkte til Proficloud.io

Med IOT-egnede EMpro-energimålere direkte til clouden Automatiseret dataoverførsel til Proficloud.io

For at kunne vise energiforbruget i forskellige montagegrupper mere gennemsigtigt har Phoenix Contact udstyret et produktionsområde på lokationen i Blomberg med IoT-egnede EMpro-energimålere. Energimålerne tilsluttes direkte til IoT-cloudmiljøet via Ethernet-grænsefladen ved hjælp af Plug-and-Play og overfører automatisk måledataene til Proficloud.io fra Phoenix Contact.

I et produktionsområde er der forskellige montagegrupper. Hver gruppe har så igen flere produktionsanlæg. I alt er 72 enheder installeret.

Fordelene ved IoT-baseret energistyring

  • Nem og hurtig eftermontering af energimålingsteknologien med IoT-egnede EMpro energimålere, som med Plug-and-Play kan tilsluttes direkte til IoT-cloudmiljøet via en Ethernet-grænseflade
  • Energimanageren kan registrere energidata med en begrænset arbejdsindsats og gøre dem umiddelbart grafisk synlige uden programmering eller nødvendig specialistviden
  • Sporing af energidata og nøgletal giver mulighed for at gøre produktionen mere effektiv
  • Kontinuerlig forbedringsproces gennem fuld gennemsigtighed af energidataene og dermed opdaget effektivitetspotentiale

Automatiseret dataoverførsel til Proficloud.io Illustreret eksempel på systemtopologi

Systemtopologi for energistyring i produktionen

Applikationseksempel IoT-baseret energistyring

Brugeren betjener Energy Management Service – powered by Proficloud.io på en pc

Energy Management Service – powered by Proficloud.io

Energy Management Service – powered by Proficloud.io fokuserer på energistyringsspecialister som brugere og er skræddersyet præcist til deres behov. Med et enkelt, intuitivt design tilbyder tjenesten et fleksibelt udvalg af funktioner inden for elektrisk energi- og effektdatavisualisering til overvågning, analyse og evaluering af disse data.
Dermed understøtter Energy Management Service – powered by Proficloud.io energi-managers forholdsmæssigt i check-skridtet i den såkaldte PDCA-cyklus (Plan, Do, Check, Act) efter den internationale standard ISO 50001:2018 (Energiledelsessystemer – Krav med vejledning til brug).

Konklusion


EMpro og Energy Management Service – powered by Proficloud.io

Systemisk samlet pakke til bæredygtig energistyring

Sammen med de IoT-egnede EMpro-energimålere tilbyder Energy Management Service – powered by Proficloud.io en systemisk samlet pakke til fremtidsegnet, digitaliseret energistyring.
Systemet kombinerer fordelene ved Industrial Internet of Things, sofistikeret måleteknologi og løbende videreudvikling af Smart Services.
Den automatiserede dataoverførsel til Proficloud.io, en høj grad af brugervenlighed og intuitiv menunavigering gør de energistyringsansvarliges arbejde meget effektivt. Formålsorienterede visualiseringer giver et målrettet overblik.