Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Direktiv om måleapparater MID Measuring Instruments Directive

Styretavle med EMpro måling af jævnstrøm MID-energimåler

MID-direktivet opstiller ensartede, EU-dækkende regler for salg og idriftsættelse af måleapparater. Måleapparater er vigtige for handelen, forbrugerne og industrien, da de garanterer målingers nøjagtighed og bidrager til gennemsigtighed og retfærdighed i forretningslivet.

Lovmæssig baggrund Hvad reguleres i MID?

MID-direktivet 2014/32/EU trådte i kraft den 20. april 2016 og er efterfølgeren til 2004/22/EF. Det betyder, at EU- og EFTA-landene (+ Tyrkiet) er forpligtede til at indbygge dette direktiv i deres nationale lovgivning.

Hvad reguleres i MID?
Artikel 1-54 definerer de økonomiske aktørers forpligtelser for at garantere minimumskravene til lovlig brug. Inden for EU reguleres forskellige måleapparattyper, bl.a. elmålere til aktivt forbrug, på harmoniseret vis efter indførelsen af MID. De væsentlige krav beskrives i bilag I i MID.

De væsentlige krav beskriver bl.a. krav til stabilitet, repeterbarhed og mærkning af enheder. Desuden er specifikke krav i andre bilag gældende. For elmålere betyder det, at den aktive energi altid skal angives i displayet i kWh eller MWh.

Bygning set udefra

Anvendelsesområder Private husholdninger, handel og let industri

MID'en danner et ensartet grundlag for faktureringsformål. De ensartede standarder vedrører indledende kalibrering i fremstillingsprocessen, introduktion på markedet og første idriftsættelse. Derefter gælder national lovgivning om kalibreringsgyldighed og rekalibreringsgebyrer. MID-elmålere hjælper med afregning af aktivt forbrug i private husholdninger, handel og let industri.

Vigtigt: MID'en er ikke gældende for fakturering i sværindustri eller for reaktiv og tilsyneladende energi!

Styretavle med forskellige måleapparattyper

Produktområde Hvilke produkter reguleres af MID?

De ti typer måleudstyr, der er reguleret af direktivet, omfatter: Gas-, varme-, vand- og elmålere til aktivt forbrug.

Inden for målertypen elmåler til aktivt forbrug er der forskellige versioner, som er dækket. Måleteknologien kan designes elektronisk (inkl. display) eller elektromekanisk (som Ferraris-måler).

Derudover kan elmålere betjenes med eller uden eksterne måleværdikonvertere. Vigtigt: Måleværdikonvertere er ikke reguleret af MID!

Afsnit logo

Procedurer til overensstemmelsesvurdering Producenter har forskellige muligheder

I vurderingsprocedurer vedr. overensstemmelse skelnes der generelt mellem modulkombinationerne B+D, B+F eller H1. Resultatet af de forskellige procedurer er ækvivalente og skal fremskaffes af producenten. Modul B: EU-typegodkendelse (typens overensstemmelse med direktivet), Modul D: Kvalitetsstyringssystem for produktionsprocessen (serieproduktion, slutprodukt), Modul F: Indledende verifikation af slutproduktet, Modul H1: Omfattende kvalitetsstyringssystem (suppleret med en designundersøgelse). Audits og kontroller gennemføres af bemyndigede instanser.

MID-mærkning Hvordan kan konforme enheder identificeres?

Interaktivt Image Map: MID-energimålere
MID-mærkning
Fra venstre mod højre: CE-mærkning, metrologimærkning og anvendelsesår [Mxx], identifikationsnummer på den bemyndigede instans [xxxx] og nummer på typegodkendelsen.