Marketingmotiv - multifunktionelle energimålere, der svæver i rummet med kommunikationslogoer

Multifunktionelle energimålere

De multifunktionelle EMpro-energimålere registrerer dine energidata og giver dig en række muligheder for at sende dem til overordnede kontrol- og managementsystemer. Konfigurér og integrér energimålerne med nogle få trin ved hjælp af den webbaserede brugerstyrede installationsguide. Få også fordel af den ukomplicerede direkte tilslutning af gængse Rogowski-spoler samt mange praksisorienterede webserver- og enhedsfunktioner.

Go to Product Detail Page for item 2908307
EEM-MA371 - Måleapparat
EEM-MA371 - Måleapparat
2908307

Multifunktionelt energimåleapparat med direkte Rogowski-tilslutning og integreret Modbus/TCP-grænseflade til måling af elektriske parametre i lavspændingsanlæg op til 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1576585
EEM-MA391-R - Måleapparat
EEM-MA391-R - Måleapparat
1576585

Multifunktionel energimåler med direkte Rogowski-/LPIT-omformer (333 mV)-tilslutning, integreret Modbus RTU/TCP- og BACnet MSTP/IP-grænseflade til måling af elektriske parametre i lavspændingsanlæg op til 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Dine fordele

  • Energimåling i kun tre trin takket være intuitive installationsguides
  • Spar besværet med fortrådning og konfiguration med direkte tilslutning af almindelige Rogowski-spoler
  • Enkel idriftsættelse og service takket være smarte webserver- og displayfunktioner
  • Databeskyttelse takket være målrettet deaktivering af tastkonfigurationsfunktioner og grænseflader
  • Hurtig integrering i styre- og managementsystemer vha. fremtidsorienterede kommunikationsløsninger og digitale services

Nye produkter

Multifunktionel energimåler med display til montering på DIN-skinne
Energy Management Service - On-Premises på skærm med energimålere og EPC

Multifunktionelle energimålere

Energimåling til bygningsautomation

De multifunktionelle energimålere fås nu med en certificeret BACnet-grænseflade. Disse grænseflader muliggør enkel og effektiv integration af præcise energidata i alle moderne bygningsautomatiseringssystemer.

Særlige egenskaber

  • Spændingsmåling op til 690 V AC (Ph/Ph)
  • Strømmåling via 1 A, 5 A, 333 mV-omformere og Rogowski-spoler
  • Aktiv energiklasse 0,2 (IEC 61557-12, NEMA SM 31000)
  • Registrering af overtoner (op til den 63. harmoniske)
  • Konfigurerbare alarmer og intern datalogning
  • 1 DI, 1 DO (multifunktionel)

Dine fordele

  • Energimåling i kun tre trin takket være intuitive installationsguides
  • Varianter til direkte tilslutning af standard Rogowski-spoler
  • Enkel idriftsættelse og service takket være smarte webserver- og displayfunktioner
  • Databeskyttelse takket være målrettet deaktivering af tastkonfigurationsfunktioner og grænseflader
  • Fremtidsorienterede kommunikationsløsninger og digitale tjenester

Software til energistyring

Registrér, gem og visualisér lokalt

Energy Management Service - On-Premises er den perfekte løsning til din lokale energiovervågning. Få gavn af et prækonfigureret system, der bestilles med intuitive, fleksible funktioner til meningsfuld visualisering og analyse af dine energidata.

Særlige egenskaber

  • Forskellige licenser til 5, 10, 20, 50, 100 måleapparater
  • EPC'er, der kan bruges: EPC 1502, EPC 1522
  • Typer af diagrammer: Cirkeldiagram, linjediagram, søjlediagram, Sankey-diagram
  • Energirapporter: tabeller, diagrammer
  • Billedvenlige medier: elektricitet, gas, olie, vand, trykluft, temperatur osv.

Dine fordele

  • Lokal adgang til alle energidata uden afhængighed af eksterne servere
  • Fleksibelt skalerbart system uden tilbagevendende omkostninger
  • Prækonfigureret komplet system med automatisk registrering af enheder og konfigurationsguide
  • Gennemsigtig overvågning via dashboards og oprettelse af energirapporter
  • Åbent system til dine individuelle EnPI'er og andre energiformer som gas og vand

Den hurtigste vej til energimåling

Overblik over dine fordele

Person med tablet foran EMpro-energimåleren, der er installeret i styretavledøren i undertavlen
Person foran åben styretavledør tilslutter Rogowski-spole direkte til EMpro-energimåler
Person betjener knap på EMpro-energimålerens frontpanel med farveskift i tilfælde af en fejl
Energimåler til indbygning i tavlefronten med hængelåssymbol på skærmen
EMpro-energimålere med kommunikationslogoer
Person med tablet foran EMpro-energimåleren, der er installeret i styretavledøren i undertavlen

Energimåling i kun tre trin:
Opret kommunikationsgrænseflade, vælg strømnet, indstil måleindgang. EMpro-energimålere konfigureres og integreres i netværket i kun tre trin. Installationsguiden starter automatisk, når enheden tændes for første gang. Alternativt kan du også udføre basiskonfigurationen med den vejledning, der følger med betjeningsknapperne på enheden.

Person foran åben styretavledør tilslutter Rogowski-spole direkte til EMpro-energimåler

Rogowski-måleindgangen sparer meget tid ved fortrådning og konfiguration. Tilslut enhver kommercielt tilgængelig Rogowski-spole direkte: Produkterne behandler mV-signalet direkte. Den ellers påkrævede måleværdikonverter er ikke nødvendig. Konfigurér strømindgangen med blot ét klik. Spoleparametrene er allerede gemt på webserveren.

Person betjener knap på EMpro-energimålerens frontpanel med farveskift i tilfælde af en fejl

Mange praktiske webservere og enhedsfunktioner letter dit daglige arbejde, f.eks. overvågning af anlæggets korrekte drift eller analyse af fejl med henblik på service og support. Ud over brug af webserveren til konfigurering af enhederne kan du også bruge den til at logge data, vurdere netkvaliteten og visualisere energistrømme i overskuelige diagrammer til visning af tendenser.
Fejl- og alarmtilstande, som opstår i anlægget, registreres hurtigt og entydigt på stedet af et farveskift på displayet.

Energimåler til indbygning i tavlefronten med hængelåssymbol på skærmen

Beskyt energidata imod uautoriseret adgang: Frakobling af betjeningselementer ved modulet forhindrer manipulerende indgreb på stedet. Via deaktivering af grænseflader undgås uønsket adgang til energidataene eller en utilsigtet ændring af konfigurationen.

EMpro-energimålere med kommunikationslogoer

EMpro-energimålere registrerer og kommunikerer dine energidata ud til overordnede kontrol- og managementsystemer. Ud over grænsefladerne til klassisk industriel kommunikation har produkterne en integreret REST API.
Det IoT-egnede EMpro er i stand til at overføre sine data direkte og sikkert til clouden via en router. Få adgang til dine måle- og komponentdata over hele verden. Du behøver hverken en IoT-gateway til aggregering af data, til oversættelse mellem lokale netværksprotokoller og IoT-protokoller eller til kryptering.

Montør ved styretavle bruger online-dokumentation til EMpro-energimålere via en tablet

Gå på opdagelse i onlinedokumentationen

For at kunne videregive vores produktinformation til dig benytter vi en helt ny tilgang for EMpro-energimålerne med det nye format af online-dokumentationen. Uanset om du bruger en telefon, tablet, notebook eller stationær pc, sparer du en masse tid på at søge efter installationsvejledninger, funktionsbeskrivelser eller tekniske data om vores produkter.
Disse og mange andre informationer kan findes i vores online-dokumentation for EMpro. Brug det dynamiske indholdsfilter til at få vist de oplysninger, der relaterer til dit specifikke produkt. Du kan også bruge favoritlisten til at gemme dine foretrukne emner, som du hurtigt kan hente frem igen, hvis det bliver nødvendigt.

Anvendelsesområder

Tablet til styring af bygningsmanagementsystemet
Ledningsmast
Maskine i produktionen
Karosseribygning inden for automobilproduktion
Energieffektivitetsklasser
Tablet til styring af bygningsmanagementsystemet

  • Genkendelse af energispild og potentielle energibesparelser
  • Belastningsstyring og begrænsning af spidsbelastninger
  • Undermåling
  • Overvågning af HVAC-systemer, elbilopladere eller solcelleanlæg
  • Levering af måledata til bygningsmanagementsystemer via BACnet- eller Modbus-grænseflade

Ledningsmast

  • Digitalisering af lokale transformerstationer
  • Forsyningsstyring for decentrale energiudvindingsanlæg (målinger i henhold til VDE AR-N 4110 og 4120)
  • Analyse af netværkets kvalitet
  • Oversvingninger op til 63. Harmoniske
  • THD til spænding og strøm
  • Fasefordeling U-I og fasefordeling U-U
  • Effektfaktor og cos (φ)
  • Spændingsfald, afbrydelser og overspænding (IEC 61000-4-30)
  • Underretning om kritiske netværkstilstande

Maskine i produktionen

  • Overbelastningsbeskyttelse til motorer, kompressorer, pumper, ventilatorer
  • Evaluering af maskiners energieffektivitet
  • Effektiv vedligeholdelse
  • Stilstands- og fejlanalyse
  • Bestemmelse af systemers driftstilstand

Karosseribygning inden for automobilproduktion

  • Energistyring af processer og produktionslinjer
  • Beregning af energiomkostninger pr. produkt
  • Overvågning af elektriske fordelerfelter
  • Forudsigende vedligeholdelse baseret på tendenser i elektricitet/ydelse
  • Energirelateret overordnet udstyrseffektivitet (OEE)
  • Levering af måledata til industrielle styringer via PROFINET, Ethernet/IP eller Modbus-grænseflade

Energieffektivitetsklasser

  • Måling af energiforbrug og -produktion
  • Fordeling af omkostninger på de enkelte forbrugere
  • Energisyn i overensstemmelse med ISO 50001 / EN 16247
  • Energirapportering til ledelses- og bæredygtighedsrapporter
  • Evaluering af moderniserings- eller retrofitting-projekter

Hænder foran laptop med REST-programmering

Enkel netsammenkobling med REST API Nem integration i lokale netværk fra enhver browser

I lokale netværk har man nem adgang til apparaterne via den integrerede REST API. REST eller „Representional State Transfer“ er en arkitektur, der er udbredt i IT-miljøet, som også er ved at holde sit indtog i industrielle anvendelser. Den brugervenlige grænsefladearkitektur udnytter de almindeligt kendte protokoller på internettet. Hentning af data foregår med nogle få kommandoer fra en hvilken som helst browser, f.eks. via en HTTP-GET-Request. Du behøver ingen lange registertabeller eller særligt kendskab til industrielle kommunikationsprotokoller.

Dine fordele med REST API:

  • HTTP/REST/JSON-formatet muliggør komfortabel, hurtig udvikling af systemets integrering
  • Forenklet dataanalyse med parametrerbare hentninger og supplerende information, såsom serienummer og apparatbetegnelse
  • Sikkerhed takket være Read only-koncept
  • Muligt med parallel anvendelse af kommunikationsgrænsefladerne, såsom Modbus/TCP
  • Kontinuerlig udvidelse af funktionalitet med Firmware-opdateringer

Holistisk energiovervågning

Ud over det brede udvalg af kommunikationsgrænseflader til enkel tilslutning til kontrol- og styringssystemer kan vores energimålere integreres direkte i energiovervågningsløsningerne fra Phoenix Contact.

Dine fordele:
• Problemfri integration af EMpro energimålere i cloud- eller On-Premises systemer
• Central analyse og visualisering af alle energidata for et stort antal energimålere
• Fleksibilitet til forskellige krav om informationsteknik og sikkerhed

Holistisk energiovervågning
Cloud-baseret
Holistisk energiovervågning

Cloud-baseret

Energiovervågning-løsninger
Energiovervågning-løsninger Du får sikker og kraftfuld dataanalyse direkte i dit netværk. Du får en skalerbar, IoT-baseret platform til analyse og optimering af energidata.
Mere om Energy Management Service - On-Premises Mere om Energy Management Service - Powered by Proficloud.io
EMpro-energimåler med Proficloud.io-logo

Direkte til clouden, uden gateway Global adgang til data

EMpro-energimålere med direkte Cloud-forbindelse giver dig mulighed for at interagere med enhederne hvor som helst og når som helst. Få adgang til dine energidata og komponentoplysninger i hele verden uden en ekstra gateway.

Dine fordele

  • Direkte tilslutning af energimåler til Proficloud.io uden brug af ekstra IoT-gateways
  • Fleksibel adgang til energidata og komponentinformationer når som helst, hvor som helst, takket være Smart Services på Proficloud.io
  • Sikker kommunikation mellem IoT-egnet energimåler og Proficloud.io ved hjælp af TLS-kryptering
  • Enkel udvidelse og mulighed for skalerbarhed takket være dynamiske IT-ressourcer, som hurtigt og individuelt kan tilpasses nye krav
Intelligent energiovervågning
Produkter og tjenesteydelser til din energistyring

Nem styring af energi: Vores innovativt, indbyrdes afstemte produktprogram inden for sensorer og måleteknik sparer dig for en stor del af arbejdet ved energidataregistrering. Fremtidsorienterede kommunikationsløsninger og digitale services hjælper dig med integrering, yderligere bearbejdning og forberedelse af data.

Brochure
Brochure Energiovervågning