Energy Management Service - On-Premises Med Energy Management Service - On-Premises kan du hurtigt og nemt komme i gang med din lokale energistyring.

Energy Management Service - On-Premises og EMpro-energimålere
Energy Management Service - On-Premises i brug

Dit lokale energiovervågningssystem

Indsaml oplysninger om energistrømmen i din anvendelse. Med den efterfølgende analyse finder du så ud af, hvad der primært påvirker dit energiforbrug.

  • Opret meningsfulde dashboards, især til energistyring
  • Generér diagrammer, der giver dig information om dit nuværende energiforbrug
  • Opret og beregn dine egne EnPI-nøgletal for at generere rapporter
  • Brug et integreret advarselssystem og find ud af, om du bruger for meget energi
Elinstallatør med to EMpro-energimålere

En enkel introduktion

Få dit skræddersyede energiovervågningssystem uden store anstrengelser:

  • Konfigurér det rigtige komplette system til dine behov. Vælg mellem et bredt udvalg af måleapparater og andet tilbehør. Det sikrer, at du får det system, der passer bedst til dine behov.
  • Modtag dit system med Edge-pc (EPC) og installeret energiovervågningssoftware samt tilbehørskomponenter i et netværk, der er forberedt af os.
  • Hvis du har forbindelse, bliver måleinstrumenterne automatisk fundet i netværket. Det minimerer dit konfigurationsarbejde.
Svævende ikoner over den bærbare computers tastatur

Den uafhængige struktur i et energiovervågningssystem

Stol på vores ekspertise - og vær alligevel uafhængig

Absolut sikkerhed: Energy Management Service - On-Premises fungerer uden internetadgang og garanterer derfor maksimal sikkerhed. Dine data forbliver fortrolige og sikre i din virksomhed.
Vedligeholdelsesfrit: Vores system er designet til at fungere gnidningsløst og effektivt uden behov for konstante opdateringer. Den løbende videreudvikling af softwaren giver dig mulighed for at udføre opdateringer til funktionelle forbedringer.
Omkostningseffektivitet: Se frem til en løsning uden tilbagevendende betalinger – uden tilbagevendende omkostninger eller gebyrer.
Universel kompatibilitet: Du kan også integrere tredjeparts hardware. Energy Management Service - On-Premises er ikke udelukkende afhængig af vores måleapparater og giver dig fleksibilitet i dit valg af udstyr. Tredjepartshardwaren forbindes med energiovervågningssystemet via en datalogger eller en styring fra PLCnext Control-familien.
Fremtidssikret: Med en fleksibel og åben arkitektur er vores system klar til fremtidige udvidelser og tilpasninger i retning af Cloud, bygningsmanagementsystemer og meget mere.

Dashboards og visualiseringer Funktioner i energiovervågning

Interaktivt Image Map: visning forfra af EMMA On-Premises-software på en skærm
Søjlediagrammer
Sammenlign f.eks. energiforbruget i forskellige afdelinger eller på forskellige steder med søjlediagrammer.
Søjlediagrammer
Linjediagrammer
Linjediagrammer er ideelle til at følge udviklingen i energiforbruget over en bestemt periode.
Linjediagrammer
Cirkeldiagrammer
Cirkeldiagrammer kan hjælpe dig med at visualisere andelen af energi, der forbruges af forskellige enheder eller processer.
Cirkeldiagrammer
Sankey-diagrammer
Sankey-diagrammer er særligt nyttige til at visualisere energiflowet i et system.
Sankey-diagrammer
Træstrukturer
Du kan også bruge energiovervågningssoftwaren til at sammenfatte data fra forskellige målepunkter og vise dem separat ved hjælp af en træstruktur. Du kan f.eks. opsummere energiforbruget i forskellige afdelinger eller på forskellige steder og følge udviklingen i energiforbruget over en bestemt periode.

Nøgletal, rapportering, alarmer Funktioner i energiovervågning

Energy Management Service - On-Premises: Skærmoptagelse til beregning af nøgletal
Tabeloversigt over nøgletal og energiværdier med Energy Management Service - On-Premises
Energy Management Service - On-Premises: skærmbillede om alarmgenerering
Energy Management Service - On-Premises: Skærmoptagelse til beregning af nøgletal

Med Energy Management Service - On-Premises kan du selv oprette og sammenligne energinøgletal (EnPI'er). Den integrerede formeleditor er et nyttigt værktøj til dette. Det gør det muligt at beregne eller sammenfatte flere nøgletal og energiværdier. Eksterne eller gamle præstationsdata importeres som en CSV-fil ved hjælp af importfunktionen og medtages i beregninger eller sammenligninger.

Tabeloversigt over nøgletal og energiværdier med Energy Management Service - On-Premises

Nøgletal og energiværdier kan oprettes som en rapport for de seneste måneder og år. Du kan nemt downloade rapporterne og dele dem med andre.

Energy Management Service - On-Premises: skærmbillede om alarmgenerering

Der genereres alarmer i systemet, hvis definerede karakteristiske værdier overskrides eller ikke nås. Brugerne bliver således informeret i god tid om for højt energiforbrug eller defekter.

Brug af Energy Management Service - On-Premises på tablet og skærme

Styring af brugerrettigheder

Energy Management Service - On-Premises kombinerer de grafiske visningsmuligheder med enkel brugeradministration. Definér forskellige rettigheder for de forskellige brugere af dit system, og bestem, hvilke indstillinger de må foretage, eller hvilke oplysninger de har tilladelse til at se.

Topologi

Systemet omkring Energy Management Service - On-Premises består af EMpro-måleapparater, der er forbundet med en EPC via en switch. Kommunikation etableres via en REST API eller via Modbus/TCP, hvilket muliggør hurtig og ukompliceret integration i dit netværk. Når softwaren er startet, bliver enhederne automatisk fundet af EPC'en i netværket, hvilket gør forbindelsen særlig nem.

Systemets åbenhed gør det muligt at integrere andre måleapparater parallelt med energimålerne fra Phoenix Contact. Disse Modbus/RTU- og M-Bus-måleapparater er forbundet via dataloggere eller styringer fra PLCnext Control-familien. Måledataene sendes derefter til EPC'en via Modbus/TCP. Det gør det nemt at overføre og vise energidata, flowhastighed, temperatur og tryk i Energy Management Service - On-Premises.

Topologi som eksempel på anvendelse til energiovervågning baseret på Energy Management Service - On-Premises