Energimåler
Energi- og effektmåleteknik
Med vores produktprogram inden for energi- og effektmåling kan du registrere alle elektriske variabler, der er relevante for din energiovervågning: hvad enten det er kompleks energimåling, ukompliceret omkostningsberegning eller effektovervågning af dit solcelleanlæg. For at opnå enkel installation og ibrugtagning af moduler har vi lagt særlig vægt på brugervenligheden og et optimalt samspil med strømsensorer.
Produktkategorier
Dine fordele
- Omkostningsstedpræciseret energidataafregning med EMpro-energimålere til afregningsformål
- Kun tre trin til energimåling med intuitivt konfigurerbare EMpro-energimålere
- Få adgang til energidata og komponentinformation over hele verden med IoT-egnede EMpro-energimålere
- Detektering af fejl i de enkelte PV-strenge, der giver mulighed for at foretage målrettede korrigerende handlinger med SOLARCHECK PV-strengovervågningssystemet
Energimålere til afregningsformål
EMpro-energimålere til afregningsformål giver dig mulighed for nøjagtigt at beregne omkostningerne ved energidata. Der er specielle varianter, som er særligt velegnede til registrering af energidata til afregningsformål i ladestationer til elektromobilitet.
Vælg mellem følgende produkter:
- 1-fasede AC-energimålere til direkte måling op til 45 A AC
- 3-fasede AC-energimålere til direkte måling op til 100 A AC eller med konverterindgang
- DC-energimåler til direkte måling af op til 650 A DC
Multifunktionelle energimålere
EMpro-energimålere registrerer og kommunikerer dine energidata ud til overordnede kontrol- og managementsystemer.
Find det rigtige produkt til din applikation her:
- Multifunktionelle energimålere med strømkonverterindgang eller med mulighed for direkte tilslutning til producentuafhængige Rogowski-spoler
- IoT-egnede energimålere med strømkonverterindgang eller med mulighed for direkte tilslutning af producentuafhængige Rogowski-spoler
- Energimålere med 24 V forsyning og strømkonverterindgang eller med mulighed for direkte tilslutning til producentuafhængige Rogowski-spoler
PV-strengovervågning
PV-strengovervågningssystemet SOLARCHECK giver dig pålidelig information om dit solcelleanlægs tilstand.
Tilpas dit PV-strengovervågningssystem med følgende produkter:
- Kommunikationsmodul med Modbus/RTU-grænseflade til tilslutning af op til otte strømmålingsmoduler, hver med et spændingsmålingsmodul
- Strømmålingsmoduler til DC-strømme op til 20 A DC
- Spændingsmålingsmoduler op til 1.500 V DC