SCK-målemodul til overvågning af fotovoltaiske anlæg, 1 x spændingsmåling op til 1500 V DC, 1 x analogudgang (2-10 V)
PV-strengovervågning
Ved overvågning af solcelleanlæg udgør overvågningen af strengene en central del af det at øge effektiviteten. SOLARCHECK informerer altid pålideligt om dit solcelleanlægs effekt. Således registrerer du fejl og får udført korrigerende handlinger målrettet. Med systemet kan du reagere umiddelbart på effekttab på enkeltstrenge, som f. eks. kan fremkaldes af beskadigede paneler eller defekte kontakter og kablinger.
Mere information- Godkendelse
- Kommunikationsprotokol
- Produkttype
SCK-målemodul til overvågning af fotovoltaiske anlæg, 4 x strømmåling op til 20 A, 1 x digitalindgang, grænseflade til SCK-kommunikationsmodul
SCK-målemodul til overvågning af fotovoltaiske anlæg, 8 x strømmåling op til 20 A, 1 x digitalindgang, grænseflade til SCK-kommunikationsmodul, grænseflade til spændingsmålingsmodul
SCK-målemodul til overvågning af fotovoltaiske anlæg, 1 x spændingsmåling op til 1500 V DC, 1 x analogudgang (2-10 V)
SCK-kommunikationsmodul, til registrering af op til 8 x SCK- målemoduler, RS-485 Modbus/RTU udgang
SCK-målemodul til overvågning af fotovoltaiske anlæg, 8 x strømmåling op til 20 A, 1 x digitalindgang, grænseflade til SCK-kommunikationsmodul, grænseflade til spændingsmålingsmodul
SCK-målemodul til overvågning af fotovoltaiske anlæg, 4 x strømmåling op til 20 A, 1 x digitalindgang, grænseflade til SCK-kommunikationsmodul
SCK-kommunikationsmodul, til registrering af op til 8 x SCK- målemoduler, RS-485 Modbus/RTU udgang
Dine fordele med vores PV-strengovervågning SOLARCHECK
- Pladsbesparende og dertil med lav omkostnings- og fortrådningsbelastning takket være kompakt konstruktion og forsyning uden ekstra netdel i komponenttilslutningskassen
- Enkel og sikker strømmåling – uden afbrydelse af ledningerne takket være Hall-sensorer
- Enkel integrering i overvågningssystemer via Modbus/RTU-kommunikation
- Overvågning af fjernmeldekontakt gennem ekstra digital indgang
- Fleksibel udvidelse takket være valgfri spændingsmåling op til 1500 V DC
SOLARCHECK – det modulære streng-strømovervågningssystem
Solcelle-strengovervågning SOLARCHECK - måling og kommunikation
Det modulopbyggede SOLARCHECK-system til overvågning af PV-strenge består af forskellige moduler til strøm-- og spændingsmåling og et dertil hørende kommunikationsmodul.
PV-strengovervågning: Kommunikationsmodul
- Til tilslutning og til måleværdiopsamling af op til 8 målemoduler
- Klargøring af data til videregivelse til overordnede styringer
- Forsyning af de tilsluttede målemoduler
PV-strengovervågning: Strømmålemodul
- 8-kanals strømmåling op til 20 A DC
- Registrering af returstrømme op til -1 A
- 4-kanals suppleringsmoduler til 20 A DC
- Digitalindgang til overvågning af f. eks. fjernmeldekontakter på overspændingsbeskyttelsesmoduler
- Forsyning over kommunikationsmodulet
PV-strengovervågning: Spændingsmålemodul
- Spændingsmåling op til 1500 V DC i vilkårligt jordede PV-systemer
- Tilslutning og forsyning over den dertil beregnede analoge indgang for 8-kanals SOLARCHECK-strømmålingsmodulet
- Output af spændingsmåleværdi som analogsignal
- Kan evt. løses af SOLARCHECK-sammenhæng og benyttes separat
Enkel integration i overvågningssystemer
Kommunikationsmodulet samler strømmålemodulernes måleværdier og giver disse data videre via RS-485 (Modbus) til en overordnet styring.
- Med hver et strømmålemodul registreres op til 8 eller 4 strengstrømme.
- Maksimalt otte strømmålemoduler af vilkårlig type kan sluttes til et kommunikationsmodul.
- Her bruges 2-leder-kommunikationsledningen samtidigt som målemodulernes strømforsyning. Der kræves derfor ingen ekstra strømforsyning i feltet.
- Spændingsmodulet tilsluttes til den dertil beregnede analoge indgang for 8-kanals strømmålemoduler og forsynes også over disse.
- Alle måleværdier kan udlæses fra kommunikationsmodulet over åbne registre.