Ved overvågningen af solcelleanlæg er målingen af PV-strenge en central del for at kunne øge effektiviteten. Registrér fejl, og foretag målrettede korrigerende handlinger: PV-strengovervågningssystemet SOLARCHECK kan informere dig pålideligt om dit solcelleanlægs effekt. Med systemet kan du reagere umiddelbart på effekttab på enkeltstrenge, som f. eks. kan opstå som følge af beskadigede paneler eller defekte kontakter og kablinger.
SCK-C-MODBUS
-
PV-strengovervågningsmodul
2901674
SCK-kommunikationsmodul til registrering af op til 8 x SCK-målemoduler, RS-485 Modbus/RTU udgang. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Produktdetaljer
EAC
Godkendelses-ID: RU*DE.*08.B.01536/19UL Listed
Godkendelses-ID: E140324cUL Listed
Godkendelses-ID: E140324UL Recognized
Godkendelses-ID: FILE E 325209cUL Listed
Godkendelses-ID: E140324UL Listed
Godkendelses-ID: E140324Kompatible produkter
Dine fordele
Lav omkostnings- og fortrådningsbelastning, da der ikke kræves nogen ekstra netdel i komponenttilslutningskassen
Pladsbesparende installation via kompakt konstruktion
Enkel integrering i overvågningssystemer via Modbus/RTU-kommunikation
Overvågning af fjernmeldekontakt gennem ekstra digital indgang