Dashboard i Time Series Data Service på en skærm

Time Series Data Service: Alle procesdata centralt tilgængelige

Time Series Data Service muliggør skræddersyede digitale visualiseringer og analyser af data i individuelle dashboards. Overtrædelser af grænseværdier kan konfigureres fleksibelt, og der sendes meddelelser til de ansvarlige personer. For at kunne træffe databaserede beslutninger effektivt og pålideligt tilbyder Smart Service støtte til en bred vifte af anvendelsesområder og brancher takket være sin tilpasningsevne.

Kontakt os for flere informationer om produkterne

Fordele ved denne Smart Service: Times Series Data Service

  • Få adgang til procesdata hvor som helst og når som helst via en skalerbar Cloud-tjeneste
  • Hurtig og præcis visualisering af alle relevante parametre, f.eks. en vindmølles rotationshastighed, motortemperaturer, flowhastigheder eller endda afvisningshastigheder
  • Universelt anvendelige og frie funktioner takket være let konfigurerbare, webbaserede dashboards
  • Brug af dashboards, der kan tilpasses, eller færdige dashboards via TSD Dashboard Library

Omfattende datagennemsigtighed med skræddersyede dashboards


Tidsseriedata vises i Graph-widget'en

Fleksibel Graph-widget til visualisering af tidsseriedata

Graph-widget'en er en af de mest almindelige og fleksible måder at vise tidsseriedata på. Den kan tilpasses individuelt til forskellige anvendelser og giver mulighed for brugervenlig visualisering.

Tilpasningsmulighederne er mange og varierede: Uanset om det drejer sig om farve, udfyldning, mærkning eller enheder – Graph-widget'en kan tilpasses præcist til de respektive krav.

Et andet højdepunkt er muligheden for at oprette advarsler direkte via widget'en. Det gør det muligt for brugerne at få automatisk besked, hvis definerede grænseværdier overskrides, hvilket sikrer en hurtig reaktion på kritiske hændelser.

Cirkeldiagram i Time Series Data Service

Intuitiv cirkeldiagram-widget til visualisering af dataforhold

Cirkeldiagram-widget'en gør det muligt at vise forholdstal på en enkel og intuitiv måde, så fordelinger kan genkendes på et øjeblik. Det er ideelt til visuelt at fremhæve relationer og proportioner.

Widget'en giver mulighed for at vise både samlede og procentvise værdier. Visualiseringen kan tilpasses individuelt til brugerens behov – fra farver og etiketter til enheder og andre visningselementer.

Takket være tilpasningsmulighederne hjælper cirkeldiagram-widget'en brugerne med at kommunikere komplekse data klart og forståeligt.

Gauge-widget med definerede grænseværdier

Ryd statusregistrering med Gauge-widget'en

Gauge-widget'en er en effektiv måde at vise data på, så brugerne hurtigt kan se den aktuelle status. Visualiseringen er baseret på definerede acceptområder, f.eks. i form af farvezoner som grøn for "OK", gul for "Advarsel" og rød for "Kritisk".

En særlig funktion ved widget'en er fleksibiliteten ved definition af tærskelværdier: Et vilkårligt antal tærskelværdier kan defineres og vises tydeligt i widget'en. Takket være denne intuitive visualisering hjælper Gauge-widget'en med at fortolke data hurtigt og reagere på kritiske udviklinger i god tid.

Almindelige tekstbeskeder og farvekodning af data med Stat-widget'en

Almindelige tekstbeskeder og farvekodning af data med Stat-widget'en

Stat-widget'en giver mulighed for at vise individuelle data som f.eks. den sidste, højeste, laveste eller gennemsnitlige værdi. Det gør det muligt at visualisere vigtige nøgletal på en målrettet og overskuelig måde.

Et særligt højdepunkt er funktionen til opsætning af farvekodning, som giver mulighed for en hurtig statusvurdering. For eksempel kan værdier op til 80 vises med grønt, værdier over 80 med gult og værdier over 100 med rødt.

Derudover giver widget'en mulighed for at konfigurere almindelige tekstbeskeder, der kan genereres automatisk baseret på dataene. Denne funktion gør det muligt at forbinde numeriske værdier med meningsfulde meddelelser, såsom: "Alt kører normalt" (op til 80), "Maskinen er varm" (over 80) eller "Maskinen er ved at blive slukket" (over 100).

Takket være kombinationen af farver og almindelig tekst hjælper Stat-widget'en brugerne med intuitivt at fortolke komplekse data og handle med det samme.

Oversigt over advarsler med alarmliste-widget'en

Overblik over og styring af alarmer med alarmliste-widget'en

Widget'en med alarmlisten giver et centralt overblik over alle advarsler, der er sat op. Brugerne kan effektivt se den aktuelle status for de overvågede data eller vise statusændringer inden for en defineret tidsperiode.

Visningen kan tilpasses fleksibelt: Brugeren bestemmer, om kun alarmer med et bestemt tag eller fra et bestemt dashboard skal vises. Det gør det lettere at fokusere på relevant information.

En særlig praktisk funktion er det direkte link til den widget, hvor den pågældende advarsel blev oprettet. Med et enkelt klik får brugeren detaljerede oplysninger uden at skulle lede længe efter kilden.

Widget'en med alarmlisten kombinerer klarhed med effektivitet og sikrer, at brugerne altid har kontrol over deres advarsler.

Statistik-widget: Mange anvendelsesmuligheder Maksimal fleksibilitet til din dataovervågning og -visualisering

Stat-widget med almindelige tekstbeskeder
mWh i Stat-widget
Device status i Stat-widget'en
Diagram over batteriflow
Statistik med Value Replacement

Alsidige eksempler på anvendelse af Time Series Data Service Applikationer på tværs af brancher i detaljer

Dashboard i Time Series Data Service til Utility Metering
Dashboard til Power Reliability-hardware
Dashboard til batterienergilagringssystemer
Dashboard i Time Series Data Service til Utility Metering

Time Series Data Service tilbyder en omfattende løsning til Utility Metering ved at registrere, overvåge og analysere energidata. Disse data omfatter forskellige former for energi som elektricitet, gas, vand og varme.

Individuelt konfigurerbare dashboards giver brugerne mulighed for at overvåge vigtige parametre for at optimere energiforbruget og identificere problemer på et tidligt tidspunkt. Det hjælper virksomheder med at reducere energiomkostningerne og organisere energifordelingen mere effektivt. Desuden betyder den præcise registrering og analyse af energidata, at officielle bestemmelser kan overholdes, og at der kan udarbejdes tilsvarende rapporter.

Få mere at vide på Proficloud.io

Dashboard til Power Reliability-hardware

Kombinationen af Time Series Data Service med løsningerne til anlægsoppetid fra Phoenix Contact giver mange fordele for en pålidelig strømforsyning og effektive driftsprocesser.

Takket være den kontinuerlige overvågning af energiforsyningen og undersystemerne kan potentielle problemer opdages og afhjælpes på et tidligt tidspunkt, hvilket øger systemets tilgængelighed på bæredygtig vis. De tilgængelige data gør det muligt at udføre vedligeholdelsesarbejde specifikt på grundlag af de faktiske driftsforhold. Dette reducerer uplanlagt udfaldstid og forlænger de anvendte enheders levetid.

Alle relevante parametre registreres og visualiseres centralt, hvilket sikrer et omfattende overblik og sporbarhed. Derudover kan Time Series Data Service automatisk udløse alarmer, hvis grænseværdierne overskrides, så der kan handles med det samme.

Denne stærke synergi gør det muligt for virksomheder ikke kun at sikre en pålidelig energiforsyning, men også at optimere deres driftsprocesser og reducere omkostningerne.

Få mere at vide på Proficloud.io

Dashboard til batterienergilagringssystemer

Ved at kombinere effektiv hardware og Smart Services kan der leveres en færdig, skalerbar løsning til brug af batterienergilagringssystemer. Denne kombination maksimerer fordelene ved energilagre hurtigt og effektivt.

Dashboardet giver omfattende indsigt i de vigtigste sundhedsparametre, som f.eks. opladningscyklusser, temperaturer og energilagrenes generelle tilstand. Derudover er der detaljerede målinger af opladningsdata, herunder opladningsniveau, maksimal opladning og kapacitet, der er tilgængelig til opladning.

I sektoren for vedvarende energi, hvor elektriciteten ikke altid kan leveres fuldt ud til nettet, er batterilagre af afgørende betydning. Overskudsenergi kan lagres midlertidigt og tilføres nettet på et senere tidspunkt for at sikre netstabiliteten. Det er nødvendigt med et klart overblik over status for energiproduktion og -lagring for at maksimere effektiviteten.

Dette overblik får du med et tryk på en knap – uden at skulle udvikle dine egne dashboards. Effektiviteten øges, og kontrollen over energisystemerne bevares til enhver tid.

Hvis dashboardet skal udvides og tilpasses med e-mailnotifikationer eller andre målinger, kan de gemmes i deres egne mapper, og de færdige dashboards kan optimeres yderligere.

Få mere at vide på Proficloud.io

Dashboard for emnet vindenergi
Dashboard i Time Series Data Service for et eksempel på produktion
Overvågning af solenergi
Dashboard for emnet vindenergi

Overvågning af vindenergianlæg giver en lang række fordele – fra optimeret driftstid til bedre planlægning af vedligeholdelsesvinduer.

Med Time Series Data Service og de brugertilpassede dashboards, kombineret med den pålidelige hardware fra Phoenix Contact, kan vindmølleparkoperatører drive deres systemer mere effektivt. For eksempel forhindrer måling af isdannelse på rotorblade, at vindmøller slukkes som en sikkerhedsforanstaltning. Hvis den målte værdi overskrider en defineret grænseværdi, sendes en automatisk meddelelse, og driften af systemet kan stoppes for at forhindre skader.

Derudover muliggør overvågning af vindenergianlæggenes strukturelle sundhed en mere præcis planlægning af vedligeholdelsesvinduer. Et andet højdepunkt i Phoenix Contact-løsningen er målingen af lynnedslag, som gør det muligt at opdage skader på et tidligt tidspunkt og iværksætte foranstaltninger hurtigere.
Med denne omfattende løsning hjælper Phoenix Contact vindmølleparkoperatører med at øge driftseffektiviteten og sikre sikkerheden på samme tid.

Få mere at vide på Proficloud.io

Dashboard i Time Series Data Service for et eksempel på produktion

Brugen af proaktive foranstaltninger baseret på automatiske meddelelser i Time Series Data Service reducerer de manuelle arbejdsprocesser. Overvågning af motortemperaturer, flowhastigheder eller spild gør det muligt at forudsige vedligeholdelsesopgaver i produktionen, hvilket sparer både tid og penge.

I produktionen øger løbende overvågning af disse parametre effektiviteten og pålideligheden af maskiner og anlæg. Ved at analysere data om temperaturer, flow og spild kan potentielle problemer identificeres og udbedres på et tidligt tidspunkt, før de fører til dyre fejl. Det gør det muligt at planlægge og udføre vedligeholdelsesarbejde på den bedst mulige måde, hvilket får produktionsprocesserne til at køre mere gnidningsløst og øger anlægsoppetiden.

Få mere at vide på Proficloud.io

Overvågning af solenergi

Et gennemsigtigt indblik i solcelleparkernes data er afgørende for at fremme effektivitet og bæredygtighed inden for industriel solenergi. Time Series Data Service tilbyder en omfattende løsning til overvågning og analyse af alle relevante driftsdata. Operatører af solcelleparker kan bruge den til at registrere, gemme og visualisere tidsseriedata med henblik på løbende at optimere deres anlægs ydeevne.

De fleksible visualiseringsmuligheder gør det muligt at oprette individuelle dashboards, der giver et klart overblik over vigtige nøgletal som energiudbytte, bestråling og modultemperaturer. Grænseværdiovervågningen registrerer afvigelser på en pålidelig måde og informerer de relevante interessenter. Det gør det muligt at identificere og afhjælpe problemer på et tidligt tidspunkt, hvilket er med til at minimere udfaldstiden og øge effektiviteten.

Få mere at vide på Proficloud.io

5 Use cases:
Smart Services i praksis

Find ud af, hvordan virksomheder bruger vores Cloud-tjenester på tværs af alle brancher til hurtigt og nemt at organisere deres daglige arbejde mere effektivt.

Oplev Smart Services
Whitepaper om Smart Services

TSD Dashboard Library Visualisér data på få sekunder

TSD Dashboard Library tilbyder et udvalg af færdige dashboards baseret på Phoenix Contacts gennemprøvede hardware, f.eks. enheder fra Power Reliability-serien, eller udviklet til hardwareuafhængige use cases som f.eks. batterienergilagringssystemer.

Disse dashboards er skalerbare og forberedt på en sådan måde, at de kun behøver at blive forsynet med data for at give de vigtigste indsigter i nogle få trin. Det sparer dig tid og giver dig mulighed for at begynde at overvåge og analysere med det samme.

Dashboardet kan tilpasses fleksibelt, så det opfylder individuelle krav. Du kan f.eks. tilføje et notifikationssystem for at reagere på kritiske begivenheder eller konsolidere flere dashboards for at få et mere omfattende overblik – lige når du har brug for det.

En anden fordel er, at TSD Dashboard Library løbende udvikles og udvides, så det er værd at tjekke tilbage regelmæssigt for at få glæde af nye funktioner og use cases.
Brug TSD Dashboard Library til at komme i gang med det samme – uden at skulle starte helt fra bunden.

Out-of-the-box-overvågning til Phoenix Contact-hardware og enhedsuafhængige Use Cases

Dashboard for TSD Dashboard Library med CAPAROC-hardware
TSD Dashboard Library med QUINT4
TSD Dashboard Library med TRIO3
TSD Dashboard Library med EMpro
Dashboard for TSD Dashboard Library med CAPAROC-hardware

Overvåg den intelligente hardware fra Phoenix Contact, eller brug TSD Dashboard Library til enhedsuafhængige use cases – enkelt og effektivt. Takket være den kontinuerlige forbindelse har du direkte adgang til historiske data, så du kan analysere tendenser og opdage pludselige ændringer på et tidligt tidspunkt.
Dashboards hjælper dig med at udnytte din hardwares ydeevne fuldt ud og giver samtidig vigtig indsigt i almindelige use cases. De hjælper dig ikke kun med at planlægge tiltag som f.eks. erstatningskøb, men sørger også for, at du hele tiden får relevant information – alt sammen med en minimal indsats.
Brug TSD Dashboard Library til effektivt at overvåge dine systemer og træffe databaserede beslutninger.

TSD Dashboard Library med QUINT4

Dashboards i TSD Dashboard Library er allerede fuldt prækonfigurerede og klar til brug med det samme. De behøver kun at blive fyldt med data for at give værdifuld indsigt med det samme. Der spares tid, og dashboards er klar til at visualisere og analysere data effektivt.

TSD Dashboard Library med TRIO3

Til mere omfattende use cases kan dashboards fra TSD Dashboard Library til enhver tid tilpasses. Notifikationssystemer kan også tilpasses og oprettes med blot nogle få klik.

TSD Dashboard Library med EMpro

Det, der fungerer for én enhed, fungerer også for 10, 100 eller endda 1.000. Dashboards i TSD Dashboard Library er designet til automatisk at genkende indgående data og vise dem fleksibelt og skalerbart.

Uanset om man overvåger en lille applikation eller et stort netværk, tilpasser dashboardet sig problemfrit til kravene og giver præcis indsigt, uanset mængden af data.

Se mere:

For mere information, for at booke en demo eller for at tilmelde dig Time Series Data Service, besøg Proficloud.io: