Indblik i dashboardet for Device Management Service

Core Smart Service på Proficloud.io

Smart Service "Device Management Service" på Proficloud.io gør det muligt at etablere forbindelse til hardware af sig selv eller via en gateway. Enheder bliver forbundet via et UUID. DMS Basic Add-on udvider funktionerne med en enhedsgruppefunktion, statusbaseret varsling og fjernoverførsel af applikationer.

Kontakt os for flere informationer om produkterne

Fordele ved Smart Service: Device Management Service

  • Struktureret oversigt over enhedsoplysninger som et digitalt typeskilt, f.eks. enhedstype, serienummer og installeret Firmware- og hardwareversion
  • Enkel registrering af fejl og advarsler takket være trafiklyssystemet
  • Detaljerede oplysninger via enhedsprotokoller
  • Garanterer høje sikkerhedsstandarder gennem regelmæssige Firmwareopdateringer, herunder en direkte opdateringsfunktion i selve Smart Service-tjenesten
  • Enkel integrering af Smart Devices fra Phoenix Contact i Proficloud.io

Device Management Service leverer standardiseret, applikationsuafhængig enhedsinformation i næsten realtid på Proficloud.io for Phoenix Contact og tredjepartsenheder. Phoenix Contacts Smart Devices kan administreres og overvåges når som helst og hvor som helst med Device Management Service. Tjenesten giver en struktureret oversigt over enhedsoplysninger som et digitalt typeskilt, f.eks. enhedstype, serienummer og installeret Firmware- og hardwareversion. Derudover garanteres en direkte indsigt i sundhedstilstanden samt aktuelle og historiske protokoller. Firmware i en Smart Device kan nemt holdes opdateret. Det garanterer øjeblikkelig brug af de nyeste Smart Device-funktioner og permanent beskyttelse af maskiner og systemer. Hardwaren er integreret i den gratis Device Management Service, som gør datastrømmen tilgængelig for de andre Smart Services til overvågning, analyse og styring.

Oversigt over Device Management Service

Funktioner i detaljer

Gratis og nem overvågning af registrerede enheder med sundhedsstatus

Takket være den enkle og letforståelige enhedsoversigt i den gratis Device Management Service behøver du blot at logge ind på Proficloud.io for straks at se, hvilken enhed der har brug for din opmærksomhed.

Takket være farvekodningen i Device Management Service's enhedsoversigt kan du med det samme se, hvilke enheder der fungerer som forventet, hvilke der har brug for din opmærksomhed, og hvilke der er offline. Loggene kan så bruges til at finde ud af, hvorfor en af dine enheder har skiftet til en fejltilstand.

Device Management Service - Detail View - Firmware Update

Hold altid enhedens Firmware opdateret med Smart Service – nemt og på afstand

Proficloud.io brugere kan bruge Device Management Service til at se med det samme, når en ny Firmwareopdatering er tilgængelig og også starte den direkte fra Device Management Service.

Alle Phoenix Contact-enheder, der kan registreres på Proficloud.io, giver mulighed for at tjekke den installerede firmwareversion i den detaljerede visning af enheden og om nødvendigt installere en ny Firmwareversion – forudsat at brugeren er autoriseret til at gøre det.

Device Management Service - Detail View - Logs

Konstant overvågning af online-status for sikker dataindsamling

Logposterne er markeret efter kritiskhed. Dette system følger også et trafiklys.
Hver enhed kan beriges med data, som giver nem adgang til brugen af enhederne eller viser oplysninger om f.eks. ansvarsområder.

Enhederne kan beriges med statiske data som tags (f.eks. "Produktionshal 1"), kommentarer (f.eks. ansvarsområder) eller lokationer (koordinater). Det betyder, at kolleger, partnere eller kunder straks kan se, hvilken enhed der er tale om.

Hvis det er nødvendigt, kan en log eksporteres som en CSV-fil.

Device Management Service - Device Map

Interaktivt kort med enhedens sundhedsstatus

Alle enheder, der har fået tildelt en placering, vises automatisk på det interaktive kort ved siden af enhedsoversigten med deres sundhedsstatus.

Det gør det muligt at se præcis, hvilke enheder der befinder sig hvor. Den tilsvarende enhed kan kaldes frem ved at klikke på markøren.

Praktiske tips og strategier for virksomheder
Energistyring i praksis

Find ud af, hvordan du kan øge din energieffektivitet og reducere omkostningerne med et IIoT-baseret energistyringssystem i overensstemmelse med DIN EN ISO 50001:2018. Vores Whitepaper giver dig praktiske tips og strategier til effektiv energistyring.

Få mere at vide
Smart Services i praksis ePaper

DMS Basic-tilføjelse


Udvidet Device Management Professionalisér Device Management med DMS Basic-tilføjelsen

DMS Basic-tilføjelsen udvider funktionerne i den gratis Device Management Service og giver mulighed for bedre udnyttelse af den cloud-kompatible hardware.

  • Gruppér enheder, og tilføj dine egne grundplaner
  • Modtag meddelelser via e-mail, så snart enhedens status ændres
  • Brug eksterne programopdateringer

DMS Basic-tilføjelse

DMS Basic-tilføjelse - Interactive Map
Device Management Service - DMS Basic-tilføjelse - Application Update
Device Management Service - DMS Basic-tilføjelse - Alerting Creation
DMS Basic-tilføjelse - Interactive Map

Med DMS Basic-tilføjelsen kan produktionshaller nemt vises, så man hurtigt kan se, hvilken maskine der leverer hvilken status. Med gruppering af enheder og mulighed for at uploade egne billeder til de enkelte grupper kan hele produktionshaller vises i Device Management Service. Enhederne i gruppen kan placeres på billedet og flyttes til den rigtige position ved hjælp af Drag and Drop. En samlet sundhedsstatus for hallerne eller lokationerne kan oprettes ved at gruppere dem.

Få mere at vide på Proficloud.io
Device Management Service - DMS Basic-tilføjelse - Application Update

Med DMS Basic-tilføjelsen kan applikationer, der er oprettet med PLCnext Engineer, fjernoverføres til en Axioline-controller. Der tages højde for både roller og autorisationer på enheden, så ingen uautoriseret person kan udføre en programopdatering.

Få mere at vide på Proficloud.io
Device Management Service - DMS Basic-tilføjelse - Alerting Creation

Med DMS Basic-tilføjelsen kan der oprettes alarmer, og statusændringer for enheder kan sendes til forskellige modtagere via e-mail. Dette skaber gennemsigtighed ud over grænserne for Proficloud.io. Alarmerne kan indstilles individuelt for personer.

Advarsler oprettes også individuelt. En advarsel kan f.eks. være en ændring i en enheds status, et tab af forbindelse eller en kritisk sundhedstilstand. Notifikationer sendes til definerede personer eller grupper af personer, hvilket i sidste ende øger anlæggenes tilgængelighed.

Få mere at vide på Proficloud.io

DMS Advanced Add-on


Batch-opdatering af firmware og applikationer Gør enhedshåndtering skalerbar og effektiv med DMS Advanced-tilføjelsen

DMS Advanced Add-on supplerer Device Management Service med muligheden for at udføre firmware- og programopdateringer i en batchproces. Den er særligt velegnet til komplekse infrastrukturer med PLCnext Control.

  • Opdater flere enheder på samme tid
  • Automatisk annullering i tilfælde af fejl
  • Gennemsigtig logning af alle opdateringer
  • Firmware- og programopdateringer udføres i én proces

DMS Advanced add-on i detaljer

DMS Advanced Add-on - Enhedsoversigt - Start batch-firmwareopdatering
DMS Advanced Add-on - Enhedsoversigt - Start Batch-programopdatering
DMS Advanced Add-on - Opdateringshistorik - Opdateringsdetaljer - Afsluttet batch-opdatering
DMS Advanced Add-on - Firmware-opdateringshistorik - Oversigt
DMS Advanced Add-on - Enhedsoversigt - Start batch-firmwareopdatering

Med DMS Advanced-tilføjelsen kan flere enheder opdateres i en enkelt proces. Brugeren vælger de ønskede enheder, som automatisk opdateres den ene efter den anden. Der tages hensyn til både firmware og applikationer, der er oprettet med PLCnext Engineer. Hvis en opdatering mislykkes, annulleres hele processen automatisk. Opdateringshistorikken dokumenteres i en separat fane og sikrer maksimal gennemsigtighed.

DMS Advanced Add-on - Enhedsoversigt - Start Batch-programopdatering

Funktionen blev udviklet til kunder, der administrerer et stort antal enheder via Proficloud.io. Individuelle opdateringer er tidskrævende for mange enheder og binder menneskelige ressourcer. Med batchopdateringen kan disse processer automatiseres og styres centralt, uanset hvor styringerne befinder sig.

DMS Advanced Add-on - Opdateringshistorik - Opdateringsdetaljer - Afsluttet batch-opdatering

Opdateringshistorikken gør det muligt at spore alle udførte opdateringer. Der tages højde for roller og autorisationer, så kun autoriserede personer kan udføre opdateringer.

DMS Advanced Add-on - Firmware-opdateringshistorik - Oversigt

DMS Advanced Add-on henvender sig til kunder, der bruger PLCnext Control og ønsker at opdatere firmware eller applikationer under drift. Det er især velegnet til enheder, der ikke er installeret lokalt, eller som befinder sig uden for et delt netværk.

Se mere:

For mere information, for at booke en demo eller for at tilmelde dig den gratis Device Management Service, besøg Proficloud.io: