EEM-XM357 - Måleapparat
1674511

tværsnit
tilslutningstype Skruetilslutning
Forbereder til CRA’s krav

3-faset energimåler med direkte måling op til 100 A AC, modbus/RTU-grænseflade, 2 pulsudgange, 4 tariffer (via modbus), driftstemperatur op til +70 °C, certificeret i henhold til MID-direktivet. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Måling af direkte strøm op til 100 A AC over hele temperaturområdet fra -40 til +70 °C
Overholdelse af nøjagtighedsklasse C i overensstemmelse med EN 50470-3 og 0,5 i overensstemmelse med IEC 62053-21
Enkel intuitiv betjening og aflæsning via baggrundsbelyst LCD-display
Enkel bus- og netværkstilslutning via Modbus/RTU- eller Modbus/TCP-grænseflade
Modbus-register baseret på multifunktionelle EMpro-energimålere