EV-PLCC-AC1-DC1
-
DC-Ladestyring
1624130
Programmerbar ladestyring til DC- og AC-opladning af elbiler iht. IEC 61851-1,-23, DIN SPEC 70121 (integreret mobiltelefonmodem fra HW05 / SW2.27 deaktiveret)
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Digital | |
| Antal digitale indgange | 16 |
| Tilslutningstype | COMBICON-stik |
| Beskivelse af indgangen | EN 61131-2 type 1 |
| Indgangsspændingsområde | -0,5 V DC ... 30 V DC |
| -0,5 V DC ... 5 V DC ("0"-signal) | |
| 15 V DC ... 30 V DC ("1"-signal) | |
| Reaktionstid, typisk | min. 3 ms |
| Ledningslængde | maks. 30 m |
| Bestandighed gennem vedvarende etableret spærrespænding | maks. 500 mA |
| Digital | |
| Tilslutningstype | COMBICON-stik |
| Antal Ausgänge | 16 |
| Udgangsspænding | 24 V DC |
| Maks. udgangsstrøm pr. kanal | 500 mA |
| Koble | |
| Betegnelse udgang | Aflåsning AC-opladning |
| Maksimal udgangsstrøm | maks. 2 A |
| Maksimal udgangsspænding | 12 V DC (Intern forsyning) |
| Ledningstilslutning | |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Grænseflade | Ethernet (2x) |
| Radio | |
| Beskrivelse af grænseflade | 4G / 2G |
| Bemærk | Deaktiveret i HW-revision 05 / SW-version 2.27 |
| Tilslutningstype | SMA (hunstik) |
| Impendans | 50 Ω |
| DC-opladning | |
| Standarder | IEC 61851-1 |
| IEC 61851-23 | |
| Lademodus | Mode 4 |
| Kommunikation | DIN SPEC 70121 |
| Ledningslængde | maks. 10 m |
| Proximity | Analog indgang, reserveret til fremtidige anvendelser |
| Temperatursensorer | 2x Pt 1000 |
| Temperaturanvendelsesområde | -20 °C ... 120 °C |
| Relætype | Opladningsaktivering DC |
| Koblingsspænding maks. | 30 V (Ekstern forsyning) |
| Brydestrøm maks. | 6 A (Ekstern forsyning) |
| AC-opladning | |
| Standarder | IEC 61851-1, Annex A+B |
| Lademodus | Mode 3, Case B + C |
| Fastlåsningskontrol | Relæudgang, internt forsynet |
| Fastlåsningsreturmelding | Modstandsmåling |
| Spænding | ± 12 V |
| Maksimal strøm til låseaktuatorer | 2 A |
| Aktiveringstid | Kan indstilles via brugerprogram |
| Adfærd ved spændingsfald | Automatisk demontering |
| Grænseværdier | Kan indstilles via brugerprogram |
| Temperatursensorer | 1x Pt 1000 (evaluering via applikationsprogram) |
| Temperaturanvendelsesområde | -20 °C ... 120 °C |
| Relætype | Opladningsaktivering AC |
| Koblingsspænding maks. | 30 V (Ekstern forsyning) |
| Brydestrøm maks. | 6 A (Ekstern forsyning) |
| RS-485 | |
| Grænseflade | RS-485-2-leder |
| Tilslutningstype | COMBICON-stik |
| Antal grænseflader | 2 |
| Transmissionslængde | maks. 3 m (med skærmet kabel maks. 30 m) |
| Afslutningsmodstand | 120 Ω (Kan kobles til internt) |
| RS-232 | |
| Grænseflade | RS-232 |
| Tilslutningstype | COMBICON-stik |
| Antal grænseflader | 2 |
| Transmissionslængde | maks. 3 m (med skærmet kabel maks. 30 m) |
| Ethernet | |
| Grænseflade | Ethernet |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning |
| Antal grænseflader | 2 |
| Transmissionslængde | maks. 100 m |
| CAN-Bus | |
| Grænseflade | CAN-bus |
| Tilslutningstype | COMBICON-stik |
| Antal grænseflader | 1 (Transparent mode, CAN 2.0a, 11 Bit Object Identifier, CAN 2.0b, 29 Bit Object Identifier) |
| Overførselshastighed | 500 kbit/s (Standard) |
| 125 kbit/s, 250 kbit/s, 1000 kbit/s (justerbar) | |
| Transmissionslængde | maks. 3 m (med skærmet kabel maks. 30 m) |
| Afslutningsmodstand | 120 Ω (Kan kobles til internt) |
| Abejdslager | 1 MByte (Programhukommelse, 86 K anvisninger (IL)) |
| min. 4 MByte (Flashkort afhængigt af hukommelsesmediet) | |
| Datahukommelse | 1 MByte |
| 48 kByte (remanent) | |
| Styresystem | NVRAM |
| Styring | 8 styringsopgaver |
| Programmeringsværktøj | PC Worx |
| Bearbejdningshastighed | 1,3 ms (1 K mix-instruktioner) |
| 90 µs (1 K bit-instruktioner) | |
| Batteri | integreret (med bufferbatteri) |
| Diagnoseværktøj | DIAG+ |
| Runtime-system | eCLR |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding UL | 24 V DC |
| Spændingsforsyningsområde UM | 24 V DC -15 % / +20 % (efter EN 61131-2) |
| Forsyning af segmentkredsen US | 24 V DC -15 % / +20 % (efter EN 61131-2) |
| Strømforbrug ved UM | maks. 8 A DC |
| Strømforbrug ved US | maks. 8 A DC |
| Strømforsyning til UL | maks. 0,8 A DC |
| Strømforsyning til UM | maks. 8 A DC (Sum af UM + US) |
| Strømforsyning til US | maks. 8 A DC (Sum af UM + US) |
| Realtidsur | |
| Realtidsur | ja |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (Kabellængde maks. 30 m) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inkl. alle tolerancer, inkl. restbølgeform) |
| Restbølgeform | 5 % |
| Produkttype | DC-ladestyring |
| Produktfamilie | CHARX control professional |
| Konstruktion | I indbygningshuset |
| Driftstype | Stand-Alone |
| Client | |
| Server | |
| Modem til kommunikation findes | nej |
| Antal opladningspunkter | 2 |
| Ladestyring | |
| Bredde | 285 mm |
| Højde | 158 mm |
| Dybde | 70 mm |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vandret |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (iht. DIN EN 61131-2, ingen kondensering, ingen isdannelse) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (efter EN 61131-2) |
| Chok (drift) | 25g (Kriterium 1, iht. IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | 5g |
| Vibration (lagring/transport) | 5g |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (til 4500 m DNN) |
| Standarder | |
| Standarder | IEC 61851-23 |
| DIN SPEC 70121 | |
| Konformitet/godkendelser | |
| Konformitet | CE-konform |
| Overensstemmelse med EMC-direktiverne | Test af støjimmunitet iht. EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Udladning af statisk elektricitet (ESD) EN 61000‑4‑2/IEC 61000‑4‑2 Kriterium B, ±4 kV kontaktafladning, ±8 kV luftafladning |
| Test af støjimmunitet iht. EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Elektromagnetiske felter EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Kriterium A, feltstyrke 10 V/m | |
| Test af støjimmunitet iht. EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Hurtige transienter (burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Kriterium B, ±2 kV | |
| Test af støjimmunitet iht. EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Transient overspænding (surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Kriterium B, forsyningsledninger: 1 kV, signal-/dataledninger: 0,5 kV | |
| Test af støjimmunitet iht. EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Ledningsført støjpåvirkning EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Kriterium A, prøvespænding 10 V | |
| Kontrol af støjemission iht. EN 61000-6-4/IEC 61000-6-4 EN 55011 Klasse A |
| Varenummer | 1624130 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | XWBSAA |
| Produktnøgle | XWBSAA |
| GTIN | 4055626240572 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1.118 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1.353 g |
| Toldtarifnummer | 85371091 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-No.: 79-94-7) | |
| SCIP | 1bd972d9-9ece-4d0f-ab25-732e97c3ad60 |
Kompatible produkter
Dine fordele
Programmerbar ladestyring til AC- og DC-ladestationer
Programmerbar under PC Worx iht. IEC 61131
Funktionsblokke til køretøjskommunikation iht. DIN SPEC 70121
Omfattende I/O'er og serielle grænseflader til systemperiferien
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre