CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC-effektmodul
1232243

Forbereder til CRA’s krav

CHARX power basic, Lynopladningsmodul til konstruktion af DC-ladestationer, 19"-rack-montering, indgang: 3-faset, udgang: 30 V DC...1000 V DC / 0 A...100 A. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).

Produktdetaljer









Dine fordele

Lave installationsomkostninger takket være Plug-and-Play og effektiv drift takket være høj virkningsgrad
Pladsbesparende takket være innovativt design og høj effekttæthed
Skalerbar effekt pr. ladepunkt takket være fleksibel bestykning af systemskabe og kobling af effektmoduler
Drift af store ladeparker i megawattområdet mulig ved sammenkobling af flere systemkabinetter