CHARX control integrated kombinerer alle funktioner til styring og overvågning af din 19"-ladestation. Styringsmodulet administrerer op til fem 30 kW-effektmoduler til hurtig DC-opladning på til 150 kW. Det forenkler projekteringen, installationen og vedligeholdelsen af din ladestander, da det kombinerer alle de nødvendige komponenter som f.eks. ladestyring, isolationsovervågning, effektkontaktorer, sikring, 24 V-hjælpestrømforsyning og mange andre komponenter.
CHARX CONTROL-M2/150KW
-
DC-Ladestyring
1311433
CHARX control integrated, Effektstyringsenhed til konstruktion af DC-ladestationer, 19"-rack-montering, indgang: 0 V DC...1000 V DC, udgang: 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
DC-effektkanaler | |
Antal DC-indgangskanaler | 5 |
Indgangsspændingsområde | 5x 0 V DC ... 1000 V DC |
Indgangsstrøm | maks. 150 A DC (pr . kanal) |
Digital | |
Antal digitale indgange | 4 |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Betegnelse indgang | frit konfigurerbar |
Indgangsspændingsområde | -0,5 V DC ... 30 V DC |
Indgangsspændingsområde | -0,5 V DC ... 5 V DC ("0"-signal) |
Indgangsspændingsområde | 15 V DC ... 30 V DC ("1"-signal) |
Reaktionstid, typisk | min. 3 ms |
Ledningslængde | maks. 30 m |
Digital | |
Antal digitale indgange | 2 |
Betegnelse indgang | Nødstop-kanaler |
Indgangsspændingsområde | -0,5 V DC ... 30 V DC |
Indgangsspændingsområde | -0,5 V DC ... 5 V DC ("0"-signal) |
Indgangsspændingsområde | 15 V DC ... 30 V DC ("1"-signal) |
Reaktionstid, typisk | min. 3 ms |
Indgangsspændingsområde | 3x 400 V AC ... 480 V AC -15 % ... +10 % |
Frekvensområde | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Indgangsstrøm | 3x 6 A |
Forsyningsnetform | Stjernenet (TN-S, TT) |
Opladningsgrænseflade | |
Ladestandard | CCS type 2 |
Udgangsspændingsområde: | 0 V DC ... 1000 V DC |
Udgangstrømområde | 0 A DC ... 500 A DC |
Udgangsstrøm | 250 A |
Nominel effekt | 150 kW (DC) |
Digital | |
Betegnelse udgang | frit konfigurerbar |
Antal Ausgänge | 4 |
Bestandighed gennem vedvarende etableret spærrespænding | maks. 500 mA |
Forsyning af ekstern periferi | |
Antal Ausgänge | 8 |
Udgangsspænding | 24 V DC |
Nominel effekt | maks. 216 W |
Forsyning af ekstern periferi | |
Antal Ausgänge | 6 |
Udgangsspænding | 230 V AC |
Nominel effekt | maks. 1150 W |
DC Input + | |
Betegnelse | DC Input + |
Position | X2 |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | T-LOX-tilslutning med udveksling |
massiv | 10 mm² ... 50 mm² |
fleksibel | 16 mm² ... 50 mm² |
Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 10 mm² ... 50 mm² |
Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 10 mm² ... 50 mm² |
massiv (AWG) | 8 ... 1 (Cu) |
Afisoleringslængde | 20 mm (massive/fleksible) |
8 mm (Terminalrør) | |
AC-forsyningsspænding | |
Betegnelse | AC-forsyningsspænding |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Push-in-fjedertilslutning |
massiv | 0,2 mm² ... 10 mm² |
fleksibel | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 6 mm² |
massiv (AWG) | 24 ... 8 |
Afisoleringslængde | 15 mm |
DC-udgangseffekt | |
Betegnelse | DC-udgangseffekt |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | T-LOX-tilslutning med udveksling |
massiv | 25 mm² ... 95 mm² |
fleksibel | 25 mm² ... 95 mm² |
Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 25 mm² ... 95 mm² |
Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 25 mm² ... 95 mm² |
Afisoleringslængde | 25 mm |
Perifert udstyr | |
Betegnelse | Perifert udstyr |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Push-in-fjedertilslutning |
massiv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
fleksibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
massiv (AWG) | 26 ... 16 |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Ekstern ventilator | |
Betegnelse | Ekstern ventilator |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Push-in-fjedertilslutning |
massiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
fleksibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Afisoleringslængde 8 mm) |
Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Afisoleringslængde 8 mm) |
massiv (AWG) | 24 ... 12 |
Afisoleringslængde | 10 mm |
Radio | |
Beskrivelse af grænseflade | GSM, GPRS, EDGE, HSPA+ B1, HSPA+ B3, HSPA+ B7, LTE B1, LTE B3, LTE B7, LTE B8, LTE B20, LTE B28A |
Antal | 1 |
Tilslutningstype | SMA-bøsning |
Impendans | 50 Ω |
SIM-kort (1,8 V/3 V Mini SIM) | 1 |
SIM-grænseflade | 1,8 V / 3 V Mini SIM |
GPRS | Klasse 12, klasse B |
EDGE | Multislot Class 10 |
LTE | CAT1, CAT4 |
Mobiltelefoni sendeeffekt | |
2G (E-GSM900/DCS1800) | 2,24 W |
3G (B1, B3, B8) | 0,316 W |
4G (B1, B3, B7, B8, B20, B28A) | 0,316 W |
Ethernet | |
Grænseflade | Ethernet |
Antal grænseflader | 1 |
Tilslutningstype | RJ45 |
Overførselsfysik | ledningsbundet |
Overførselshastighed | 100 Mbit/s |
CAN-Bus | |
Grænseflade | CAN-bus |
Antal grænseflader | 1 |
Tilslutningstype | RJ45 |
Understøttede protokoller | CAN 2.0B |
Aflåsning | Låsehage |
Overførselsfysik | ledningsbundet |
Topologi | Linje (Daisy Chain-forbindelse) |
Overførselshastighed | 125 kbit/s |
RS-485 | |
Grænseflade | Seriel RS-485 |
Antal grænseflader | 2 |
Tilslutningstype | 2x TX+/RX+, TX-/RX- |
Overførselsfysik | ledningsbundet |
Flashkort | min. 4 MByte (Afhængigt af hukommelsesmedium) |
IEC 61131-driftstidssystem | |
Programhukommelse | 1 MByte (86 K instruktioner (IL)) |
Datahukommelse | 1 MByte |
Remanent datahukommelse | 48 kByte (NVRAM) |
Antal styringsopgaver | 8 |
Bearbejdningshastighed | 1,3 ms (1 K mix-instruktioner) |
90 µs (1 K bit-instruktioner) | |
Ladestyringer | |
Antal opladningspunkter | 1 |
Systemforudsætninger | |
Engineering-værktøj | PC Worx |
Diagnoseværktøj | DIAG+ |
Runtime-system | eCLR |
Produkttype | DC-ladestyring |
Produktfamilie | CHARX control integrated |
Driftsmåde | Stand-Alone |
Client | |
Server | |
Antal opladningspunkter | 1 |
Intern ventilator | Ja |
Luftstrømretning | fra forsiden til bagsiden |
Isoleringsegenskaber | |
Kapslingsklasse | I |
Forureningsgrad | 2 |
Mål på vare | |
Bredde | 483 mm |
Højde | 134 mm |
Dybde | 598 mm |
Højdeenhed | 3 HE |
Monteringstype | 19"-rack-montering |
Materiale hus | Zn-Al-legering |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Anvendelseshøjde | ≤ 2000 m |
Relativ luftfugtighed (drift) | ≤ 95 % (ikke kondenserende) |
Lydniveau | < 67 dB (1 m) |
Overspændingskategori | |
IEC 60664-1 | II |
Konduktive ladesystemer til elkøretøjer - del 1: Generelle funktionskrav | |
Normbetegnelse | Konduktive ladesystemer til elkøretøjer - del 1: Generelle funktionskrav |
Standarder | IEC 61851-1 |
Konduktive ladesystemer til elkøretøjer – del 23: Enheder til jævnstrømsforsyning til elkøretøjer | |
Normbetegnelse | Konduktive ladesystemer til elkøretøjer – del 23: Enheder til jævnstrømsforsyning til elkøretøjer |
Standarder | IEC 61851-23 |
EMC-krav støjemission | EN 61000-6-3 |
EMC-krav støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
Varenummer | 1311433 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | CMERZE |
Produktnøgle | CMERZE |
GTIN | 4063151562816 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 14.000 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 13.000 g |
Toldtarifnummer | 85371091 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144703 |
ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002889 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | fe9b2214-13dd-464a-8edc-0c8f80a07697 |
Kompatible produkter
-
CHARX AC-DIS/150KW - AC-fordelermodul 1342893
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC-effektmodul 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC-effektmodul 1296467
-
EV-T1G2CC-DC200A-5,0M1ASBK11 - DC-ladekabler 1051695
-
EV-T2M4CC-DC250A-5,0M70ESBK11 - DC-ladekabler 1107339
-
TC ANT MOBILE WALL 5M - Antenne 2702273
-
EV-RFID-ELT-PCB - RFID-komponent 1309772
-
PLD E 409 W 350 MS - LED-styreskabslampe 1319573
-
EV-RFID-ELT-IP65 - RFID-komponent 1309687
-
WP 6185-WHPS - Webpanel 1290807
-
RIF-1-BPT/2X21 - Relæsokkel 2900931
-
EEM-PM157-SLP - Måleapparat 1269236
Dine fordele
Effektiv og pladsbesparende, da alle funktioner er samlet i én højintegreret enhed
Hurtig installation og vedligeholdelse takket være 19"-standard og Push-in lyntilslutning
Opfyldelse af europæiske sikkerheds- og EMC-standarder iht. EN 61000
Kan anvendes fleksibelt takket være fri programmering af ladestyringen iht IEC 61131
Enkel systemintegration og fjernadgang takket være omfattende grænseflader
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre