LED-lampen er beregnet til belysning i styretavler. Prismatikken, der er integreret i lysafdækningen, sørger for optimal belysning af styretavlen. Lampens holder kan fastgøres med magneter eller skruer. I holderen kan lampen drejes. Forsyningsspændingen tilsluttes til lampen med Push-in tilslutning. Det behøver du ikke nogen specielle tilslutningsstik til. Du kan koble flere lamper efter hinanden. Så snart du har forsynet lampen med spænding, er den driftsklar og befinder sig i bevægelsessensortilstand (fabriksindstilling) eller i permanent tændt tilstand. Du kan skifte mellem bevægelsessensortilstand og permanent tændt tilstand ved hjælp af en knap.
PLD E 409 W 350 MS
-
LED-styreskabslampe
1319573
LED-styretavlelampe, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, længde: 350 mm, kapslingsklasse: IP20, svingbar (svingområde ±90°), med bevægelsessensor, inkl. monteringstilbehør
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E255026Kompatible produkter
Dine fordele
Besparelse i forbindelse med kabling ved styreskabe placeret efter hinanden takket være seriekobling
Optimal belysning af styreskabet takket være integreret prismatik og svingbarhed
Stort indgangsspændingsområde 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC
Udvidet temperaturområde -25 °C ... +70 °C (ved 24 V DC)
LED-levetid på 50.000 timer (L70-værdi) sparer udskiftning af lyskilde
Bevægelsessensor