LED-styretavlelampe, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, længde: 350 mm, kapslingsklasse: IP20, svingbar (svingområde ±90°), med bevægelsessensor, inkl. monteringstilbehør
Styreskabslamper
Styreskabslamperne fra Phoenix Contact sørger for en optimal belysning af dit styreskab og installeres hurtigt uden brug af værktøj. Også den nederste tredjedel af styreskabet oplyses optimalt med en optisk og prismatisk effekt af bedste kvalitet. Vælg mellem to effektklasser og en særlig fleksibel produktportefølje af lamper, som er afstemt efter dine behov.
LED-styretavlelampe, stort AC-indgangsspændingsområde, farvetemperatur 5000 K, med bevægelsessensor, stikdåsetype F (Schuko)
LED-styretavlelampe, stort AC-indgangsspændingsområde, farvetemperatur 5000 K, med bevægelsessensor, stikdåsetype B (f.eks. til USA og Kanada)
LED-styretavlelampe, stort AC-indgangsspændingsområde, farvetemperatur 5000 K, med bevægelsessensor, stikdåsetype E (f.eks. til Frankrig og Belgien)
LED-styretavlelampe, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, længde: 350 mm, kapslingsklasse: IP20, svingbar (svingområde ±90°), inkl. monteringstilbehør
Tilslutningskabel, 3-polet, kabellængde: 3 m
Forbindelseskabel, 3-polet, kabellængde: 1,6 m
Dine fordele
- Optimal belysning af hele styretavlen med højkvalitativ optik
- Globale anvendelsesmuligheder af 400-klassen takket være stort forsyningsspændingsområde
- UL-godkendelse gør også anvendelse på det nordamerikanske marked mulig
- Reduktion af CO₂-fodaftrykket takket være lavt effektforbrug
- Fleksible monteringsmuligheder takket være forskellige monteringstyper
Nye produkter
LED-styretavlelampe med stikdåse
Universel belysning til styretavler
Lampen bruges til at belyse styretavler. Den kan bruges universelt takket være dens store AC-indgangsspændingsområde og landespecifikke stikdåser. En bevægelsessensor er integreret. Produktet afrundes af de forskellige monteringsmuligheder.
Særlige egenskaber
- Stort AC-indgangsspændingsområde 100 V AC ... 240 V AC
- Landespecifikke stikdåser
- Integreret bevægelsessensor
- Lysudbytte 1.400 lm
- Farvetemperatur 5000 K (neutral hvid)
Dine fordele
- Optimal belysning af styretavlen takket være integreret blændfri optik
- Moderne og robust design sikrer lang levetid
- Kraftigt oplyst arbejdsområde takket være højt lysudbytte
- Stikdåser gør det muligt at betjene eksterne enheder
PLD-styretavlelamper i 400-klassen
Styretavlelamperne i 400-klassen er kendetegnede ved en optimal belysning af styretavlen indvendigt takket være en kraftfuld optik, også i det nederste område. Det store indgangsspændingsområde fra 24 til 240 V AC/DC muliggør anvendelse internationalt. Lampen installeres nemt og hurtigt med Push-in tilslutningsteknik. Den trinvist drejelige lampe og muligheden for montage med den medfølgende skrue- og magnetfastgørelse giver dig en høj grad af fleksibilitet. Dette er også tilfældet med styringen af lamperne. Du kan vælge mellem en variant med integreret bevægelsessensor eller tilslutning til en dørpositionskontakt.
PLD-styretavlelamper i 708-klassen
PLD-styretavlelamperne i 708-klassen giver fremragende belysning i styretavlernes indre. Takket være moderne LED-teknologi opnår de et lysudbytte på 1400 lm og en belysningsstyrke på 1480 lx i en afstand af 1 m. Dette sikrer, at selv de bageste områder af styretavlen er yderst synlige.
Disse lamper kan bruges i hele verden, da de har et stort indgangsspændingsområde på 100 til 240 V AC. Installationen foregår på en særligt enkel og fleksibel måde takket være tilslutningsteknikken og de medfølgende skrue-, påklipsnings- og magnetbefæstelser. Lampernes moderne design-in er ikke kun funktionelt, men også æstetisk tiltalende. De integrerede stikdåser giver også mulighed for at betjene eksterne enheder som måleapparater eller notebooks, hvilket øger funktionaliteten og bekvemmeligheden, når man arbejder i styretavlen.