PLD E 706 W 395 E - LED-styreskabslampe
1319565

LED-styreskabslampe, 230 V AC, længde: 395 mm, kapslingsklasse: IP20, med bevægelsesdetektor, Stikdåsetype E (f. eks. til Frankrig og Belgien), inklusive monteringstilbehør

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Integreret sensor sparer dispositions- og installationsudgifter til dørpositionskontakt
Stikdåse muliggør drift af eksterne enheder, også ved spændingsfrit styreskab
Besparelse i forbindelse med kabling ved styreskabe placeret efter hinanden takket være seriekobling
Optimal belysning af styretavlen takket være integreret optik
LED-levetid på 50.000 timer (L70-værdi) sparer udskiftning af lyskilde